품질보증 정보
카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
CK 300 V1 - GAS SPRINGS - Low Profile
Azolgas
GAS SPRINGS
LOW PROFILE
CK
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/005_low_profile/02_ck/02_ck_300_v1_asmtab.prj},{NB=CK 300 025 V1,-(0,-)},{AZOLHELP=CK 300 025 V1},{NITROCYLARTNO=NC.016.00.00300.025.1},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=25.0},{FL=-},{CR=1.3815},{IF=300},{IIF=300},{HUB=0},{B=32},{Q=2},{L=64.0},{AK=16},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=0.28},{V=0.018},{FD=150},{BAG=M6},{ABA=06 CG 2-Q},{PB=LOW PROFILE},{SERIEN=CK},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/02_ck_300_v1_asmtpl.prj},{VTEMP=0.01820},{EOLDATE=-},{STATUSPIM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
CK 300 007 V1,-
CK 300 007 V1,-
NC.016.00.00300.007.1
7.0
1.2150
300
300
364
300
7
32
53
2
46.0
16
1.6
0.21
0.008
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 300 010 V1,-
CK 300 010 V1,-
NC.016.00.00300.010.1
10.0
1.2628
300
300
379
300
10
32
59
2
49.0
16
1.6
0.22
0.009
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 300 013 V1,-
CK 300 013 V1,-
NC.016.00.00300.013.1
13.0
1.2876
300
300
386
300
13
32
65
2
52.0
16
1.6
0.23
0.011
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 300 016 V1,-
CK 300 016 V1,-
NC.016.00.00300.016.1
16.0
1.3262
300
300
398
300
16
32
71
2
55.0
16
1.6
0.25
0.013
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 300 019 V1,-
CK 300 019 V1,-
NC.016.00.00300.019.1
19.0
1.3484
300
300
405
300
19
32
77
2
58.0
16
1.6
0.25
0.015
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 300 025 V1,-
CK 300 025 V1,-
NC.016.00.00300.025.1
25.0
1.3815
300
300
414
300
25
32
89
2
64.0
16
1.6
0.28
0.018
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 300 032 V1,-
CK 300 032 V1,-
NC.016.00.00300.032.1
32.0
1.4084
300
300
423
300
32
32
103
2
71.0
16
1.6
0.30
0.022
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 300 038 V1,-
CK 300 038 V1,-
NC.016.00.00300.038.1
38.0
1.4253
300
300
428
300
38
32
115
2
77.0
16
1.6
0.33
0.026
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 300 050 V1,-
CK 300 050 V1,-
NC.016.00.00300.050.1
50.0
1.4491
300
300
435
300
50
32
139
2
89.0
16
1.6
0.38
0.032
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 300 063 V1,-
CK 300 063 V1,-
NC.016.00.00300.063.1
63.0
1.4661
300
300
440
300
63
32
165
2
102.0
16
1.6
0.43
0.040
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 300 075 V1,-
CK 300 075 V1,-
NC.016.00.00300.075.1
75.0
1.4773
300
300
443
300
75
32
189
2
114.0
16
1.6
0.44
0.046
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 300 080 V1,-
CK 300 080 V1,-
NC.016.00.00300.080.1
80.0
1.4811
300
300
444
300
80
32
199
2
119.0
16
1.6
0.50
0.050
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
CK 300 100 V1,-
CK 300 100 V1,-
NC.016.00.00300.100.1
100.0
1.4928
300
300
448
300
100
32
239
2
139.0
16
1.6
0.57
0.061
150
M6
06 CG 2-Q
LOW PROFILE
CK
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성