피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
English
품질보증 정보
카탈로그: Azolgas
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Azolgas
GN 750 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
GN
Powered by
CAD모델 선택
{azolgas/001_gas_springs/004_heavy_duty/03_gn/01_gn_0750_asmtab.prj},{NB=GN750 80 (0,-,-,-,-)},{AZOLHELP=GN 750 080},{NITROCYLARTNO=NC.060.29.00750.080},{MSPN=},{SUPPLIER=AZOLGAS},{HUBMAX=80.0},{FL=-},{CONSYS=-},{CON=-},{TB=-},{CR=1.4393},{IF=740},{IIF=740},{HUB=0},{B=50},{Q=3},{L=150.0},{AK=25},{VM=1.6},{CNSMASSEXACT=1.53},{V=0.129},{FD=150},{BAG=G1/8\"},{ABA=18 CG 1-Q},{PB=HEAVY DUTY},{SERIEN=GN},{INFO=PDF Datenblatt},{PPATH=assemblies/01_gn_0750_asmtpl.prj},{VTEMP=0.12867},{EOLDATE=-},{STATUSPIM=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
AZOLGASARTNO
Azolgas Article No
ⁿ/ₐ
NITROCYLARTNO
Nitrocyl Article No
ⁿ/ₐ
MSPN
PDF Info
ⁿ/ₐ
HUBMAX
Max. Stroke
[mm]
CR
Compression Rate
ⁿ/ₐ
IF
Initial Force (150 bar)
[daN]
IIF
Initial Intermediate Forces (150 bar)
[daN]
FF
Final Force (150 bar)
[daN]
FDS
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
[daN]
S
Rod length
[mm]
B
Body diameter
[mm]
L1
Total length
[mm]
Q
Safety Stroke
[mm]
L
Cylinder length
[mm]
AK
Ø Rod
[mm]
VM
VMAX
[m/s]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
V
Vol
[l]
FD
Max. pressure
[bar]
BAG
Filling thread
ⁿ/ₐ
ABA
Adapter filling connection
ⁿ/ₐ
PB
Product name
ⁿ/ₐ
SERIEN
Series
ⁿ/ₐ
GN 750 013,-,-,-,-
GN 750 013,-,-,-,-
NC.060.29.00750.013
13.0
1.3047
740
740
965
740
13
50
96
3
83.0
25
1.6
0.94
0.027
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 750 025,-,-,-,-
GN 750 025,-,-,-,-
NC.060.29.00750.025
25.0
1.3161
740
740
974
740
25
50
120
3
95.0
25
1.6
1.08
0.051
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 750 038,-,-,-,-
GN 750 038,-,-,-,-
NC.060.29.00750.038
38.0
1.4245
740
740
1054
740
38
50
146
3
108.0
25
1.6
1.15
0.063
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 750 050,-,-,-,-
GN 750 050,-,-,-,-
NC.060.29.00750.050
50.0
1.3971
740
740
1034
740
50
50
170
3
120.0
25
1.6
1.29
0.086
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 750 063,-,-,-,-
GN 750 063,-,-,-,-
NC.060.29.00750.063,5
63.5
1.4625
740
740
1082
740
63.5
50
197
3
133.5
25
1.6
1.35
0.099
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 750 080,-,-,-,-
GN 750 080,-,-,-,-
NC.060.29.00750.080
80.0
1.4393
740
740
1065
740
80
50
230
3
150.0
25
1.6
1.53
0.129
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 750 100,-,-,-,-
GN 750 100,-,-,-,-
NC.060.29.00750.100
100.0
1.4554
740
740
1077
740
100
50
270
3
170.0
25
1.6
1.70
0.157
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 750 125,-,-,-,-
GN 750 125,-,-,-,-
NC.060.29.00750.125
125.0
1.4692
740
740
1087
740
125
50
320
3
195.0
25
1.6
1.90
0.192
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 750 137,-,-,-,-
GN 750 137,-,-,-,-
NC.060.29.00750.137,5
137.5
1.4744
740
740
1091
740
137.5
50
345
3
207.5
25
1.6
2.00
0.210
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 750 150,-,-,-,-
GN 750 150,-,-,-,-
NC.060.29.00750.150
150.0
1.4788
740
740
1094
740
150
50
370
3
220.0
25
1.6
2.11
0.227
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 750 160,-,-,-,-
GN 750 160,-,-,-,-
NC.060.29.00750.160
160.0
1.4819
740
740
1097
740
160
50
390
3
230.0
25
1.6
2.19
0.242
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 750 175,-,-,-,-
GN 750 175,-,-,-,-
NC.060.29.00750.175
175.0
1.4860
740
740
1100
740
175
50
420
3
245.0
25
1.6
2.31
0.263
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
GN 750 200,-,-,-,-
GN 750 200,-,-,-,-
NC.060.29.00750.200
200.0
1.5091
740
740
1117
740
200
50
470
3
270.0
25
1.6
2.52
0.291
150
G1/8"
18 CG 1-Q
HEAVY DUTY
GN
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성