피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Aventics
생성됨: 19.02.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Aventics
AB7 - Bearing block with fixed bearing and foot
Aventics
Cylinder accessories
Cylinder mountings, series CM1
Bearing blocks
Powered by
CAD모델 선택
{aventics/cylinder_accessories/cyl_mountings_series_cm1/bearing_blocks/ab7_bearing.prj},{NB=1825805279},{IDNR=},{CNSORDERNO=1825805279},{D=80},{BR=15.0},{BT=14},{CK=16},{HB=11.0},{EM=50},{GL=47},{EA=20},{PH=63},{RA=40},{TE=66},{UL=86},{UR=60},{X=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D
Piston diameter
[mm]
BR
Radius
[mm]
BT
Distance
[mm]
CK
Diameter
[mm]
HB
Diameter
[mm]
EM
Width
[mm]
GL
Distance
[mm]
EA
Width
[mm]
PH
Height
[mm]
RA
Distance
[mm]
TE
Distance
[mm]
UL
Length
[mm]
UR
Width
[mm]
1825805275
1825805275
32
10.0
8
10
6.6
26
21
10
32
18
38
51
31
1825805276
1825805276
40
11.0
10
12
6.6
28
24
12
36
22
41
54
35
1825805277
1825805277
50
13.0
12
12
9.0
32
33
16
45
30
50
65
45
1825805278
1825805278
63
15.0
12
16
9.0
40
37
16
50
35
52
67
50
1825805279
1825805279
80
15.0
14
16
11.0
50
47
20
63
40
66
86
60
1825805280
1825805280
100
19.0
15
20
11.0
60
55
20
71
50
76
96
70
1825805281
1825805281
125
22.5
20
25
14.0
70
70
30
90
60
94
124
90
1825805282
1825805282
160
31.5
25
30
14.0
90
97
36
115
88
118
156
126
1825805283
1825805283
200
31.5
30
30
18.0
90
105
40
135
90
122
162
130
1825805284
1825805284
250
40.0
35
40
22.0
110
128
45
165
110
150
200
160
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성