피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
S-D - maintenance free (steel/PTFE)
ASK Kugellagerfabrik Artur Seyfert
Askubal Rod ends and spherical bearings
Plain bearing
Spherical bearing
Series S
Powered by
CAD모델 선택
{askubal/rod_ends_and_spherical_bearings/plain_bearings/spherical_bearings/series_s/s_d_asmtab.prj},{NB=ASKUBAL S 14-D0-0},{BD=S 14-D..},{MB=D},{POS=0},{POS2=0},{D=14},{D1=16.8},{B=19},{C=13.50},{DR=34},{DK=25.4},{TS=72},{TD=43.0},{DREH=130},{ALPHA=15},{GEW=0.110},{DIN=Special model},{ECCN=84833080},{PPATH=parts/s_d_asmtpl.prj},{INFO=Infotext}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
AN
Designation
ⁿ/ₐ
ARTNR
Product number
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
B
b
[mm]
C
c
[mm]
DR
dr
[mm]
DK
dk
[mm]
TS
Load rating static C0
[kN]
TD
Load rating dynamic C
[kN]
DREH
Drehzahl (nur für kurzzeitige Umdrehungen geeignet)
[min-1]
ALPHA
Tilt angle
[°]
GEW
Weight
[kg]
DIN
Mounting sizes acc. to DIN ISO
ⁿ/ₐ
ECCN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
ASKUBAL S 5-D0-0
S 5-D
100119
5
7.7
8
6.00
16
11.1
14
7.5
300
13
0.009
Special model
84833080
ASKUBAL S 6-D0-0
S 6-D
100229
6
8.9
9
6.75
18
12.7
18
10.0
260
13
0.013
Special model
84833080
ASKUBAL S 8-D0-0
S 8-D
100434
8
10.3
12
9.00
22
15.8
30
17.0
210
13
0.024
Special model
84833080
ASKUBAL S 10-D0-0
S 10-D
100724
10
12.9
14
10.50
26
19.0
42
24.5
175
13
0.040
Special model
84833080
ASKUBAL S 12-D0-0
S 12-D
100999
12
15.4
16
12.00
30
22.2
56
33.0
150
13
0.080
Special model
84833080
ASKUBAL S 14-D0-0
S 14-D
101153
14
16.8
19
13.50
34
25.4
72
43.0
130
15
0.110
Special model
84833080
ASKUBAL S 16-D0-0
S 16-D
101416
16
19.3
21
15.00
38
28.5
90
54.0
115
15
0.130
Special model
84833080
ASKUBAL S 18-D0-0
S 18-D
101522
18
21.8
23
16.50
42
31.7
110
66.0
105
15
0.170
Special model
84833080
ASKUBAL S 20-D0-0
S 20-D
101709
20
24.3
25
18.00
46
34.9
132
80.0
95
15
0.230
Special model
84833080
ASKUBAL S 22-D0-0
S 22-D
101810
22
25.8
28
20.00
50
38.1
160
98.0
85
15
0.280
Special model
84833080
ASKUBAL S 25-D0-0
S 25-D
101940
25
29.5
31
22.00
56
42.8
198
122.0
75
15
0.390
Special model
84833080
ASKUBAL S 30-D0-0
S 30-D
102086
30
34.8
37
25.00
66
50.8
267
165.0
65
15
0.610
Special model
84833080
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성