Butterfly Valve Type 57 Pneumatic actuated Type TA (Air to open, Air to close)
ASAHI YUKIZAI CORPORATION
Automatic valves
(Pneumatic) Butterfly valves
Butterfly Valve Type 57, Pneumatic actuated Type TA
Powered by
CAD모델 선택
{asahi/au_valve/air_butterfly_valves/pne_butv_type_57_ta/buttfly_vt_57_air_asmtab.prj},{NB=A57KGUEWD100},{STD=DIN},{AC=AO},{NDMM=100},{NDINCH=4},{L=56},{H=361},{W=143.5},{P=487},{VERSSCH=2},{X=DIN},{PPATH=../../butfly_type57_pact_typ_ta/parts/buttfly_vt_57_air_asmtpl.prj},{ORDEROPEN=A57KGUEWD},{ORDERCLOSE=A57KSUEWD}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
[mm]
NDMM
Nominal diameter
[mm]
NDINCH
Nominal diameter
[인치]
L
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
P
[mm]
A57KGUEW1040
A57KGUEW1040
JIS
40
1 1/2
39
263
103.0
345
A57KGUEW1050
A57KGUEW1050
JIS
50
2
42
273
103.0
345
A57KGUEW1065
A57KGUEW1065
JIS
65
2 1/2
46
298
118.5
413
A57KGUEW1080
A57KGUEW1080
JIS
80
3
46
313
118.5
413
A57KGUEW1100
A57KGUEW1100
JIS
100
4
56
361
143.5
487
A57KGUEW1125
A57KGUEW1125
JIS
125
5
66
413
143.5
598
A57KGUEW1150
A57KGUEW1150
JIS
150
6
71
428
173.5
598
A57KGUEW1200
A57KGUEW1200
JIS
200
8
87
493
192.5
762
A57KGUEW1250
A57KGUEW1250
JIS
250
10
112
584
213.0
924
A57KGUEW1300
A57KGUEW1300
JIS
300
12
129
641
231.0
924
A57KGUEW1350
A57KGUEW1350
JIS
350
14
129
732
292.0
1275
A57KGUEWD040
A57KGUEWD040
DIN
40
1 1/2
39
263
103.0
345
A57KGUEWD050
A57KGUEWD050
DIN
50
2
42
273
103.0
345
A57KGUEWD065
A57KGUEWD065
DIN
65
2 1/2
46
298
118.5
413
A57KGUEWD080
A57KGUEWD080
DIN
80
3
46
313
118.5
413
A57KGUEWD100
A57KGUEWD100
DIN
100
4
56
361
143.5
487
A57KGUEWD125
A57KGUEWD125
DIN
125
5
66
382
143.5
598
A57KGUEWD150
A57KGUEWD150
DIN
150
6
71
428
173.5
598
A57KGUEWD200
A57KGUEWD200
DIN
200
8
87
493
192.5
762
A57KGUEWD250
A57KGUEWD250
DIN
250
10
112
584
213.0
924
A57KGUEWD300
A57KGUEWD300
DIN
300
12
129
641
231.0
924
A57KGUEWD350
A57KGUEWD350
DIN
350
14
129
732
292.0
1275
A57KGUEWA040
A57KGUEWA040
ANSI
40
1 1/2
39
263
103.0
345
A57KGUEWA050
A57KGUEWA050
ANSI
50
2
42
273
103.0
345
A57KGUEWA065
A57KGUEWA065
ANSI
65
2 1/2
46
298
118.5
413
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성