피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
English
IEC-Ex ATEX gland BNC-316 NPT, barrier, EPDM, Stainless steel AISI-316 - ATEX cable glands
Anamet Europe
IEC Atex Cable glands
IEC-Ex ATEX cable glands Stainless steel AISI-316
Powered by
CAD모델 선택
{anamet_europe/6_cable_glands/6b_atex_cable_glands_ss_316/fam_27_gland_male_npt_atex_bnc_ss316.prj},{NB=823.924.9},{CNSORDERNO=823.924.9},{T=NPT 1\"},{T2=NPT 1\"},{T3=M40 x 0,75},{ID=18 - 21},{A=83},{B=22},{CSW=45},{C=49.0},{LC=10.0},{FSW=42},{F=47.0},{LF=8.0},{D=40},{LD1=36},{LD2=22},{L1=8.5},{L2=17},{CNSQUANTITY=5},{WEIGHT=7.10},{CNSMAT=Edelstahl AISI-316},{GEWX=33.401},{KDM=30.412},{ID1=19.5},{NDM2=33.401},{KDM2=30.412},{NDM3=40.000},{KDM3=39.080},{TMIN=-40},{TMAX=100},{DS=IP 66/IP 68},{TP=CT},{ZTN=73269098},{EAN=8717114978515},{INFO=PDF Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article No.
ⁿ/ₐ
T
Thread
ⁿ/ₐ
ID
Clamping range
[mm]
A
Length
[mm]
B
Length
[mm]
CSW
Width across flats
[mm]
C
Diameter
[mm]
LC
Length
[mm]
FSW
Width across flats
[mm]
F
Diameter
[mm]
LF
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
LD1
Length
[mm]
LD2
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
CNSQUANTITY
Package size
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg/100]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp min.
[°C]
TMAX
Temp max.
[°C]
DS
Protection Class
ⁿ/ₐ
TP
Type Pack
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
823.912.9
823.912.9
NPT 1/2"
5,5 - 8
66
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978102
823.913.9
823.913.9
NPT 1/2"
8 - 10,5
66
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978119
823.914.9
823.914.9
NPT 1/2"
10,5 - 13
66
18
32
35.0
8.0
30
33.0
6.0
28
28
18
7.0
13
10
1.74
0.174
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978126
823.915.9
823.915.9
NPT 3/4"
10,5 - 13
66
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978263
823.918.9
823.918.9
NPT 3/4"
13 - 15,5
66
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978270
823.919.9
823.919.9
NPT 3/4"
15,5 - 18
66
18
36
39.0
8.0
35
38.0
7.0
33
28
18
6.5
13
5
4.10
0.205
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978287
823.923.9
823.923.9
NPT 1"
15 - 18
83
22
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978508
823.924.9
823.924.9
NPT 1"
18 - 21
83
22
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978515
823.925.9
823.925.9
NPT 1"
21 - 23,5
83
22
45
49.0
10.0
42
47.0
8.0
40
36
22
8.5
17
5
7.10
0.355
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114978522
823.929.9
823.929.9
NPT 1.1/4"
21 - 24
86
22
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977273
823.930.9
823.930.9
NPT 1.1/4"
24 - 27
86
22
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977280
823.931.9
823.931.9
NPT 1.1/4"
27 - 30
86
22
50
55.0
10.0
48
53.0
9.0
47
38
22
8.5
17
2
21.60
0.432
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977297
823.943.9
823.943.9
NPT 1.1/2"
30 - 33
88
24
57
62.0
10.0
55
60.0
9.0
54
38
22
8.5
17
2
28.40
0.568
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977303
823.944.9
823.944.9
NPT 1.1/2"
33 - 36
88
24
57
62.0
10.0
55
60.0
9.0
54
38
22
8.5
17
2
28.40
0.568
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977310
823.951.9
823.951.9
NPT 2"
36 - 39
89
24
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977327
823.952.9
823.952.9
NPT 2"
39 - 42
89
24
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977334
823.953.9
823.953.9
NPT 2"
42 - 45
89
24
68
74.0
10.0
68
74.0
9.0
67
39
23
8.5
17
2
39.20
0.784
Stainless steel AISI-316
-40
100
IP 66/IP 68
CT
73269098
8717114977341
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
IEC-Ex ATEX gland RNC-316 NPT, EPDM, Stainless steel AISI-316 - ATEX cable ...
Anamet Europe
04.04.2019
IEC-Ex ATEX gland BXC-316 NPT, Epoxy barrier,Stainless steel AISI-316 - ATE...
Anamet Europe
04.04.2019
IEC-Ex ATEX gland BXN-316 NPT, Epoxy barrier, Stainless steel AISI-316 - AT...
Anamet Europe
04.04.2019
IEC-Ex ATEX gland BAC NPT, barrier, EPDM, EMC nickel plated brass - ATEX ca...
Anamet Europe
04.04.2019
X-A-UNF - UNF thread, fitting
Gates Tube Fittings
16.02.2022
IEC-Ex ATEX gland BNC NPT, barrier, EPDM, nickel plated brass - ATEX cable ...
Anamet Europe
04.04.2019
RB... - Components, DIN 3015, part 3, 1 part, 2 clamp halves
Parker
29.02.2024
BNC7T-EM Series - BNC7T-EM Series - 75Ω True75™ BNC Jack, Edge Mount
Samtec
01.08.2018
TH110 - Hexagon socket head cap screws, DIN 912
Märkische Stanz-Partner
31.08.2021
X-K-MGM - Bulkhead fitting with locknut
Gates Tube Fittings
14.10.2021
QSSF_U - push-in bulkhead fitting
Festo
29.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성