112495
Amphenol RF
Connectors
BNC Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{amphenolrf/connectors/bnc_connectors/112495.prj},{NB=112495},{SHA256=QVkoopDxeTHRXq/BmNHI/RMhLBdDd+ErVDmqlxGrT1w=},{INAME=00063__112495},{PN=112495},{DESC=RF Connector BNC Straight PCB Jack Through Hole Bulkhead Front Mount 75 Ohm},{BF=Nickel},{BM=Zinc Diecast},{IMPEDANCE=75},{IM=Polypropylene},{IPR=Not Rated},{GENDER=Jack},{MF=Bulkhead - Front Mount},{OL=Commercial},{ISOLATED=No},{LPIM=No},{FM=4},{TMAX=85},{TMIN=-40},{NM=No},{CF=Gold},{CMAT=Phosphor Bronze},{ORIENTATION=Straight},{CTERM=Solder},{CM=Bayonet},{MC=500},{TS=PCB - Through Hole},{SC=Miniature}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
BF
Body Finish
ⁿ/ₐ
BM
Body Material
ⁿ/ₐ
IMPEDANCE
Impedance
ⁿ/ₐ
IM
Insulator Material
ⁿ/ₐ
IPR
IP Rating
ⁿ/ₐ
GENDER
Gender
ⁿ/ₐ
MF
Mounting Feature
ⁿ/ₐ
OL
Operating Level
ⁿ/ₐ
ISOLATED
Isolated
ⁿ/ₐ
LPIM
Low PIM
ⁿ/ₐ
FM
Frequency Max
ⁿ/ₐ
TMAX
Temp Max
ⁿ/ₐ
TMIN
Temp Min
ⁿ/ₐ
NM
Non-Magnetic
ⁿ/ₐ
CF
Contact Finish
ⁿ/ₐ
CMAT
Contact Material
ⁿ/ₐ
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
CTERM
Contact Termionation
ⁿ/ₐ
CM
Coupling Mechanism
ⁿ/ₐ
MC
Mating Cycles
ⁿ/ₐ
TS
Termination Style
ⁿ/ₐ
SC
Size Category
ⁿ/ₐ
112495
112495
RF Connector BNC Straight...
Nickel
Zinc Diecast
75
Polypropylene
Not Rated
Jack
Bulkhead - Front Mount
Commercial
No
No
4
85
-40
No
Gold
Phosphor Bronze
Straight
Solder
Bayonet
500
PCB - Through Hole
Miniature
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
031-5539-1010
Amphenol RF
30.10.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성