피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
español
italiano
日本語
中文
中文 (繁體)
English
품질보증 정보
카탈로그: AirTAC
생성됨: 14.09.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
AirTAC
MK MSK MTK - Multi-Mount Cylinder
AirTAC
Pneumatic equipment
Cylinders
multi mounting twin rod and tri rod cylinder
MD,MK Series Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{airtac/pneumatic_equipment/cylinders/multi_mounting_twin_rod_and_tri_rod_cylinder/md_mk_series/mk_msk_mtk_asmtab.prj},{NB=MK16x5(0)+()},{TYPE=MK},{BORE=16},{STROKE=5},{MAGNET=},{THREAD=},{POS=0},{SENSORSWITCH=},{SENSORNUMBER=},{INFO=PDF Catalogues},{B=20.0},{C=32},{D=6},{DA=26},{E=M5x0.8},{EA=11.0},{EB=12.5},{F=8.0},{FA=4.0},{G=8},{GA=17},{GB=13},{GC=26.5},{GD=15.6},{H=5},{J=7.6},{JA=6.5},{JB=14},{JC=7},{K=4.5},{KB=12},{L=M4x0.7},{LA=5.0},{LB=25},{P=M5x0.8},{PA=14.5},{PB=10.0},{PC=3},{QA=1.5},{PPATH=assemblies/mk_msk_mtk_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Ordering code
ⁿ/ₐ
BORE
Core Dia.
[mm]
A
[mm]
AC
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
DA
[mm]
E
ⁿ/ₐ
EA
[mm]
EB
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
G
[mm]
GA
[mm]
GB
[mm]
GC
[mm]
GD
[mm]
H
[mm]
J
ⁿ/ₐ
JA
[mm]
JB
[mm]
JC
[mm]
K
[mm]
KB
[mm]
L
ⁿ/ₐ
LA
[mm]
LB
[mm]
P
ⁿ/ₐ
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
MK6x5(0)+()
MK6x5
6
51
33
16.5
22
3
18
M3x0.5
7.0
8.0
5.5
2.5
8
9
11
19.0
10.7
0
6
5.0
10
7
3.2
7
M3x0.5
5.0
17
-
14.0
10.0
0
MK10x5(0)+()
MK10x5
10
57
36
16.5
24
4
21
M4x0.7
10.0
11.0
7.0
2.0
8
12
13
20.5
11.6
0
6
5.6
11
7
3.2
9
M3x0.5
5.0
18
-
15.5
10.0
0
MK16x5(0)+()
MK16x5
16
56
30
20.0
32
6
26
M5x0.8
11.0
12.5
8.0
4.0
8
17
13
26.5
15.6
5
7.6
6.5
14
7
4.5
12
M4x0.7
5.0
25
M5x0.8
14.5
10.0
3
MK20x5(0)+()
MK20x5
20
65
36
26.0
40
8
29
M6x1.0
12.0
14.0
10.0
5.0
8
20
16
32.0
19.5
6
9.3
8.0
16
9
5.5
16
M5x0.8
7.5
30
M5x0.8
19.3
11.0
9
MK25x5(0)+()
MK25x5
25
73
40
32.0
50
10
33
M8x1.25
15.5
18.0
12.0
6.0
10
22
19
40.0
24.5
8
9.3
9.0
20
10
5.5
20
M5x0.8
8.0
38
M5x0.8
20.5
8.5
12
MK32x5(0)+()
MK32x5
32
84
42
40.0
62
12
42
M10x1.25
19.5
22.0
17.0
6.0
12
29
24
49.0
30.5
10
11
11.5
24
11
6.6
24
M6x1.0
9.0
48
1/8"
22.0
12.5
13
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
MKD MKJ - Multi-Mount Cylinder
AirTAC
17.01.2024
TN - Twin-Rod Cylinder
AirTAC
17.01.2024
TCL TCM - Tri-Rod and Rotary Cylinder
AirTAC
17.01.2024
MD MSD MTD - Multi-Mount Cylinder
AirTAC
17.01.2024
TR - Twin-Rod Cylinder
AirTAC
17.01.2024
MPG - Plate cylinder
AirTAC
17.01.2024
MPE - Threaded cylinder
AirTAC
17.01.2024
TACE TACED - Compact cylinder
AirTAC
21.07.2022
TACQ - compact cylinder(with guider)
AirTAC
17.01.2024
MU - Mini free mount cylinder
AirTAC
17.01.2024
HLH series - slide table cylinder
AirTAC
21.07.2022
MU - Mini free mount cylinder
AirTAC
17.01.2024
SDA SSA STA - Compact Cylinder
AirTAC
21.07.2022
HLS series - slide table cylinder
AirTAC
21.07.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성