目錄: AIRBEST
Created: 16.01.2020
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
AIRBEST
SHB - 重载型波纹吸盘(带安装支杆)
AIRBEST
真空吸盘
SHB - 重载型波纹吸盘
SHB - MS重载型波纹吸盘(带安装支杆)
Powered by
CAD模型選擇
{airbest/vacuum_pads/shb/shb_ms/shb_ms_asmtab.prj},{NB=SHB63N-M10F},{SCT=SHB63},{MS=N},{DCSV=},{DS=63},{CF=M10F},{D1=8},{D2=8},{D3=4},{H=43.0},{H11=73.0},{H12=80.0},{H21=6},{H22=58.0},{M2=4-M4},{M11=4},{S=37},{S11=24},{S21=22},{INFOTEXT=Dimensions},{HP=31.5},{PPATH=assemblies/shb_ms_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
SCT
吸盘型号
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
G
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
LG
[mm]
S
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
SHB40N-M10F
SHB40
6
32.0
0.0
0.0
M10x1.5
3-M3
11.5
24
0
0
SHB50N-M10F
SHB50
6
35.5
0.0
0.0
M10x1.5
3-M3
11.5
24
0
0
SHB63N-M10F
SHB63
8
43.0
0.0
0.0
M10x1.5
5-M5
11.5
37
0
0
SHB80N-M10F
SHB80
8
48.5
0.0
0.0
M10x1.5
5-M5
11.5
37
0
0
SHB100N-M12F
SHB100
10
60.5
0.0
0.0
M12x1.75
5-M5
13.0
60
0
0
SHB125N-M12F
SHB125
10
69.0
0.0
0.0
M12x1.75
5-M5
13.0
60
0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SAO - 椭圆扁平吸盘
AIRBEST
02.12.2021
SAO - 椭圆扁平吸盘(带安装支杆)
AIRBEST
01.12.2021
SHB - 重载型波纹吸盘(带缓冲支杆)
AIRBEST
09.02.2023
SHB - 重载型波纹吸盘
AIRBEST
09.02.2023
SZB_BS - 真空吸盘
AIRBEST
07.06.2022
SAO - 椭圆形扁平吸盘(带缓冲支杆)
AIRBEST
11.12.2021
SZB_MS - 真空吸盘
AIRBEST
07.06.2022
PSPH - 重载型缓冲支杆
AIRBEST
29.07.2020
PJH - 旋转支架-挠性接头
AIRBEST
08.01.2022
SH - 重载型扁平吸盘(带安装支杆)
AIRBEST
09.02.2023
PSPT - 通用型缓冲支杆
AIRBEST
15.06.2023
PJT - 螺纹转接头
AIRBEST
24.11.2021
MSQC - 直立接头(外牙)
CHELIC
10.07.2020
STC - 金属薄板专用1.5折波纹吸盘
AIRBEST
06.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表