피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
português
English
024 - Union Type 24
agru
AGRULINE
PE 100 - PE100-RC Piping System
Fittings with short Spigot
Powered by
CAD모델 선택
{agru/agruline/pe_100_pe100_rc_piping_system/fittings_with_short_spigot/024.prj},{NB=AGRU_70024014011_Union Type 24_FPM-sealing_PE 100-RC black_40 SDR11 ISO S-5 (architecture400)},{LODDEST=architecture},{LODLEVEL=400},{MN=70024014011},{M=70024014011},{BILDCODE=024},{WEIGHT=0.178},{DIMENSIONLANG=40 SDR11 ISO S-5},{DURCHMESSER=40},{EXT_BEZ_1=Union Type 24},{EXT_BEZ_2=FPM-sealing},{EXT_BEZ_3=-},{MATERIAL=PE 100-RC black},{HERSTELLV=injection moulded},{VERBINDUNG=Butt-welding},{DA=40.000},{S=3.700},{L=128.000},{L1=25.000},{L2=42.000},{D=78.000},{B=31.000},{X1=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
MN
Article number
ⁿ/ₐ
M
Article number
ⁿ/ₐ
BILDCODE
Image Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
DIMENSIONLANG
Dimension long
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Dimension short
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_1
Description 1
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_2
Description 2
ⁿ/ₐ
EXT_BEZ_3
Description 3
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
HERSTELLV
Manufacturing process
ⁿ/ₐ
VERBINDUNG
Connection methode
ⁿ/ₐ
DA
Outside diameter (DAOD)
[mm]
S
[mm]
L
Dimension L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
AGRU_70024012011_Union Ty...
70024012011
70024012011
024
0.049
20 SDR11 ISO S-5
20
Union Type 24
FPM-sealing
-
PE 100-RC black
injection moulded
Butt-welding
20.000
2.000
108.000
24.000
38.000
47.000
24.000
AGRU_70024012511_Union Ty...
70024012511
70024012511
024
0.075
25 SDR11 ISO S-5
25
Union Type 24
FPM-sealing
-
PE 100-RC black
injection moulded
Butt-welding
25.000
2.300
114.000
24.000
39.000
57.000
26.000
AGRU_70024013211_Union Ty...
70024013211
70024013211
024
0.106
32 SDR11 ISO S-5
32
Union Type 24
FPM-sealing
-
PE 100-RC black
injection moulded
Butt-welding
32.000
3.000
122.000
25.000
39.000
64.000
30.000
AGRU_70024014011_Union Ty...
70024014011
70024014011
024
0.178
40 SDR11 ISO S-5
40
Union Type 24
FPM-sealing
-
PE 100-RC black
injection moulded
Butt-welding
40.000
3.700
128.000
25.000
42.000
78.000
31.000
AGRU_70024015011_Union Ty...
70024015011
70024015011
024
0.243
50 SDR11 ISO S-5
50
Union Type 24
FPM-sealing
-
PE 100-RC black
injection moulded
Butt-welding
50.000
4.600
134.000
25.000
44.000
89.000
35.000
AGRU_70024016311_Union Ty...
70024016311
70024016311
024
0.390
63 SDR11 ISO S-5
63
Union Type 24
FPM-sealing
-
PE 100-RC black
injection moulded
Butt-welding
63.000
5.800
138.000
25.000
44.000
109.000
39.000
AGRU_70024017511_Union Ty...
70024017511
70024017511
024
0.655
75 SDR11 ISO S-5
75
Union Type 24
FPM-sealing
with PVDF nut
PE 100-RC black
injection moulded
Butt-welding
75.000
6.800
132.000
28.000
37.000
130.000
40.000
AGRU_70024019011_Union Ty...
70024019011
70024019011
024
0.670
90 SDR11 ISO S-5
90
Union Type 24
FPM-sealing
with PVDF nut
PE 100-RC black
injection moulded
Butt-welding
90.000
8.200
133.000
35.500
57.000
130.000
40.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성