피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
中文
English
N7812/ISO9448-3-B/DIN9831-AW - Buchse 2Sicherungsringe
Agathon
Formenbau
weitere_elemente_siehe_iso-din_programm
iso_din_aag
wfb
n7812
Powered by
CAD모델 선택
{agathon/formenbau/weitere_elemente_siehe_iso-din_programm/iso-din/wfb/n7812/n7812_b2s.prj},{NB=N7812 Buchse 2Sicherungsringe 7812.020.060},{IDNR=7812.020.060},{D1=20},{D2=26},{D3=32},{L1=60},{L6=7},{L7=4},{D5=27.2},{L8=1.44},{AGATHON=N7812},{LAGER=MIN},{GEWICHT=0.130},{CTN=8466.9430},{URSP=CH}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
IDNR
Artikel-Nummer
ⁿ/ₐ
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
D3
d3
[mm]
L1
l1
[mm]
L6
l6
[mm]
L7
l7
[mm]
LAGER
ab Lager lieferbar
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Gewicht
[kg]
CTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
URSP
Ursprungsland
ⁿ/ₐ
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.015.060
15
21
28
60
7
4
0.125
8466.9430
CH
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.016.060
16
22
28
60
7
4
0.110
8466.9430
CH
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.019.060
19
25
32
60
7
4
0.150
8466.9430
CH
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.020.060
20
26
32
60
7
4
0.130
8466.9430
CH
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.024.095
24
30
40
95
7
4
0.405
8466.9430
CH
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.025.095
25
31
40
95
7
4
0.390
8466.9430
CH
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.030.095
30
38
48
95
7
5
0.420
8466.9430
CH
N7812 Buchse 2Sicherungsr...
7812.032.095
32
40
48
95
7
5
0.405
8466.9430
CH
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성