피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62223 - Countersunk head thread rolling screw cross recess Pozidrive - DIN 7500 MZ - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux/62223.prj},{NB=acton_622234X12},{REF=622234X12},{DXL=4x12},{MAT=Inox A2},{IDNR=},{NENN=M4x12},{D=4.0},{NE=2},{D3=3.141},{P=0.700},{L=12},{DF=3.545},{DK=7.5},{A=1.400},{K=2.20},{R=1.000},{M=4.400},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
NE
No impression
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
DK
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
Acton 622232,5X5
622232,5X5
2.5x5
Inox A2
2.5
1
5
4.7
1.50
Acton 622232,5X6
622232,5X6
2.5x6
Inox A2
2.5
1
6
4.7
1.50
Acton 622232,5X8
622232,5X8
2.5x8
Inox A2
2.5
1
8
4.7
1.50
Acton 622232,5X10
622232,5X10
2.5x10
Inox A2
2.5
1
10
4.7
1.50
Acton 622232,5X12
622232,5X12
2.5x12
Inox A2
2.5
1
12
4.7
1.50
Acton 622233X6
622233X6
3x6
Inox A2
3.0
1
6
5.6
1.65
Acton 622233X8
622233X8
3x8
Inox A2
3.0
1
8
5.6
1.65
Acton 622233X10
622233X10
3x10
Inox A2
3.0
1
10
5.6
1.65
Acton 622233X12
622233X12
3x12
Inox A2
3.0
1
12
5.6
1.65
Acton 622233X16
622233X16
3x16
Inox A2
3.0
1
16
5.6
1.65
Acton 622234X8
622234X8
4x8
Inox A2
4.0
2
8
7.5
2.20
Acton 622234X10
622234X10
4x10
Inox A2
4.0
2
10
7.5
2.20
Acton 622234X12
622234X12
4x12
Inox A2
4.0
2
12
7.5
2.20
Acton 622234X16
622234X16
4x16
Inox A2
4.0
2
16
7.5
2.20
Acton 622234X20
622234X20
4x20
Inox A2
4.0
2
20
7.5
2.20
Acton 622235X10
622235X10
5x10
Inox A2
5.0
2
10
9.2
2.50
Acton 622235X12
622235X12
5x12
Inox A2
5.0
2
12
9.2
2.50
Acton 622235X16
622235X16
5x16
Inox A2
5.0
2
16
9.2
2.50
Acton 622235X20
622235X20
5x20
Inox A2
5.0
2
20
9.2
2.50
Acton 622235X25
622235X25
5x25
Inox A2
5.0
2
25
9.2
2.50
Acton 622235X30
622235X30
5x30
Inox A2
5.0
2
30
9.2
2.50
Acton 622236X12
622236X12
6x12
Inox A2
6.0
3
12
11.0
3.00
Acton 622236X16
622236X16
6x16
Inox A2
6.0
3
16
11.0
3.00
Acton 622236X20
622236X20
6x20
Inox A2
6.0
3
20
11.0
3.00
Acton 622236X25
622236X25
6x25
Inox A2
6.0
3
25
11.0
3.00
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62230 - Countersunk raised head machine screw six lobe recess - D...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62801 - Hexagon socket countersunk head screw with security pin -...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN ≈965 A - Counter sunk screws with torx
Fabory
13.02.2023
Model 62801 - Hexagon socket countersunk head screw with security pin - DIN...
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
ISO ≈10642 - Hexagon/Hexalobular socket countersunk head screws
Fabory
21.04.2022
SVFT - Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw with Ventilation Hol...
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
R0164 - Viti a testa svasata piana con esagono incassato (UNI:5933DIN:7991...
PlaSteel
17.06.2021
DIN 7500 M Steel zinc-plated, Hexalobular drive
Böllhoff
26.10.2021
Modèle 412408 - Cross recessed countersunk head tapping screw - Stainless s...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
30.07.2020
SNF-SD-TZB - Phillips Cross Recessed Flat Head Machine Screw/Small Head
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
27.05.2024
Modèle 410203 - Hexagon socket countersunk head screw - Stainless steel A4 ...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
Reference 62215 - Countersunk raised head machine screw cross recess Philli...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
00020007 - Stainless(+)Flat countersunk machine screw(Small head)
SUNCO INDUSTRY CO.,LTD.
11.01.2019
BN 20594 - Universal hexalobular (6 Lobe) socket flat countersunk head wood...
Bossard Catalog
31.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성