피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
생성됨: 21.02.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Reference 62102 - Hexagon head screw half thread - DIN 931 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
Vis pas métrique
Powered by
CAD모델 선택
{acton/vis_metaux/62102.prj},{NB=acton_6210216X240},{REF=6210216X240},{DXL=16x240},{MAT=Acier inoxydable A2},{IDNR=},{D=16},{D3=13.546},{P=2.000},{L=240},{LG=183.000},{S=24},{DA=17.700},{C=0.800},{DW=22.490},{K=10.0},{R=0.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
matière
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Height of the head
[mm]
Acton 621024X50
621024X50
4x50
Acier inoxydable A2
4
50
7
2.8
Acton 621024X60
621024X60
4x60
Acier inoxydable A2
4
60
7
2.8
Acton 621025X25
621025X25
5x25
Acier inoxydable A2
5
25
8
3.5
Acton 621025X30
621025X30
5x30
Acier inoxydable A2
5
30
8
3.5
Acton 621025X35
621025X35
5x35
Acier inoxydable A2
5
35
8
3.5
Acton 621025X40
621025X40
5x40
Acier inoxydable A2
5
40
8
3.5
Acton 621025X45
621025X45
5x45
Acier inoxydable A2
5
45
8
3.5
Acton 621025X50
621025X50
5x50
Acier inoxydable A2
5
50
8
3.5
Acton 621025X55
621025X55
5x55
Acier inoxydable A2
5
55
8
3.5
Acton 621025X60
621025X60
5x60
Acier inoxydable A2
5
60
8
3.5
Acton 621025X70
621025X70
5x70
Acier inoxydable A2
5
70
8
3.5
Acton 621025X80
621025X80
5x80
Acier inoxydable A2
5
80
8
3.5
Acton 621026X25
621026X25
6x25
Acier inoxydable A2
6
25
10
4.0
Acton 621026X30
621026X30
6x30
Acier inoxydable A2
6
30
10
4.0
Acton 621026X35
621026X35
6x35
Acier inoxydable A2
6
35
10
4.0
Acton 621026X40
621026X40
6x40
Acier inoxydable A2
6
40
10
4.0
Acton 621026X45
621026X45
6x45
Acier inoxydable A2
6
45
10
4.0
Acton 621026X50
621026X50
6x50
Acier inoxydable A2
6
50
10
4.0
Acton 621026X55
621026X55
6x55
Acier inoxydable A2
6
55
10
4.0
Acton 621026X60
621026X60
6x60
Acier inoxydable A2
6
60
10
4.0
Acton 621026X65
621026X65
6x65
Acier inoxydable A2
6
65
10
4.0
Acton 621026X70
621026X70
6x70
Acier inoxydable A2
6
70
10
4.0
Acton 621026X75
621026X75
6x75
Acier inoxydable A2
6
75
10
4.0
Acton 621026X80
621026X80
6x80
Acier inoxydable A2
6
80
10
4.0
Acton 621026X90
621026X90
6x90
Acier inoxydable A2
6
90
10
4.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 62601 - Hexagon nut DIN 934 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 64623 - Hexagon nut UNC - Stainless steel A4
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62501 - Plain washer normal type NFE 25514 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
12.11.2019
Reference 64102 - Hexagon head screw half thread - DIN 931 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62524 - Conical spring washer - DIN 6796 - Stainless steel A2
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
13.11.2019
GB/T6170-2000 - Hexagon nuts,style 1
Chinese Manufacturers
26.06.2017
Reference 64101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 603 - Cup head square neck bolts
Fabory
21.04.2022
Model 62505 - Plain washer large type NFE 25514 - Stainless steel A2
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
30.07.2020
Reference 62602 - Prevalling torque type Hexagon nut plastic insert DIN 985...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
Reference 62101 - Hexagon head screw full thread - DIN 933 - Stainless stee...
Visserie - Boulonnerie - Acier Inoxydable
25.06.2018
DIN 125 A - Brass nickel-plated
Böllhoff
26.10.2021
Washers DIN 125 form A
MBO Oßwald
08.10.2021
07171 - Hexagon Head Bolts DIN 933
norelem
30.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성