J-WES26 28 - 精密型·常规型真空吸盘·弹簧式侧面真空端口·快速接头型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
D7-真空吸盘
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wes26_28_asmtab.prj},{NB=J-WES27-d20},{CODE=J-WES27},{TYPE=gu ding shi},{OM=kuai su jie tou},{SM=SE},{COLOR=BLACK},{DD=20},{B=62.1},{D=6},{RP=-},{M=14},{MP=1},{L1=10.0},{L2=28.0},{L3=20},{P=16},{C=11.7},{S=6},{H1=17},{H2=12},{T=4},{N=7.0-12.6},{GG=39.5},{PPATH=j-wes26_28/assem/j-wes26_28_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
[mm]
TYPE
类型
[mm]
OM
接管方式
[mm]
SM
吸盘材质
[mm]
COLOR
颜色
[mm]
DD
盘径(d)
[mm]
B
最小单位1
[mm]
D
盘径(d)
[mm]
RP
rp
[mm]
M
内螺纹型
[mm]
MP
[mm]
L1
l1
[mm]
L2
l2
[mm]
L3
l3
[mm]
P
P 最小单位0
[mm]
C
c
[mm]
S
行程
[mm]
H1
对边
[mm]
H2
对边
[mm]
T
内六角孔深度
[mm]
N
弹簧最大载荷
[mm]
GG
重量
[mm]
J-WES26-d2
J-WES26
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
2
43.2
4
-
12
1
4.0
17.5
13
13
10.9
3
14
8
4
0.9-1.9
17.0
J-WES26-d3
J-WES26
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
3
43.2
4
-
12
1
4.0
17.5
13
13
10.9
3
14
8
4
0.9-1.9
17.0
J-WES26-d4
J-WES26
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
4
43.2
4
-
12
1
4.0
17.5
13
13
10.9
3
14
8
4
0.9-1.9
17.0
J-WES26-d6
J-WES26
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
6
47.1
6
-
12
1
7.0
19.5
13
13
11.7
3
14
8
4
0.9-1.9
18.5
J-WES26-d8
J-WES26
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
8
45.6
6
-
12
1
5.5
18.0
13
13
11.7
3
14
8
4
0.9-1.9
18.5
J-WES26-d10
J-WES26
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
10
60.1
6
-
14
1
8.0
26.0
20
16
11.7
6
17
12
4
4.0-7.1
35.5
J-WES26-d15
J-WES26
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
15
61.1
6
-
14
1
9.0
27.0
20
16
11.7
6
17
12
4
4.0-7.1
36.0
J-WES26-d20
J-WES26
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
20
62.1
6
-
14
1
10.0
28.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
39.5
J-WES26-d25
J-WES26
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
25
63.1
6
-
14
1
11.0
29.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
40.0
J-WES26-d30
J-WES26
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
30
63.1
6
-
14
1
11.0
29.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
42.5
J-WES26-d40
J-WES26
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
40
66.1
6
-
14
1
14.0
32.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
49.5
J-WES26-d50
J-WES26
固定式顶部真空端口
快速接头
丁腈橡胶NBR
黑色
50
67.1
0
-
14
1
15.0
33.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
55.0
J-WES27-d2
J-WES27
固定式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
2
43.2
4
-
12
1
4.0
17.5
13
13
10.9
3
14
8
4
0.9-1.9
17.0
J-WES27-d3
J-WES27
固定式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
3
43.2
4
-
12
1
4.0
17.5
13
13
10.9
3
14
8
4
0.9-1.9
17.0
J-WES27-d4
J-WES27
固定式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
4
43.2
4
-
12
1
4.0
17.5
13
13
10.9
3
14
8
4
0.9-1.9
17.0
J-WES27-d6
J-WES27
固定式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
6
47.1
6
-
12
1
7.0
19.5
13
13
11.7
3
14
8
4
0.9-1.9
18.5
J-WES27-d8
J-WES27
固定式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
8
45.6
6
-
12
1
5.5
18.0
13
13
11.7
3
14
8
4
0.9-1.9
18.5
J-WES27-d10
J-WES27
固定式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
10
60.1
6
-
14
1
8.0
26.0
20
16
11.7
6
17
12
4
4.0-7.1
35.5
J-WES27-d15
J-WES27
固定式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
15
61.1
6
-
14
1
9.0
27.0
20
16
11.7
6
17
12
4
4.0-7.1
36.0
J-WES27-d20
J-WES27
固定式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
20
62.1
6
-
14
1
10.0
28.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
39.5
J-WES27-d25
J-WES27
固定式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
25
63.1
6
-
14
1
11.0
29.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
40.0
J-WES27-d30
J-WES27
固定式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
30
63.1
6
-
14
1
11.0
29.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
42.5
J-WES27-d40
J-WES27
固定式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
40
66.1
6
-
14
1
14.0
32.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
49.5
J-WES27-d50
J-WES27
固定式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
50
67.1
0
-
14
1
15.0
33.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
55.0
J-WES27-d60
J-WES27
固定式顶部真空端口
快速接头
导电性硅橡胶SE
黑色
60
76.6
0
1/8
22
1
18.0
47.6
26
26
0.0
10
27
19
6
10.1-15.8
161.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表