피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
J-WES26 28 - Precision type, conventional type, spring type side vacuum port and quick connector type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
D7-Vacuum sucker
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/d7/j-wes26_28_asmtab.prj},{NB=J-WES27-d20},{CODE=J-WES27},{TYPE=gu ding shi},{OM=kuai su jie tou},{SM=SE},{COLOR=BLACK},{DD=20},{B=62.1},{D=6},{RP=-},{M=14},{MP=1},{L1=10.0},{L2=28.0},{L3=20},{P=16},{C=11.7},{S=6},{H1=17},{H2=12},{T=4},{N=7.0-12.6},{GG=39.5},{PPATH=j-wes26_28/assem/j-wes26_28_asmtpl.prj},{LINK=Webxxx}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
TYPE
Types of
[mm]
OM
Takeover method
[mm]
SM
Suction cup material
[mm]
COLOR
Color
[mm]
DD
Disk diameter (d)
[mm]
B
Minimum unit 1
[mm]
D
Disk diameter (d)
[mm]
RP
Rp
[mm]
M
Internal thread type
[mm]
MP
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
P
P minimum unit 0
[mm]
C
c
[mm]
S
stroke
[mm]
H1
opposite
[mm]
H2
opposite
[mm]
T
Hexagon socket depth
[mm]
N
Spring maximum load
[mm]
GG
weight
[mm]
J-WES26-d2
J-WES26
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
2
43.2
4
-
12
1
4.0
17.5
13
13
10.9
3
14
8
4
0.9-1.9
17.0
J-WES26-d3
J-WES26
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
3
43.2
4
-
12
1
4.0
17.5
13
13
10.9
3
14
8
4
0.9-1.9
17.0
J-WES26-d4
J-WES26
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
4
43.2
4
-
12
1
4.0
17.5
13
13
10.9
3
14
8
4
0.9-1.9
17.0
J-WES26-d6
J-WES26
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
6
47.1
6
-
12
1
7.0
19.5
13
13
11.7
3
14
8
4
0.9-1.9
18.5
J-WES26-d8
J-WES26
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
8
45.6
6
-
12
1
5.5
18.0
13
13
11.7
3
14
8
4
0.9-1.9
18.5
J-WES26-d10
J-WES26
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
10
60.1
6
-
14
1
8.0
26.0
20
16
11.7
6
17
12
4
4.0-7.1
35.5
J-WES26-d15
J-WES26
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
15
61.1
6
-
14
1
9.0
27.0
20
16
11.7
6
17
12
4
4.0-7.1
36.0
J-WES26-d20
J-WES26
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
20
62.1
6
-
14
1
10.0
28.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
39.5
J-WES26-d25
J-WES26
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
25
63.1
6
-
14
1
11.0
29.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
40.0
J-WES26-d30
J-WES26
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
30
63.1
6
-
14
1
11.0
29.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
42.5
J-WES26-d40
J-WES26
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
40
66.1
6
-
14
1
14.0
32.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
49.5
J-WES26-d50
J-WES26
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Nitrile rubber NBR
black
50
67.1
0
-
14
1
15.0
33.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
55.0
J-WES27-d2
J-WES27
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Conductive silicone rubbe...
black
2
43.2
4
-
12
1
4.0
17.5
13
13
10.9
3
14
8
4
0.9-1.9
17.0
J-WES27-d3
J-WES27
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Conductive silicone rubbe...
black
3
43.2
4
-
12
1
4.0
17.5
13
13
10.9
3
14
8
4
0.9-1.9
17.0
J-WES27-d4
J-WES27
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Conductive silicone rubbe...
black
4
43.2
4
-
12
1
4.0
17.5
13
13
10.9
3
14
8
4
0.9-1.9
17.0
J-WES27-d6
J-WES27
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Conductive silicone rubbe...
black
6
47.1
6
-
12
1
7.0
19.5
13
13
11.7
3
14
8
4
0.9-1.9
18.5
J-WES27-d8
J-WES27
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Conductive silicone rubbe...
black
8
45.6
6
-
12
1
5.5
18.0
13
13
11.7
3
14
8
4
0.9-1.9
18.5
J-WES27-d10
J-WES27
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Conductive silicone rubbe...
black
10
60.1
6
-
14
1
8.0
26.0
20
16
11.7
6
17
12
4
4.0-7.1
35.5
J-WES27-d15
J-WES27
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Conductive silicone rubbe...
black
15
61.1
6
-
14
1
9.0
27.0
20
16
11.7
6
17
12
4
4.0-7.1
36.0
J-WES27-d20
J-WES27
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Conductive silicone rubbe...
black
20
62.1
6
-
14
1
10.0
28.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
39.5
J-WES27-d25
J-WES27
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Conductive silicone rubbe...
black
25
63.1
6
-
14
1
11.0
29.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
40.0
J-WES27-d30
J-WES27
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Conductive silicone rubbe...
black
30
63.1
6
-
14
1
11.0
29.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
42.5
J-WES27-d40
J-WES27
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Conductive silicone rubbe...
black
40
66.1
6
-
14
1
14.0
32.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
49.5
J-WES27-d50
J-WES27
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Conductive silicone rubbe...
black
50
67.1
0
-
14
1
15.0
33.0
20
16
11.7
6
17
12
4
7.0-12.6
55.0
J-WES27-d60
J-WES27
Fixed top vacuum port
Quick Connector
Conductive silicone rubbe...
black
60
76.6
0
1/8
22
1
18.0
47.6
26
26
0.0
10
27
19
6
10.1-15.8
161.0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WEH11_12 - Standard Type,Single Layer Vacuum Sucker,Vertical Pipe Spring Ty...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
J-WES31_33 - Precision type, conventional type, spring type side vacuum por...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
J-WET36_37 - Precision type, corrugated vacuum suction cup, spring top vacu...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
JWES21_23 - Precision small vacuum sucker
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
J-WEU36_37 - Precision oval vacuum sucker
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
J-WET66_67 - Precision, flexible vacuum sucker, spring top vacuum port
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
J-WEY41_44 - Low profile flat slotted vacuum chuck (component)
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
WEJ51 - Standard type · vertical vacuum pipette · external thread connectio...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
WEJ31 - Standard Type,Sucker For Vertical Vacuum Nozzle Sucker,External Thr...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
WEY01_02 - Light vacuum chuck (single piece / component)
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
J-WES36_38 - Precision and conventional vacuum sucker
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
J-WET31_32 - Precision type, corrugated type, fixed top vacuum port, quick ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
40_AOB02_05 - Profile 40 series Groove width 10.2 / 8.2
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
WEH41-42 - Standard Type,Double Layer Vacuum Sucker,Vertical Piping Spring ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성