SER01 37 - 导向轴·两端外螺纹·带扳手槽型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
A1-导向轴
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/a1/ser01_37.prj},{NB=SER31-D15-L20-E2-F2-A0-B0-P5-Q5-S0},{CODE=SER31},{TYPE=The outer ends of the thread with Wrench},{ACC=Precision Level},{COM=g6},{MAT=SUJ2},{HEA=High frequency quenching, effective case depth is greater than or equal to 0.6 Quenching Hardness 56HRC-},{SUR=-},{D=15},{DTOL=-0.006/-0.017},{L=20},{LPOOL=[20:350/$LMIN.]},{E=2},{F=2},{A=0},{B=0},{P=5},{Q=5},{S=0},{W=13},{V=10},{R=0.3},{C=0.2},{SPOOL=[0:$S1POOL./1]},{FPOOL=[2:$F1POOL./1]},{EPOOL=[2:$E1POOL./1]},{PQPOOL=5,6,8,10,12},{ZZLC=0},{ZZPCPD=0},{PC=0},{PD=0},{ZZQCQD=0},{QC=0},{QD=0},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
COM
D公差等级
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HEA
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差数值
ⁿ/ₐ
W
[mm]
V
[mm]
R
[mm]
C
[mm]
SER01-D6-L20-E2-F2-A0-B0-...
SER01
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
6
-0.004/-0.012
5
8
0.1
0.2
SER01-D8-L20-E2-F2-A0-B0-...
SER01
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
8
-0.005/-0.014
7
8
0.3
0.5
SER01-D10-L20-E2-F2-A0-B0...
SER01
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
-
10
-0.005/-0.014
8
8
0.3
0.5
SER01-D12-L20-E2-F2-A0-B0...
SER01
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
12
-0.006/-0.017
10
10
0.3
0.5
SER01-D13-L20-E2-F2-A0-B0...
SER01
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
13
-0.006/-0.017
11
10
0.1
0.2
SER01-D15-L20-E2-F2-A0-B0...
SER01
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
15
-0.006/-0.017
13
10
0.3
0.5
SER01-D16-L20-E2-F2-A0-B0...
SER01
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
16
-0.006/-0.017
14
10
0.3
0.5
SER01-D18-L20-E2-F2-A0-B0...
SER01
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
18
-0.006/-0.017
16
10
0.3
0.5
SER01-D20-L20-E2-F2-A0-B0...
SER01
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
-
20
-0.007/-0.020
17
10
0.3
1.0
SER01-D25-L20-E2-F2-A0-B0...
SER01
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
25
-0.007/-0.020
22
10
0.1
0.2
SER01-D30-L20-E2-F2-A0-B0...
SER01
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
30
-0.007/-0.020
27
15
0.3
1.0
SER01-D35-L20-E2-F2-A0-B0...
SER01
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
35
-0.009/-0.025
30
15
0.5
1.0
SER01-D40-L20-E2-F2-A0-B0...
SER01
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
40
-0.009/-0.025
36
20
0.5
1.0
SER01-D50-L20-E2-F2-A0-B0...
SER01
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
-
50
-0.009/-0.025
41
20
0.5
1.0
SER02-D6-L20-E2-F2-A0-B0-...
SER02
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
6
-0.004/-0.012
5
8
0.1
0.2
SER02-D8-L20-E2-F2-A0-B0-...
SER02
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
8
-0.005/-0.014
7
8
0.3
0.5
SER02-D10-L20-E2-F2-A0-B0...
SER02
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.4,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
10
-0.005/-0.014
8
8
0.3
0.5
SER02-D12-L20-E2-F2-A0-B0...
SER02
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
12
-0.006/-0.017
10
10
0.3
0.5
SER02-D13-L20-E2-F2-A0-B0...
SER02
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
13
-0.006/-0.017
11
10
0.1
0.2
SER02-D15-L20-E2-F2-A0-B0...
SER02
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
15
-0.006/-0.017
13
10
0.3
0.5
SER02-D16-L20-E2-F2-A0-B0...
SER02
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
16
-0.006/-0.017
14
10
0.3
0.5
SER02-D18-L20-E2-F2-A0-B0...
SER02
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
18
-0.006/-0.017
16
10
0.3
0.5
SER02-D20-L20-E2-F2-A0-B0...
SER02
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.6,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
20
-0.007/-0.020
17
10
0.3
1.0
SER02-D25-L20-E2-F2-A0-B0...
SER02
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
25
-0.007/-0.020
22
10
0.1
0.2
SER02-D30-L20-E2-F2-A0-B0...
SER02
两端外螺纹·带扳手槽型
普通级
g6
SUJ2
高频淬火,有效硬化层≥0.8,淬火硬度HRC56-
镀硬铬,镀层硬度HV850-,镀层厚度3-5μm
30
-0.007/-0.020
27
15
0.3
1.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表