05001067000 - Articulated foot, plastic foot / steel threaded bush
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001067000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001067000/05001067000.prj},{NB=05001067010},{PREVIEW=05001067000.png},{ARTNR=05001067010},{VAR=mit Gummiauflage (G)},{D1=60},{D2=M16},{L1=35.5},{L2=8.5},{SW=24},{T=16},{F=14},{MAT=NBR/Stahl verzinkt/PA},{GEW=96},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/bc.f8.18.05001067000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=25439}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
T
min.
[mm]
F
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001067001
05001067001
mit Gummiauflage (G)
25
M6
18.5
4
12
9
5
NBR/Stahl verzinkt/PA
16
05001067002
05001067002
mit Gummiauflage (G)
25
M8
18.5
4
12
9
5
NBR/Stahl verzinkt/PA
14
05001067003
05001067003
mit Gummiauflage (G)
32
M10
22.5
5
15
10.5
7
NBR/Stahl verzinkt/PA
26
05001067004
05001067004
mit Gummiauflage (G)
32
M8
22.5
5
12
9
7
NBR/Stahl verzinkt/PA
20
05001067005
05001067005
mit Gummiauflage (G)
40
M10
25.5
6
15
10.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
26
05001067006
05001067006
mit Gummiauflage (G)
40
M12
25.5
6
17
11.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
40
05001067007
05001067007
mit Gummiauflage (G)
50
M10
27.5
7
15
10.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
40
05001067008
05001067008
mit Gummiauflage (G)
50
M12
27.5
7
17
11.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
50
05001067009
05001067009
mit Gummiauflage (G)
60
M12
35.5
8.5
17
11.5
14
NBR/Stahl verzinkt/PA
57
05001067010
05001067010
mit Gummiauflage (G)
60
M16
35.5
8.5
24
16
14
NBR/Stahl verzinkt/PA
96
05001067011
05001067011
ohne Gummiauflage (A)
25
M6
18.5
4
12
9
5
NBR/Stahl verzinkt/PA
14
05001067012
05001067012
ohne Gummiauflage (A)
25
M8
18.5
4
12
9
5
NBR/Stahl verzinkt/PA
13
05001067013
05001067013
ohne Gummiauflage (A)
32
M10
22.5
5
15
10.5
7
NBR/Stahl verzinkt/PA
22
05001067014
05001067014
ohne Gummiauflage (A)
32
M8
22.5
5
12
9
7
NBR/Stahl verzinkt/PA
15
05001067015
05001067015
ohne Gummiauflage (A)
40
M10
25.5
6
15
10.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
26
05001067016
05001067016
ohne Gummiauflage (A)
40
M12
25.5
6
17
11.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
33
05001067017
05001067017
ohne Gummiauflage (A)
50
M10
27.5
7
15
10.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
34
05001067018
05001067018
ohne Gummiauflage (A)
50
M12
27.5
7
17
11.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
39
05001067019
05001067019
ohne Gummiauflage (A)
60
M12
35.5
8.5
17
11.5
14
NBR/Stahl verzinkt/PA
39
05001067020
05001067020
ohne Gummiauflage (A)
60
M16
35.5
8.5
24
16
14
NBR/Stahl verzinkt/PA
79
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表