피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
05001067000 - Articulated foot, plastic foot / steel threaded bush
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05001067000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05001067000/05001067000.prj},{NB=05001067010},{PREVIEW=05001067000.png},{ARTNR=05001067010},{VAR=mit Gummiauflage (G)},{D1=60},{D2=M16},{L1=35.5},{L2=8.5},{SW=24},{T=16},{F=14},{MAT=NBR/Stahl verzinkt/PA},{GEW=96},{INFO=https://www.stoxxparts.com/meleven/bc.f8.18.05001067000.pdf},{DEFAULTSORTATTR=25439}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
VAR
Variant
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
T
min.
[mm]
F
static load capacity
[kN]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05001067001
05001067001
mit Gummiauflage (G)
25
M6
18.5
4
12
9
5
NBR/Stahl verzinkt/PA
16
05001067002
05001067002
mit Gummiauflage (G)
25
M8
18.5
4
12
9
5
NBR/Stahl verzinkt/PA
14
05001067003
05001067003
mit Gummiauflage (G)
32
M10
22.5
5
15
10.5
7
NBR/Stahl verzinkt/PA
26
05001067004
05001067004
mit Gummiauflage (G)
32
M8
22.5
5
12
9
7
NBR/Stahl verzinkt/PA
20
05001067005
05001067005
mit Gummiauflage (G)
40
M10
25.5
6
15
10.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
26
05001067006
05001067006
mit Gummiauflage (G)
40
M12
25.5
6
17
11.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
40
05001067007
05001067007
mit Gummiauflage (G)
50
M10
27.5
7
15
10.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
40
05001067008
05001067008
mit Gummiauflage (G)
50
M12
27.5
7
17
11.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
50
05001067009
05001067009
mit Gummiauflage (G)
60
M12
35.5
8.5
17
11.5
14
NBR/Stahl verzinkt/PA
57
05001067010
05001067010
mit Gummiauflage (G)
60
M16
35.5
8.5
24
16
14
NBR/Stahl verzinkt/PA
96
05001067011
05001067011
ohne Gummiauflage (A)
25
M6
18.5
4
12
9
5
NBR/Stahl verzinkt/PA
14
05001067012
05001067012
ohne Gummiauflage (A)
25
M8
18.5
4
12
9
5
NBR/Stahl verzinkt/PA
13
05001067013
05001067013
ohne Gummiauflage (A)
32
M10
22.5
5
15
10.5
7
NBR/Stahl verzinkt/PA
22
05001067014
05001067014
ohne Gummiauflage (A)
32
M8
22.5
5
12
9
7
NBR/Stahl verzinkt/PA
15
05001067015
05001067015
ohne Gummiauflage (A)
40
M10
25.5
6
15
10.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
26
05001067016
05001067016
ohne Gummiauflage (A)
40
M12
25.5
6
17
11.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
33
05001067017
05001067017
ohne Gummiauflage (A)
50
M10
27.5
7
15
10.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
34
05001067018
05001067018
ohne Gummiauflage (A)
50
M12
27.5
7
17
11.5
10
NBR/Stahl verzinkt/PA
39
05001067019
05001067019
ohne Gummiauflage (A)
60
M12
35.5
8.5
17
11.5
14
NBR/Stahl verzinkt/PA
39
05001067020
05001067020
ohne Gummiauflage (A)
60
M16
35.5
8.5
24
16
14
NBR/Stahl verzinkt/PA
79
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 345 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing...
Ganter
19.06.2024
GN 345 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing...
Ganter
19.06.2024
GN345 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel with two fixing ...
Berger Tools
22.05.2023
GN343.4 G - Levelling feet, Type G with rubber underlay
Berger Tools
22.05.2023
GN 344 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel, Type A, withou...
Ganter
19.06.2024
GN 343.2 KS - Levelling feet, Steel zinc plated, Threaded stud, Type KS, wi...
Elesa+Ganter
21.06.2024
LV.A-ESD-C - Levelling elements
Elesa+Ganter
21.06.2024
LV.A-125-APS & LV.A-125-APS-AS - Levelling elements
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 344 - Levelling feet, Foot plastic / Threaded stud steel, Type AG, witho...
Ganter
19.06.2024
LV.F-125-ACV & LV.F-125-ACV-AS - Levelling elements for ground mounting
Elesa+Ganter
21.06.2024
LVQ.A-SST - Levelling elements
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 36 - Machine feet without central fastening hole, Type A, without rubber...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성