Modèle A1-345 - Roue cylindrique droite en POM H - Module 3,0 - Largeur denture 25mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
engrenages
Roues denture droite POM H
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/engrenages/roue_dent_droit_pom_h/a1_345.prj},{NB=michaud_chailly_A1-345-28-1},{ARTNR=29802800},{WST=Delrin weiß},{M=3.00},{PDF=PDF Katalogseite},{Z=28},{B1=25.0},{DA=90.00},{D=84.00},{NL=15},{NDD=45},{B=15},{MD=1920.0},{GEW=217.000},{REF=A1-345-28-1},{ND=28},{D1=15},{D2=90},{D3=45},{L1=15},{COUPLE=19.20},{POIDS=0.217},{INFOS=INFOTEXTE},{HIDE=2},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
COUPLE
[Nm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A1-345-10...
A1-345-10-1
10
12
36
25
15
2.30
0.027
Michaud Chailly A1-345-12...
A1-345-12-1
12
12
42
25
15
3.20
0.038
Michaud Chailly A1-345-14...
A1-345-14-1
14
12
48
25
15
4.20
0.052
Michaud Chailly A1-345-15...
A1-345-15-1
15
12
51
25
15
4.80
0.058
Michaud Chailly A1-345-18...
A1-345-18-1
18
12
60
30
15
6.45
0.087
Michaud Chailly A1-345-20...
A1-345-20-1
20
12
66
30
15
8.40
0.106
Michaud Chailly A1-345-24...
A1-345-24-1
24
12
78
30
15
13.20
0.149
Michaud Chailly A1-345-25...
A1-345-25-1
25
15
81
45
15
14.60
0.179
Michaud Chailly A1-345-28...
A1-345-28-1
28
15
90
45
15
19.20
0.217
Michaud Chailly A1-345-30...
A1-345-30-1
30
15
96
45
15
22.70
0.244
Michaud Chailly A1-345-35...
A1-345-35-1
35
15
111
45
15
35.00
0.325
Michaud Chailly A1-345-36...
A1-345-36-1
36
15
114
45
15
37.50
0.340
Michaud Chailly A1-345-40...
A1-345-40-1
40
15
126
50
15
43.70
0.424
Michaud Chailly A1-345-45...
A1-345-45-1
45
20
141
50
15
49.60
0.521
Michaud Chailly A1-345-48...
A1-345-48-1
48
20
150
50
15
53.20
0.603
Michaud Chailly A1-345-50...
A1-345-50-1
50
20
156
70
20
55.60
0.708
Michaud Chailly A1-345-56...
A1-345-56-1
56
20
174
70
20
62.20
0.854
Michaud Chailly A1-345-60...
A1-345-60-1
60
20
186
70
20
67.50
0.987
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表