Modèle A5-182 - Accouplement élastique NE-A
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
elastiques
Powered by
CAD模型選擇
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/elastiques/a5_182.prj},{NB=michaud_chailly_A5-182-200 + Sans usinage + Sans usinage (0-0)2 (9.5Kg/P1 , 10.3Kg/P2+P3)},{USI1=Sans usinage},{D1P1=0},{D1P1MAX=6:85},{D11=0},{USI2=Sans usinage},{D1P2=0},{D1P2MAX=6:75},{D22=0},{D3P1=140},{D3P1BIS=140},{D3P2=122},{D2=200},{L1=80},{L2=2},{L2X=2,[2:6]},{L3=47},{L4=32},{KG1=9.5},{KG=10.3},{MI1=0.04},{MI=0.045},{P=200},{C=1340},{V=3400},{PRTN=8},{Z=-1.000},{NBR=7.000},{ANG=45.000},{DN=10},{DP=8.16},{S=8},{K=10},{DK=16},{PPATH=a5_182/a5_182_sbl.prj},{CORRESPONDANT=6},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-182.pdf},{WEB=WWW}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1P1X
ⁿ/ₐ
D1P2X
[mm]
D3P1
D3 partie 1
[mm]
D3P2
D3 partie 2
[mm]
L1
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
MI1
Moment inertie Partie 1
[kg m2]
MI
Moment inertie Partie 2+3
[kg m2]
P
Puissance nominal à 1430(min-1)
[kW]
C
Couple nominal
[Nm]
V
Vitesse maxi
[mm-1]
PRT
Pièces de rechange Jeu de Tampons
ⁿ/ₐ
PRTN
Pièces de rechange Tampons nb par jeu
ⁿ/ₐ
Michaud Chailly A5-182-11...
A5-182-110
0
0
86
62
40
34
20
0.0027
0.002
24
160
5000
A5-18-110
6
Michaud Chailly A5-182-12...
A5-182-125
0
0
100
75
50
36
23
0.005
0.0045
36
240
5000
A5-18-125
6
Michaud Chailly A5-182-14...
A5-182-140
0
0
100
82
55
34
28
0.007
0.008
54
360
4900
A5-18-140
6
Michaud Chailly A5-182-16...
A5-182-160
0
0
108
95
60
39
28
0.013
0.015
84
560
4250
A5-18-160
7
Michaud Chailly A5-182-18...
A5-182-180
0
0
125
108
70
42
30
0.023
0.026
130
880
3800
A5-18-180
8
Michaud Chailly A5-182-20...
A5-182-200
0
0
140
122
80
47
32
0.04
0.045
200
1340
3400
A5-18-200
8
Michaud Chailly A5-182-22...
A5-182-225
0
0
150
138
90
52
38
0.07
0.08
300
2000
3000
A5-18-225
8
Michaud Chailly A5-182-25...
A5-182-250
0
0
165
155
100
60
42
0.12
0.13
420
2800
2750
A5-18-250
8
Michaud Chailly A5-182-28...
A5-182-280
0
0
180
172
110
65
42
0.2
0.2
585
3900
2450
A5-18-280
8
Michaud Chailly A5-182-31...
A5-182-315
0
0
165
165
125
70
47
0.31
0.33
825
5500
2150
A5-18-315
9
Michaud Chailly A5-182-35...
A5-182-350
0
0
180
180
140
74
51
0.54
0.54
1150
7700
1950
A5-18-350
9
Michaud Chailly A5-182-40...
A5-182-400
0
0
200
200
160
78
56
1
0.9
1540
10300
1700
A5-18-400
10
Michaud Chailly A5-182-44...
A5-182-440
0
0
215
215
180
86
64
1.5
1.5
2020
13500
1550
A5-18-440
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表