目錄: KIPP USA
Created: 25.11.2019
產品目錄的特殊屬性:
german, english, french
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
KIPP USA
K0390 - Grub Screws with thrust point to DIN 6332
KIPP USA
Swivel feet, levelling feet
Powered by
CAD模型選擇
{kipp_usa/swivel_feet_levelling_feet/07120.prj},{NB=K0390.20X150},{BESTKIPPUSA=K0390.20X150},{AUSF=Stahl},{D1=M 20},{D2=15.5},{D3=14.4},{L=136},{L1=150},{L2=14.0},{L3=5.5},{L5=5.6},{GEW=0.2930},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTNUSA=},{EAN=4059245142774},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{NDM=20},{NDM1=0.0000},{TYP=2},{TYP2=1},{TYP3=1},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPPUSA
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
L5
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTNUSA
Customs tariff number USA
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0390.06X30
K0390.06X30
Steel
M 6
4.5
4.0
24
30
6.0
2.5
2.2
0.0045
Yes
4059245142200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.06X35
K0390.06X35
Steel
M 6
4.5
4.0
29
35
6.0
2.5
2.2
0.0053
Yes
4059245142217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.06X40
K0390.06X40
Steel
M 6
4.5
4.0
34
40
6.0
2.5
2.2
0.0062
Yes
4059245142224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.06X50
K0390.06X50
Steel
M 6
4.5
4.0
44
50
6.0
2.5
2.2
0.0079
Yes
4059245142231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.08X35
K0390.08X35
Steel
M 8
6.0
5.4
27.5
35
7.5
3.0
3.0
0.0096
Yes
4059245142293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.08X40
K0390.08X40
Steel
M 8
6.0
5.4
32.5
40
7.5
3.0
3.0
0.0112
Yes
4059245142309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.08X45
K0390.08X45
Steel
M 8
6.0
5.4
37.5
45
7.5
3.0
3.0
0.0127
Yes
4059245142316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.08X50
K0390.08X50
Steel
M 8
6.0
5.4
42.5
50
7.5
3.0
3.0
0.0142
Yes
4059245142323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.08X60
K0390.08X60
Steel
M 8
6.0
5.4
52.5
60
7.5
3.0
3.0
0.0173
Yes
4059245142330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.10X50
K0390.10X50
Steel
M 10
8.0
7.2
41
50
9.0
4.5
3.6
0.0222
Yes
4059245142392
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.10X55
K0390.10X55
Steel
M 10
8.0
7.2
46
55
9.0
4.5
3.6
0.0247
Yes
4059245142408
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.10X60
K0390.10X60
Steel
M 10
8.0
7.2
51
60
9.0
4.5
3.6
0.0271
Yes
4059245142415
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.10X65
K0390.10X65
Steel
M 10
8.0
7.2
56
65
9.0
4.5
3.6
0.0295
Yes
4059245142422
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.10X80
K0390.10X80
Steel
M 10
8.0
7.2
71
80
9.0
4.5
3.6
0.0369
Yes
4059245142439
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.12X60
K0390.12X60
Steel
M 12
8.0
7.2
50
60
10.0
4.5
4.5
0.0383
Yes
4059245142507
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.12X65
K0390.12X65
Steel
M 12
8.0
7.2
55
65
10.0
4.5
4.5
0.0410
Yes
4059245142514
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.12X70
K0390.12X70
Steel
M 12
8.0
7.2
60
70
10.0
4.5
4.5
0.0449
Yes
4059245142521
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.12X80
K0390.12X80
Steel
M 12
8.0
7.2
70
80
10.0
4.5
4.5
0.0520
Yes
4059245142538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.12X100
K0390.12X100
Steel
M 12
8.0
7.2
90
100
10.0
4.5
4.5
0.0662
Yes
4059245142491
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.14X60
K0390.14X60
Steel
M 14
10.0
9.0
48
60
12.0
5.0
5.0
0.0511
Yes
4059245142583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.14X80
K0390.14X80
Steel
M 14
10.0
9.0
68
80
12.0
5.0
5.0
0.0711
Yes
4059245142590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.14X100
K0390.14X100
Steel
M 14
10.0
9.0
88
100
12.0
5.0
5.0
0.0894
Yes
4059245142576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.16X65
K0390.16X65
Steel
M 16
12.0
11.0
53
65
12.0
5.0
5.3
0.0766
Yes
4059245142675
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.16X70
K0390.16X70
Steel
M 16
12.0
11.0
58
70
12.0
5.0
5.3
0.0824
Yes
4059245142682
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0390.16X80
K0390.16X80
Steel
M 16
12.0
11.0
68
80
12.0
5.0
5.3
0.0960
Yes
4059245142699
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0140 - Knurled Thumb Screws in steel or stainless steel, DIN 464
KIPP USA
11.06.2024
K0392 - Thrust Pads DIN 6311 extended
KIPP USA
05.06.2024
K1130 - Screw plugs with collar and hexagon socket DIN 908
KIPP USA
05.06.2024
K0150 - Star Grips in stainless steel similar to DIN 6336
KIPP USA
05.06.2024
22540(Use with 22560 or SGR6311.1 Thrust liner) - Grub screws (Spherical)
STAMPINGMASTERS
24.01.2024
EH 22540. - Grub Screws with thrust point DIN 6332 / with internal hexagon
Halder
22.12.2022
SGTS - Grub Screw Thrust Point
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
28.11.2022
DIN 6332 SKN - Grub screws, Type SKN. with internal hexagon, not hardened
Elesa+Ganter
21.06.2024
01000326000 - Threaded pin with hardened stud
SToxxparts
31.05.2022
DIN 913 - set screw
AHP Merkle
31.03.2024
GBJ-GJBJ - Guide shaft - left end step left end external thread right inter...
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表