Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0663 - 垂直压紧式快速夹钳,带直底座和可调压杆
KIPP
操作部件 | 标准件
快速夹钳,动力夹钳
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/schnellslpanner_kraftspanner/05912_asmtab.prj},{NB=K0663.0060000},{LOCHBILD=3},{OH1=56},{OHOA=141},{OG1=46},{A=14},{GEW=0.3088},{EAN=4059245432035},{OL=4.307},{SCHRL=35},{GR=3},{GR1=3},{HUB=6.500},{WLG=0.649},{WH1=55.830},{WH2=83.440},{WHOA=156.000},{WG1=46.180},{WG2=56.230},{WGOA=84.280},{WL1=132.730},{WL2=126.561},{WLOA=85.889},{TYPA=2},{TYPC=2},{TYPD=2},{TYP1=1},{BESTKIPP=K0663.006000},{FARBE=schwarzgrau RAL 7021},{OH2=83},{OG2=56},{OGAO=84},{HANDKRAFT=160},{HALTEKRAFT=1350},{HALTEKRAFT1=1650},{SPANNKRAFT=920},{SPANNKRAFT1=1050},{M=M6X35},{A1=29},{A2=7},{A3=12},{B=27},{B1=38},{B2=17.5},{B3=12,5},{B4=-},{B6=43.5},{C=37,6},{C2=5,5},{D=5.5},{H=169},{L=86,5},{L1=53},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=82057000},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
LOCHBILD
孔型
ⁿ/ₐ
OH1
压把转角限位 1 ~
[°]
OH2
压把转角限位 2 ~
[°]
OHOA
压把转角,无挡块
[°]
OG1
把手转角,无限位器 ~
[°]
OG2
把手转角限位 2 ~
[°]
OGAO
把手转角,无限位器 ~
[°]
HANDKRAFT
把手施力
[N]
HALTEKRAFT
夹持力 F1
[N]
HALTEKRAFT1
夹持力 F2
[N]
SPANNKRAFT
夹持力 F3
[N]
SPANNKRAFT1
夹持力 F4
[N]
M
螺纹
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
B
间距
[mm]
B1
宽度
[mm]
B2
宽度
[mm]
B3
宽度
[mm]
B4
间距
[mm]
B6
宽度
[mm]
C
高度 ~
[mm]
C2
高度
[mm]
D
直径
[mm]
H
高度 ~
[mm]
L
长度 ~
[mm]
L1
长度 ~
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0663.005001
K0663.005001
深蓝青 RAL 5002
2
100
-
129
64
-
76
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
22.5
29,8
5,5
4.5
119,2
65,6
35
0.1048
Yes
82057000
4059245199754
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.006001
K0663.006001
深蓝青 RAL 5002
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
169
86,5
53
0.3088
Yes
82057000
4059245199761
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.008001
K0663.008001
深蓝青 RAL 5002
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
200,4
107
62
0.4182
Yes
82057000
4059245199785
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.010001
K0663.010001
深蓝青 RAL 5002
2
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
M10x55
32
50
8
27
45
64
25.6
18,5
38
47
62,3
13
9
247,4
153
95
0.8472
Yes
82057000
4059245199808
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.012001
K0663.012001
深蓝青 RAL 5002
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
M12X70
32
53
10.5
-
45
63
28
21
-
47
69,8
9
8.8
265,5
173,5
113.5
1.0240
Yes
82057000
4059245199822
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.005000
K0663.005000
黑色 RAL 7021
2
100
-
129
64
-
76
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
22.5
29,8
5,5
4.5
119,2
65,6
35
0.1048
Yes
82057000
4059245432028
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.006000
K0663.006000
黑色 RAL 7021
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
169
86,5
53
0.3088
Yes
82057000
4059245432035
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.008000
K0663.008000
黑色 RAL 7021
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
200,4
107
62
0.4182
Yes
82057000
4059245432042
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.010000
K0663.010000
黑色 RAL 7021
2
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
M10x55
32
50
8
27
45
64
25.6
18,5
38
47
62,3
13
9
247,4
153
95
0.8472
Yes
82057000
4059245432059
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.012000
K0663.012000
黑色 RAL 7021
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
M12X70
32
53
10.5
-
45
63
28
21
-
47
69,8
9
8.8
265,5
173,5
113.5
1.0240
Yes
82057000
4059245432066
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.005003
K0663.005003
红色 RAL 3020
2
100
-
129
64
-
76
100
750
1050
620
750
M5X25
16
25
4.5
14
24
33
13.2
9,2
22
22.5
29,8
5,5
4.5
119,2
65,6
35
0.1048
Yes
82057000
4059245432165
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.006003
K0663.006003
红色 RAL 3020
3
56
83
141
46
56
84
160
1350
1650
920
1050
M6X35
14
29
7
12
27
38
17.5
12,5
-
43.5
37,6
5,5
5.5
169
86,5
53
0.3088
Yes
82057000
4059245432172
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.008003
K0663.008003
红色 RAL 3020
3
13
93
158
26
61
86
190
2000
2800
940
1350
M8X45
21
39
9
19
32
45
20.6
15,6
-
41.5
49
6,5
6.8
200,4
107
62
0.4182
Yes
82057000
4059245432189
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.010003
K0663.010003
红色 RAL 3020
2
6
97
176
19
59
91
250
2500
4500
1500
2800
M10x55
32
50
8
27
45
64
25.6
18,5
38
47
62,3
13
9
247,4
153
95
0.8472
Yes
82057000
4059245432196
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0663.012003
K0663.012003
红色 RAL 3020
5
11
88
164
24
60
91
280
3000
5500
1400
2800
M12X70
32
53
10.5
-
45
63
28
21
-
47
69,8
9
8.8
265,5
173,5
113.5
1.0240
Yes
82057000
4059245432202
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
K0663 - 垂直压紧式快速夹钳,带安全联锁、立式底脚和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0663 - 不锈钢快速夹钳,垂直压紧式,带直底座和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0410 - 位置指示器
KIPP
27.05.2024
K0663 - 不锈钢快速夹钳,垂直压紧式,带安全联锁、直底座和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0386 - 外六角夹持件
KIPP
27.05.2024
K1443 - 压杆,带硫化氯丁橡胶压件
KIPP
27.05.2024
K0055 - 垂直压紧式快速夹钳,带立式底脚和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0745 - 微型推杆夹钳
KIPP
27.05.2024
K0085 - 推杆夹钳,带支架
KIPP
27.05.2024
K0661 - 水平压紧式快速夹钳,带直底座和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0074 - 水平压紧式快速夹钳,带卧式底脚和可调压杆
KIPP
27.05.2024
K0083 - 微型推杆夹钳,带支架
KIPP
27.05.2024
K0754 - 偏心夹紧模块
KIPP
27.05.2024
K0662 - 垂直压紧式快速夹钳,带平底座和可调压杆
KIPP
27.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表