Nederlands
polski
svenska
中文
English (United States)
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0252 - ECO 锁紧手柄,带外螺纹
KIPP
操作部件 | 标准件
锁紧手柄,夹紧手柄,凸轮手柄
锁紧手柄
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/klemm_spannhebel_exzenterhebel/klemmhebel/k0252_1.prj},{NB=K0252.3081X30},{D=17.0},{D1=20.4},{D2=23.9},{H=40.7},{H1=10.0},{H2=23.1},{H3=58.1},{H4=53.3},{A=81.1},{A1=93.0},{B=22.0},{ZZ=12},{L=30},{GEW=0.0340},{EAN=4059245197187},{NDM=8.0},{NDM1=0.0000},{TYP=1.000},{XA=56.2},{XB=42.7},{XC=78.0},{XD=18.0},{XE=43.8},{XF=2.0},{XG=42.7},{XH=17.4},{XI=11.5},{XJ=39.9},{XK=25.0},{XL=1.3},{XM=82.3},{XN=20.4},{XO=94.3},{XP=82.0},{XQ=1.0},{XR=29.8},{XS=0.5},{XT=78.6},{XU=52.0},{XV=58.6},{XW=48.4},{XX=1.9},{XY=80.8},{XZ=11.5},{XA1=79.4},{XB1=68.2},{XC1=283.0},{XD1=90.3},{XE1=92.4},{XF1=139.0},{XG1=57.5},{XH1=110.0},{XI1=79.7},{XJ1=64.9},{XK1=51.2},{XL1=94.0},{XM1=126.0},{XN1=89.9},{XO1=79.3},{XP1=47.1},{XQ1=40.7},{XR1=34.5},{XS1=29.3},{XT1=33.0},{XU1=23.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
FARBE
颜色
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
X
螺纹
[mm]
D
直径
[mm]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
A
间距
[mm]
A1
长度
[mm]
B
宽度
[mm]
ZZ
齿数
ⁿ/ₐ
L
螺栓长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0252.1041X10
K0252.1041X10
黑灰色
1
M4
10.0
12.6
14.1
21.7
5.0
11.3
32.0
29.1
47.9
55.0
13.0
12
10
0.0070
Yes
73181520
4059245196869
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.1041X15
K0252.1041X15
黑灰色
1
M4
10.0
12.6
14.1
21.7
5.0
11.3
32.0
29.1
47.9
55.0
13.0
12
15
0.0075
Yes
73181520
4059245196876
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.1041X20
K0252.1041X20
黑灰色
1
M4
10.0
12.6
14.1
21.7
5.0
11.3
32.0
29.1
47.9
55.0
13.0
12
20
0.0090
Yes
73181520
4059245196883
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.1051X10
K0252.1051X10
黑灰色
1
M5
10.0
12.6
14.1
21.7
5.0
11.3
32.0
29.1
47.9
55.0
13.0
12
10
0.0120
Yes
73181520
4059245196906
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.1051X15
K0252.1051X15
黑灰色
1
M5
10.0
12.6
14.1
21.7
5.0
11.3
32.0
29.1
47.9
55.0
13.0
12
15
0.0130
Yes
73181520
4059245196913
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.1051X20
K0252.1051X20
黑灰色
1
M5
10.0
12.6
14.1
21.7
5.0
11.3
32.0
29.1
47.9
55.0
13.0
12
20
0.0094
Yes
73181520
4059245196920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.1051X25
K0252.1051X25
黑灰色
1
M5
10.0
12.6
14.1
21.7
5.0
11.3
32.0
29.1
47.9
55.0
13.0
12
25
0.0101
Yes
73181520
4059245196937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2051X10
K0252.2051X10
黑灰色
2
M5
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
10
0.0200
Yes
73181520
4059245196951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2051X15
K0252.2051X15
黑灰色
2
M5
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
15
0.0210
Yes
73181520
4059245196968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2051X20
K0252.2051X20
黑灰色
2
M5
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
20
0.0220
Yes
73181520
4059245196975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2051X25
K0252.2051X25
黑灰色
2
M5
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
25
0.0180
Yes
73181520
4059245196982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2051X30
K0252.2051X30
黑灰色
2
M5
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
30
0.0240
Yes
73181520
4059245196999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2051X40
K0252.2051X40
黑灰色
2
M5
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
40
0.0250
Yes
73181520
4059245197002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2061X10
K0252.2061X10
黑灰色
2
M6
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
10
0.0173
Yes
73181520
4059245197026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2061X15
K0252.2061X15
黑灰色
2
M6
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
15
0.0182
Yes
73181520
4059245197033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2061X20
K0252.2061X20
黑灰色
2
M6
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
20
0.0300
Yes
73181520
4059245197040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2061X25
K0252.2061X25
黑灰色
2
M6
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
25
0.0199
Yes
73181520
4059245197057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2061X30
K0252.2061X30
黑灰色
2
M6
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
30
0.0205
Yes
73181520
4059245197064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2061X40
K0252.2061X40
黑灰色
2
M6
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
40
0.0224
Yes
73181520
4059245197071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2081X10
K0252.2081X10
黑灰色
2
M8
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
10
0.0207
Yes
73181520
4059245197095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2081X15
K0252.2081X15
黑灰色
2
M8
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
15
0.0222
Yes
73181520
4059245197101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2081X20
K0252.2081X20
黑灰色
2
M8
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
20
0.0238
Yes
73181520
4059245197118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2081X25
K0252.2081X25
黑灰色
2
M8
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
25
0.0252
Yes
73181520
4059245197125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2081X30
K0252.2081X30
黑灰色
2
M8
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
30
0.0260
Yes
73181520
4059245197132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0252.2081X40
K0252.2081X40
黑灰色
2
M8
13.5
17.0
19.0
28.0
5.5
14.0
41.9
38.0
64.5
74.0
17.5
12
40
0.0300
Yes
73181520
4059245197149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表