Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: KIPP
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese, polish
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0162 - 铝制双轮辐手轮,直轮缘
KIPP
操作部件 | 标准件
手轮,曲柄,位置指示器
Powered by
CAD模型選擇
{kipp/bedienteile_normelemente/handraeder_handkurbeln_positionieranzeiger/06277.prj},{NB=K0162.4125X14},{D1=125},{D3=31},{L1=18},{L3=33.5},{B3=5},{T=16.3},{GEW=0.3863},{EAN=4059245069620},{TYP=1},{TYP1=1},{TYP2=5},{TAB=1},{TAB1=2},{A=22.000},{D2X=14.000},{B=56.000},{Z=1},{BESTKIPP=K0162.4125X14},{AUSF=drehbarer Zylindergriff, Nabe ohne Nut},{D2=14},{GRIFF1=-},{GRIFF2=Ø22 x M 8 x 56},{ZEICHNUNG=Zeichnungsansichten},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=76169951},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BESTKIPP
订货号
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm / inch]
D3
直径
[mm]
L1
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
B3
宽度
[mm]
T
深度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
GRIFF1
固定式圆柱手柄
ⁿ/ₐ
GRIFF2
转动式圆柱手柄
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0162.0080X10
K0162.0080X10
无圆柱手柄,无键槽孔
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1409
-
-
Yes
76169951
4059245069095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0080X12
K0162.0080X12
无圆柱手柄,无键槽孔
80
12
24
16
28.0
4
13.8
0.1362
-
-
Yes
76169951
4059245069101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0100X10
K0162.0100X10
无圆柱手柄,无键槽孔
100
10
26
17
33.0
3
11.4
0.2132
-
-
Yes
76169951
4059245069118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0100X12
K0162.0100X12
无圆柱手柄,无键槽孔
100
12
26
17
33.0
4
13.8
0.2124
-
-
Yes
76169951
4059245069125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0125X12
K0162.0125X12
无圆柱手柄,无键槽孔
125
12
31
18
33.5
4
13.8
0.3332
-
-
Yes
76169951
4059245069132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0125X14
K0162.0125X14
无圆柱手柄,无键槽孔
125
14
31
18
33.5
5
16.3
0.3405
-
-
Yes
76169951
4059245069149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0160X14
K0162.0160X14
无圆柱手柄,无键槽孔
160
14
40
20
39.0
5
16.3
0.5632
-
-
Yes
76169951
4059245069156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0160X16
K0162.0160X16
无圆柱手柄,无键槽孔
160
16
40
20
39.0
5
18.3
0.5516
-
-
Yes
76169951
4059245069163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0200X18
K0162.0200X18
无圆柱手柄,无键槽孔
200
18
42
24
45.0
6
20.8
0.9616
-
-
Yes
76169951
4059245069170
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0200X20
K0162.0200X20
无圆柱手柄,无键槽孔
200
20
42
24
45.0
6
22.8
0.9609
-
-
Yes
76169951
4059245069187
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0250X22
K0162.0250X22
无圆柱手柄,无键槽孔
250
22
48
28
51.0
6
24.8
1.4630
-
-
Yes
76169951
4059245069194
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.0250X26
K0162.0250X26
无圆柱手柄,无键槽孔
250
26
48
28
51.0
8
29.3
1.4540
-
-
Yes
76169951
4059245069200
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1080X10
K0162.1080X10
无圆柱手柄,带键槽孔
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1434
-
-
Yes
76169951
4059245069217
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1080X12
K0162.1080X12
无圆柱手柄,带键槽孔
80
12
24
16
28.0
4
13.8
0.1423
-
-
Yes
76169951
4059245069224
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1100X10
K0162.1100X10
无圆柱手柄,带键槽孔
100
10
26
17
33.0
3
11.4
0.2135
-
-
Yes
76169951
4059245069231
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1100X12
K0162.1100X12
无圆柱手柄,带键槽孔
100
12
26
17
33.0
4
13.8
0.2162
-
-
Yes
76169951
4059245069248
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1125X12
K0162.1125X12
无圆柱手柄,带键槽孔
125
12
31
18
33.5
4
13.8
0.3345
-
-
Yes
76169951
4059245069255
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1125X14
K0162.1125X14
无圆柱手柄,带键槽孔
125
14
31
18
33.5
5
16.3
0.3453
-
-
Yes
76169951
4059245069262
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1160X14
K0162.1160X14
无圆柱手柄,带键槽孔
160
14
40
20
39.0
5
16.3
0.5553
-
-
Yes
76169951
4059245069279
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1160X16
K0162.1160X16
无圆柱手柄,带键槽孔
160
16
40
20
39.0
5
18.3
0.5657
-
-
Yes
76169951
4059245069286
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1200X18
K0162.1200X18
无圆柱手柄,带键槽孔
200
18
42
24
45.0
6
20.8
0.9653
-
-
Yes
76169951
4059245069293
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1200X20
K0162.1200X20
无圆柱手柄,带键槽孔
200
20
42
24
45.0
6
22.8
0.9721
-
-
Yes
76169951
4059245069309
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1250X22
K0162.1250X22
无圆柱手柄,带键槽孔
250
22
48
28
51.0
6
24.8
1.4500
-
-
Yes
76169951
4059245069316
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.1250X26
K0162.1250X26
无圆柱手柄,带键槽孔
250
26
48
28
51.0
8
29.3
1.5000
-
-
Yes
76169951
4059245069323
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0162.2080X10
K0162.2080X10
固定式圆柱手柄,无键槽孔
80
10
24
16
28.0
3
11.4
0.1608
Ø18 x M 6 x 40
-
Yes
76169951
4059245069330
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表