3151 - WN USA VHM SCHAFTFRAESER
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3151.prj},{NB=3151 9.520},{J21=3151 9.520},{A1=9.525},{B2=41},{B3=53},{B5=101.600},{B71=MIN},{C4=54.100},{C12=1},{C2=375},{C3=9.525},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.087},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9031510095200},{ID12100=0},{B4=48},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=50},{G2=0.100},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ELG 9,525 3/8},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-82},{C31=h6},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL03750125},{J61=ZYL01R3750h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031510095200.dxf},{ID10003=9031510095200.stp},{ID10004=9031510095200_prop.xml},{ID10005=A_9031510095200.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3151 4.760
3151 4.760
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
4.763
32
39
76.200
42.200
ZYL
1
187
DIN4000-82
4.763
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.018
0
1
ZYL01870125
ZYL01R1875h$06
3151 6.350
3151 6.350
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
6.350
41
51
101.600
56.100
ZYL
1
250
DIN4000-82
6.350
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.039
0
1
ZYL02500125
ZYL01R2500h$06
3151 7.940
3151 7.940
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
7.938
41
51
101.600
56.100
ZYL
1
312
DIN4000-82
7.938
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.065
0
1
ZYL03120125
ZYL01R3126h$06
3151 9.520
3151 9.520
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
9.525
41
53
101.600
54.100
ZYL
1
375
DIN4000-82
9.525
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.087
0
1
ZYL03750125
ZYL01R3750h$06
3151 12.700
3151 12.700
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
12.700
76
89
152.400
68.400
ZYL
1
500
DIN4000-82
12.700
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.222
0
1
ZYL05000125
ZYL01R5000h$06
3151 19.050
3151 19.050
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
19.050
76
91
152.400
66.400
ZYL
1
750
DIN4000-82
19.050
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.498
0
1
ZYL07500125
ZYL01R7500h$06
3151 25.400
3151 25.400
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
25.400
76
95
152.400
62.400
ZYL
1
1000
DIN4000-82
25.400
h6
R
6
6
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.876
0
1
ZYL10000125
ZYL01S1000h$06
3151 11.110
3151 11.110
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
11.113
51
65
127.000
127.000
67.000
ZYL
1
437
DIN4000-82
11.113
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.149
0
1
ZYL04370125
ZYL01R4374h$06
3151 15.870
3151 15.870
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
15.875
76
93
152.400
152.400
64.400
ZYL
1
625
DIN4000-82
15.875
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.347
0
1
ZYL06250125
ZYL01R6250h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表