피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3151 - WN USA VHM SCHAFTFRAESER
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3151.prj},{NB=3151 9.520},{J21=3151 9.520},{A1=9.525},{B2=41},{B3=53},{B5=101.600},{B71=MIN},{C4=54.100},{C12=1},{C2=375},{C3=9.525},{F21=4},{F22=4},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.087},{J7=0},{BLD=1},{ID12000=9031510095200},{ID12100=0},{B4=48},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.009},{F27=2},{F5=50},{G2=0.100},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ELG 9,525 3/8},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FEC},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-82},{C31=h6},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL03750125},{J61=ZYL01R3750h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031510095200.dxf},{ID10003=9031510095200.stp},{ID10004=9031510095200_prop.xml},{ID10005=A_9031510095200.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
A1
Schneidendurchmesser
[mm]
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
F22
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3151 4.760
3151 4.760
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
4.763
32
39
76.200
42.200
ZYL
1
187
DIN4000-82
4.763
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.018
0
1
ZYL01870125
ZYL01R1875h$06
3151 6.350
3151 6.350
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
6.350
41
51
101.600
56.100
ZYL
1
250
DIN4000-82
6.350
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.039
0
1
ZYL02500125
ZYL01R2500h$06
3151 7.940
3151 7.940
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
7.938
41
51
101.600
56.100
ZYL
1
312
DIN4000-82
7.938
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.065
0
1
ZYL03120125
ZYL01R3126h$06
3151 9.520
3151 9.520
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
9.525
41
53
101.600
54.100
ZYL
1
375
DIN4000-82
9.525
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.087
0
1
ZYL03750125
ZYL01R3750h$06
3151 12.700
3151 12.700
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
12.700
76
89
152.400
68.400
ZYL
1
500
DIN4000-82
12.700
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.222
0
1
ZYL05000125
ZYL01R5000h$06
3151 19.050
3151 19.050
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
19.050
76
91
152.400
66.400
ZYL
1
750
DIN4000-82
19.050
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.498
0
1
ZYL07500125
ZYL01R7500h$06
3151 25.400
3151 25.400
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
25.400
76
95
152.400
62.400
ZYL
1
1000
DIN4000-82
25.400
h6
R
6
6
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.876
0
1
ZYL10000125
ZYL01S1000h$06
3151 11.110
3151 11.110
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
11.113
51
65
127.000
127.000
67.000
ZYL
1
437
DIN4000-82
11.113
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.149
0
1
ZYL04370125
ZYL01R4374h$06
3151 15.870
3151 15.870
VHM SCHAFTFRAESER
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ...
GG
VHM
WN USA
FEC
15.875
76
93
152.400
152.400
64.400
ZYL
1
625
DIN4000-82
15.875
h6
R
4
4
HF-K
0
0
OHNE
30
R
30
H
0.347
0
1
ZYL06250125
ZYL01R6250h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
3676 - WN "FIRE" SC END MILL
Gühring
11.02.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성