피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: IMI Norgren
생성됨: 01.01.2020
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
IMI Norgren
98025 - Inline Indirect Solenoid Valves
IMI Norgren
Fluid Control Valves
Inline and NAMUR Solenoid valves
Powered by
CAD모델 선택
{imi_precision/5_fluid_control_valves/inline_solenoid_valves/98025_inline_indirect_solenoid_valves.prj},{NB=9802765029802400},{CNSORDERNO=9802765029802400},{PS=1/2\"},{TH=A - NPT},{F=3/2 N/C},{S=0298},{V=24V DC},{DESC=-},{NOTE=-},{INFOWWW=Link},{INFOPATH=http://d25g25bk48as5o.cloudfront.net/pdf/en_5_4_370_98025.pdf},{STEP=Norgren-98025550298XXX00.STEP},{NAME=Norgren-98025550298XXX00},{INAME=Norgren2d98025550298XXX00},{SHA256=e0UnplOqf2zbNl3SCoyDSIkkOb0mVtPZBgs9cfXi1cI=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
PS
Port Size
ⁿ/ₐ
TH
Thread form
ⁿ/ₐ
F
Function
ⁿ/ₐ
S
Solenoid
ⁿ/ₐ
V
Voltage
ⁿ/ₐ
9802555076302400
9802555076302400
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
0763
24V DC
9802555029802400
9802555029802400
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
0298
24V DC
9802555029923050
9802555029923050
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
0299
230V 50Hz
9802555420002400
9802555420002400
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
4200
24V DC
9802555420123050
9802555420123050
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
4201
230V 50Hz
9802555460002400
9802555460002400
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
4600
24V DC
9802555460123050
9802555460123050
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
4601
230V 50Hz
9802555460202400
9802555460202400
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
4602
24V DC
9802555460323050
9802555460323050
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
4603
230V 50Hz
9802555372002400
9802555372002400
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
3720
24V DC
9802555205000000
9802555205000000
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
2050
Low Power
9802555205100000
9802555205100000
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
2051
Low Power
9802555205200000
9802555205200000
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
2052
Low Power
9802555205300000
9802555205300000
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
2053
Low Power
9802555000000000
9802555000000000
1/2"
G- ISO G Parallel
3/2 N/C
-
-
9802565076302400
9802565076302400
1/2"
A - NPT
3/2 N/C
0763
24V DC
9802565029802400
9802565029802400
1/2"
A - NPT
3/2 N/C
0298
24V DC
9802565029923050
9802565029923050
1/2"
A - NPT
3/2 N/C
0299
230V 50Hz
9802565420002400
9802565420002400
1/2"
A - NPT
3/2 N/C
4200
24V DC
9802565420123050
9802565420123050
1/2"
A - NPT
3/2 N/C
4201
230V 50Hz
9802565460002400
9802565460002400
1/2"
A - NPT
3/2 N/C
4600
24V DC
9802565460123050
9802565460123050
1/2"
A - NPT
3/2 N/C
4601
230V 50Hz
9802565460202400
9802565460202400
1/2"
A - NPT
3/2 N/C
4602
24V DC
9802565460323050
9802565460323050
1/2"
A - NPT
3/2 N/C
4603
230V 50Hz
9802565372002400
9802565372002400
1/2"
A - NPT
3/2 N/C
3720
24V DC
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성