피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
96521 - Edge protection profiles with integrated steel wire core
norelem
Technoshop
96000 Edge protection profiles Taper cleaners Coolant hoses Magnetic labels, magnetic envelopes Protective nets / protective mats, separators Tools, workshop supplies
Edge protection profiles
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/techno_shop/gruppe_96000/kantenschutzprofile/96521.prj},{NB=96521-415X5000},{BEST=96521-415X5000},{FORM=E},{MATERIAL=PVC},{B=6.5},{B1=0},{H=15},{H1=7},{L=5000},{KB=1,0-2,0},{MB=A=20 B=40 C=10 D=10},{GEW=0.4318},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495441658},{XA=3.0},{XB=0.0},{XC=2.10},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
H
height
[mm]
H1
height
[mm]
L
Length
[mm]
KB
Clamping range
[mm]
MB
Minimum bend radius
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
96521-015X2000
96521-015X2000
A
EPDM
8.0
0
15
7
2000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
0.1777
Yes
39269099
4059495441443
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-015X5000
96521-015X5000
A
EPDM
8.0
0
15
7
5000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
0.4458
Yes
39269099
4059495441450
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-015X10000
96521-015X10000
A
EPDM
8.0
0
15
7
10000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
0.8900
Yes
39269099
4059495441467
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-015X20000
96521-015X20000
A
EPDM
8.0
0
15
7
20000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
1.8000
Yes
39269099
4059495441474
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-015X50000
96521-015X50000
A
EPDM
8.0
0
15
7
50000
0,5-1.5
A=50 B=180 C=25 D=25
4.4800
Yes
39269099
4059495441481
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-122X2000
96521-122X2000
B
EPDM
11.0
0
22
11
2000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
0.2910
Yes
39269099
4059495441498
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-122X5000
96521-122X5000
B
EPDM
11.0
0
22
11
5000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
0.6800
Yes
39269099
4059495441504
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-122X10000
96521-122X10000
B
EPDM
11.0
0
22
11
10000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
1.3700
Yes
39269099
4059495441511
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-122X20000
96521-122X20000
B
EPDM
11.0
0
22
11
20000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
3.2300
Yes
39269099
4059495441528
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-122X50000
96521-122X50000
B
EPDM
11.0
0
22
11
50000
1,0-3,0
A=50 B=180 C=30 D=30
7.9600
Yes
39269099
4059495441535
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-211X2000
96521-211X2000
C
EPDM
8.0
9
11
0
2000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
0.2260
Yes
39269099
4059495441542
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-211X5000
96521-211X5000
C
EPDM
8.0
9
11
0
5000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
0.5627
Yes
39269099
4059495441559
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-211X10000
96521-211X10000
C
EPDM
8.0
9
11
0
10000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
1.0700
Yes
39269099
4059495441566
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-211X20000
96521-211X20000
C
EPDM
8.0
9
11
0
20000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
3.1500
Yes
39269099
4059495441573
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-211X50000
96521-211X50000
C
EPDM
8.0
9
11
0
50000
1,0-2,0
A=100 B=200 C=100 D=60
4.7600
Yes
39269099
4059495441580
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-313X2000
96521-313X2000
D
EPDM
9.0
12
13
0
2000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
0.2700
Yes
39269099
4059495441597
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-313X5000
96521-313X5000
D
EPDM
9.0
12
13
0
5000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
0.6800
Yes
39269099
4059495441603
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-313X10000
96521-313X10000
D
EPDM
9.0
12
13
0
10000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
1.3800
Yes
39269099
4059495441610
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-313X20000
96521-313X20000
D
EPDM
9.0
12
13
0
20000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
2.7000
Yes
39269099
4059495441627
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-313X50000
96521-313X50000
D
EPDM
9.0
12
13
0
50000
2,0
A=50 B=20 C=120 D=40
6.7600
Yes
39269099
4059495441634
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-415X2000
96521-415X2000
E
PVC
6.5
0
15
7
2000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
0.1709
Yes
39269099
4059495441641
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-415X5000
96521-415X5000
E
PVC
6.5
0
15
7
5000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
0.4318
Yes
39269099
4059495441658
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-415X10000
96521-415X10000
E
PVC
6.5
0
15
7
10000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
0.8000
Yes
39269099
4059495441665
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-415X20000
96521-415X20000
E
PVC
6.5
0
15
7
20000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
1.7200
Yes
39269099
4059495441672
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
96521-415X50000
96521-415X50000
E
PVC
6.5
0
15
7
50000
1,0-2,0
A=20 B=40 C=10 D=10
4.4200
Yes
39269099
4059495441689
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
96520 - Edge protection profiles with steel retaining strip
norelem
30.05.2024
K1367 - Edge protection profiles with steel retaining strip
KIPP
27.05.2024
5-160 - Edge Protections
Dirak
15.12.2023
05120 - Toggle clamps horizontal with horizontal foot
norelem
30.05.2024
K1368 - Edge protection profiles with integrated steel wire core
KIPP
27.05.2024
Flexiform edge protection - Flexiform edge protection
HellermannTyton
17.06.2024
GN 2182 - Edge Protection Seal Profiles, Type A, Upper seal profile
Elesa+Ganter
21.06.2024
03196 - Ball lock pins with T-grip
norelem
30.05.2024
MAE-KSD-PVC/EPDM/ST - Trim Seal with
MÄDLER
26.04.2024
02040 - Positioning feet
norelem
30.05.2024
07330 - Circlips for shafts DIN 471
norelem
30.05.2024
03315 - Split pins heavy version ISO 8752
norelem
30.05.2024
GN 2180 - Edge Protection Seal Profiles, Type A, Upper seal profile
Ganter
19.06.2024
96390 - Ball chains
norelem
26.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성