피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
Circular Cover Type CG - Access Tank Cover
Alfa Laval
Tank Equipment
Access Tank Covers
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/tank_equipment/access_tank_covers/cg_covers_asmtab.prj},{NB=9614450833},{IDNR=9614450833},{INFO=Data sheet},{TYPE=CG},{ID=Manhole CG-454},{MAT=1.4301 (304)},{OD=454},{A=499},{C=643},{D=235},{E=285},{F=150},{G=95.0},{T1=3},{T2=12},{VERS=2},{PPATH=assemblies/cg_covers_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
ID
Item description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
OD
Outer diameter
[mm]
A
Diameter
[mm]
C
Length
[mm]
D
Height
[mm]
E
Height
[mm]
F
Frame height
[mm]
G
Height
[mm]
T1
Thickness
[mm]
T2
Thickness
[mm]
9614450824
9614450824
CG
Manhole CG-404
1.4301 (304)
404
434
577
146
173
65
20.5
2
12
9614450825
9614450825
CG
Manhole CG-404
1.4301 (304)
404
434
577
181
208
100
55.5
2
12
9614450826
9614450826
CG
Manhole CG-404
1.4301 (304)
404
434
577
231
256
150
105.5
2
12
9614450827
9614450827
CG
Manhole CG-404
1.4301 (304)
404
434
577
281
308
200
155.5
2
12
9614450828
9614450828
CG
Manhole CG-404
1.4404 (316L)
404
434
577
146
173
65
20.5
2
12
9614450829
9614450829
CG
Manhole CG-404
1.4404 (316L)
404
434
577
181
208
100
55.5
2
12
9614450830
9614450830
CG
Manhole CG-404
1.4404 (316L)
404
434
577
231
256
150
105.5
2
12
9614450831
9614450831
CG
Manhole CG-404
1.4404 (316L)
404
434
577
281
308
200
155.5
2
12
9614450832
9614450832
CG
Manhole CG-454
1.4301 (304)
454
499
643
185
235
100
45.0
3
12
9614450833
9614450833
CG
Manhole CG-454
1.4301 (304)
454
499
643
235
285
150
95.0
3
12
9614450834
9614450834
CG
Manhole CG-454
1.4301 (304)
454
499
643
285
335
200
145.0
3
12
9614450835
9614450835
CG
Manhole CG-454
1.4404 (316L)
454
499
643
185
235
100
45.0
3
12
9614450836
9614450836
CG
Manhole CG-454
1.4404 (316L)
454
499
643
235
285
150
95.0
3
12
9614450837
9614450837
CG
Manhole CG-454
1.4404 (316L)
454
499
643
285
335
200
145.0
3
12
9614450838
9614450838
CG
Manhole CG-518
1.4301 (304)
518
553
707
185
238
100
49.0
3
12
9614450839
9614450839
CG
Manhole CG-518
1.4301 (304)
518
553
707
235
288
150
99.0
3
12
9614450840
9614450840
CG
Manhole CG-518
1.4301 (304)
518
553
707
285
338
200
149.0
3
12
9614450841
9614450841
CG
Manhole CG-518
1.4404 (316L)
518
553
707
185
238
100
49.0
3
12
9614450842
9614450842
CG
Manhole CG-518
1.4404 (316L)
518
553
707
235
288
150
99.0
3
12
9614450843
9614450843
CG
Manhole CG-518
1.4404 (316L)
518
553
707
285
338
200
149.0
3
12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Circular Cover Type LKDC - Access Tank Cover
Alfa Laval
28.09.2022
Circular Cover Type C - Access Tank Cover
Alfa Laval
05.10.2023
Oval Cover Type O - Access Tank Cover
Alfa Laval
10.06.2022
Oval Cover Type LKD Dummy - Access Tank Cover
Alfa Laval
05.10.2023
Rectangular Cover Type R - Access Tank Cover
Alfa Laval
05.05.2022
Circular Cover Type LKDS - Access Tank Cover
Alfa Laval
28.09.2022
Circular Cover Type CG-LP - Access Tank Cover
Alfa Laval
10.12.2021
Circular Cover Type LKDC-LP - Access Tank Cover
Alfa Laval
05.10.2023
Relief valves
Alfa Laval
29.02.2024
Circular Cover Type HLSD-2 - Access Tank Cover
Alfa Laval
05.10.2023
LKH-US - Centrifugal Pump
Alfa Laval
27.09.2023
Grid for LKDC Cover
Alfa Laval
21.01.2021
46 Series Casters - Medium Heavy Duty Casters
RWM Casters
13.06.2017
USV Single Seat Handle DN25 - Unique Sampling Valve
Alfa Laval
25.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성