피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
GM & GM-A - Centrifugal Pumps
Alfa Laval
Pumps
Centrifugal Pumps
Centrifugal Pumps ROW Version
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/pumps/centrifugal_pumps/centrifugal_pumps_row/gm_row_asmtab.prj},{NB=9614365853},{CODE=P(2):PCG02ESCBS5AL2NLA065NYYNNABBNNNN},{IDNR=9614365853},{DESC=PUMP GM-2/65 0.55kW 50HZ 220-240D/380-420Y SMS SSS C/SIC EPDM BLASTED LEGS/SHROUD},{CAS29=100},{ALSIS=5313},{W=15.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Config code
ⁿ/ₐ
IDNR
Item number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CAS29
Frame size
ⁿ/ₐ
ALSIS
AlfaLaval code
ⁿ/ₐ
W
Weight
[kg]
CAS1VIS
Pump Principle
ⁿ/ₐ
CAS2VIS
Pump Type
ⁿ/ₐ
CAS3VIS
Model
ⁿ/ₐ
CAS4VIS
Elastomer
ⁿ/ₐ
CAS5VIS
Seal Type
ⁿ/ₐ
CAS6VIS
Seal Material
ⁿ/ₐ
CAS7VIS
Surface (Internal)
ⁿ/ₐ
CAS8VIS
Connection
ⁿ/ₐ
CAS9VIS
Frequency
ⁿ/ₐ
CAS10VIS
Motor Size
ⁿ/ₐ
CAS11VIS
Voltage
ⁿ/ₐ
CAS12VIS
Number of poles & RPM
ⁿ/ₐ
CAS13VIS
Motor Options
ⁿ/ₐ
CAS14VIS
Motor Vendor
ⁿ/ₐ
CAS15VIS
Max Inlet pressure
ⁿ/ₐ
CAS16VIS
Impeller Size
ⁿ/ₐ
CAS17VIS
Impeller option
ⁿ/ₐ
CAS18VIS
Shroud
ⁿ/ₐ
CAS19VIS
Legs
ⁿ/ₐ
CAS20VIS
Heating Jacket
ⁿ/ₐ
CAS21VIS
Casing Drain
ⁿ/ₐ
CAS22VIS
Outlet position
ⁿ/ₐ
CAS23VIS
Inlet size
ⁿ/ₐ
CAS24VIS
Outlet size
ⁿ/ₐ
CAS25VIS
Certificates
ⁿ/ₐ
CAS26VIS
Special flush arrangement (Basic)
ⁿ/ₐ
CAS27VIS
1/2 diaphragm valve - air actuated
ⁿ/ₐ
CAS28VIS
Product Wetted Parts (Have been used for Flow meter)
ⁿ/ₐ
9614391585
P(2):PCG1AESSBD5AL2NLA095...
9614391585
PUMP GM-1A/95 0.55kW 50HZ...
100
5313
17.700
Centrifugal Pump
GM
1A
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Silicone carbidge/Silicon...
Standard - blasted
Union DIN for DIN
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø095
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
DN40
DN40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618175283
P(2):PCG01ESSBC5AL2NLA071...
9618175283
PUMP GM-1/71 0.55kW 50HZ ...
100
5313
15.600
Centrifugal Pump
GM
01
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Silicone carbidge/Silicon...
Standard - blasted
Clamp for ISO-2037
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø071
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9614363836
P(2):PCG1AESCBC6AL2NLA095...
9614363836
PUMP GM-1A/95 0.65kW 60HZ...
100
5313
17.300
Centrifugal Pump
GM
1A
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Clamp for ISO-2037
60 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø095
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618177664
P(2):PCG01ESCBD5AL2NLA085...
9618177664
PUMP GM-1/85 0.55kW 50HZ ...
100
5313
16.000
Centrifugal Pump
GM
01
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Union DIN for DIN
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø085
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
DN40
DN40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618182919
P(2):PCG2AFSCBS5AL2NLA110...
9618182919
PUMP GM-2A/110 0.55kW 50H...
100
5313
17.200
Centrifugal Pump
GM
2A
FDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Union SMS
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø110
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618169269
P(2):PCG02ESCBD5AL2NLA098...
9618169269
PUMP GM-2/98 0.55kW 50HZ ...
100
5313
16.100
Centrifugal Pump
GM
02
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Union DIN for DIN
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø098
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
DN40
DN40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618183409
P(2):PCG1AESCBI5AL2NLA071...
9618183409
PUMP GM-1A/71 0.55kW 50HZ...
100
5313
15.800
Centrifugal Pump
GM
1A
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Union ISO (IDF)
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø071
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618081717
P(2):PCG02ESCBS5AL2NLA110...
9618081717
PUMP GM-2/110 0.55kW 50HZ...
100
5313
15.500
Centrifugal Pump
GM
02
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Union SMS
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø110
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618183130
P(2):PCG1AESCBS5AL2NLA072...
9618183130
PUMP GM-1A/72 0.55kW 50HZ...
100
5313
17.100
Centrifugal Pump
GM
1A
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Union SMS
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø072
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9614402369
P(2):PCG1AESCBS5AL2NLA070...
9614402369
PUMP GM-1A/70 0.55kW 50HZ...
100
5313
17.100
Centrifugal Pump
GM
1A
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Union SMS
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø070
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618167508
P(2):PCG1AESCBC6A0000A095...
9618167508
PUMP GM-1A/95 IEC-71
100
5313
7.800
Centrifugal Pump
GM
1A
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Clamp for ISO-2037
60 Hz
3/4
208-230/460
No motor
No motor
No motor
4 Bar
Ø095
No option
Without shroud
Without Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9614399847
P(2):PCG1AFSSBB5A0000A095...
9614399847
PUMP GM-1A/95 IEC-71
100
5313
6.400
Centrifugal Pump
GM
1A
FDM
SSS (Single Shaft Seal)
Silicone carbidge/Silicon...
Standard - blasted
Union RJT (BS)
50 Hz
3/4
208-230/460
No motor
No motor
No motor
4 Bar
Ø095
No option
Without shroud
Without Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618122940
P(2):PCG2AESCBS5AL2NLA108...
9618122940
PUMP GM-2A/108 0.55kW 50H...
100
5313
17.200
Centrifugal Pump
GM
2A
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Union SMS
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø108
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618168372
P(2):PCG1AESCBS6AB2NLA065...
9618168372
PUMP GM-1A/65 0.55kW 60HZ...
100
5313
17.100
Centrifugal Pump
GM
1A
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Union SMS
60 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø065
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618193943
P(2):PCG2AESCBS5AL2NLA103...
9618193943
PUMP GM-2A/103 0.55kW 50H...
100
5313
17.200
Centrifugal Pump
GM
2A
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Union SMS
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø103
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9614357556
P(2):PCG01ESCBS5AL2NLA085...
9614357556
PUMP GM-1/85 0.55kW 50HZ ...
100
5313
15.400
Centrifugal Pump
GM
01
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Union SMS
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø085
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618172692
P(2):PCG2AESCBC5AL2NLA106...
9618172692
PUMP GM-2A/106 0.55kW 50H...
100
5313
17.500
Centrifugal Pump
GM
2A
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Clamp for ISO-2037
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø106
4 bladed impeller
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618190591
P(2):PCG02ESSBS5AL2NLA103...
9618190591
PUMP GM-2/103 0.55kW 50HZ...
100
5313
15.500
Centrifugal Pump
GM
02
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Silicone carbidge/Silicon...
Standard - blasted
Union SMS
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø103
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9614437240
P(2):PCG1ANSCBS5AL2NLA085...
9614437240
PUMP GM-1A/85 0.55kW 50HZ...
100
5313
17.400
Centrifugal Pump
GM
1A
NBR
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Union SMS
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø085
4 bladed impeller
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618179337
P(2):PCG1AESCBC5AB2NLA085...
9618179337
PUMP GM-1A/85 0.55kW 50HZ...
100
5313
17.300
Centrifugal Pump
GM
1A
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Clamp for ISO-2037
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø085
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9614444712
P(2):PCG2AESCBL5A0000A115...
9614444712
PUMP GM-2A/115 IEC-71
100
5313
18.000
Centrifugal Pump
GM
2A
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Flange (Industrial)
50 Hz
3/4
208-230/460
No motor
No motor
No motor
4 Bar
Ø115
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
DN32
DN25
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618201425
P(2):PCG01ESSBS5AL2NLA093...
9618201425
PUMP GM-1/93 0.55kW 50HZ ...
100
5313
13.700
Centrifugal Pump
GM
01
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Silicone carbidge/Silicon...
Standard - blasted
Union SMS
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø093
No option
Without shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
38/40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9614410708
P(2):PCG2AFSCBW5AL2NLA115...
9614410708
PUMP GM-2A/115 0.55kW 50H...
100
5313
13.900
Centrifugal Pump
GM
2A
FDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Welding Ends
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø115
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
38/40
DN/OD104
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618193724
P(2):PCG02ESSBD5AL2NLA085...
9618193724
PUMP GM-2/85 0.55kW 50HZ ...
100
5313
16.100
Centrifugal Pump
GM
02
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Silicone carbidge/Silicon...
Standard - blasted
Union DIN for DIN
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø085
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
DN40
DN40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
9618160781
P(2):PCG1AESCBV5AL2NLA086...
9618160781
PUMP GM-1A/86 0.55kW 50HZ...
100
5313
16.600
Centrifugal Pump
GM
1A
EPDM
SSS (Single Shaft Seal)
Carbon/Silicone carbidge ...
Standard - blasted
Union Asept. A for DIN
50 Hz
3/4
208-230/460
2 Poles - 3000/3600 RPM
TENV
AL Specified
4 Bar
Ø086
No option
With Shroud
With Legs
Without Heating Jacket
Without Casing Drain
00 Deg
DN40
DN40
No certificate
Without Special flush arr...
Without 1/2 Inch diaphrag...
316
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성