피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Alfa Laval
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Alfa Laval
LKB-2 Manual DN80 - Butterfly Valve
Alfa Laval
Valves
Butterfly Valve
LKB-2
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{alfalaval/valves/butterfly/lkb_2/manual/butterfly_lkb2_man_d80_asmtab.prj},{NB=9613403605},{IDNR=9613403605},{PRODUCT=LKB-2 DIN Welding ends NW80 FPM 304 Handle - 2 Pos.},{IDNR1=9612075034},{IDNR2=9612045101},{INFO=data sheet},{CAS1VIS=LKB-2},{CAS2VIS=DIN},{CAS3VIS=Welding},{CAS4VIS=Welding},{CAS5VIS=NW80},{CAS6VIS=FPM},{CAS7VIS=304},{CAS8VIS=Handle},{CAS9VIS=2 Pos.},{CAS10VIS=no indication},{CAS11VIS=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
IDNR
Valves Order Code
ⁿ/ₐ
PRODUCT
Product description
ⁿ/ₐ
IDNR1
Valve
ⁿ/ₐ
IDNR2
Handle
ⁿ/ₐ
CAS1VIS
Valve type
ⁿ/ₐ
CAS2VIS
Standard
ⁿ/ₐ
CAS3VIS
Connection 1
ⁿ/ₐ
CAS4VIS
Connection 2
ⁿ/ₐ
CAS5VIS
Size
ⁿ/ₐ
CAS6VIS
Sealing
ⁿ/ₐ
CAS7VIS
Material
ⁿ/ₐ
CAS8VIS
Actuation
ⁿ/ₐ
CAS9VIS
Actuator
ⁿ/ₐ
CAS10VIS
Indication
ⁿ/ₐ
CAS11VIS
Top unit type
ⁿ/ₐ
9612628105
9612628105
LKB-2 DIN Male/Weld NW80 ...
9612075120
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW80
EPDM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628111
9612628111
LKB-2 DIN Male/Weld NW80 ...
9612075127
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW80
EPDM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628117
9612628117
LKB-2 DIN Male/Weld NW80 ...
9612075106
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW80
Q
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628123
9612628123
LKB-2 DIN Male/Weld NW80 ...
9612075113
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW80
Q
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628159
9612628159
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075020
9612045101
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW80
EPDM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628171
9612628171
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075027
9612045101
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW80
EPDM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628183
9612628183
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075006
9612045101
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW80
Q
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628195
9612628195
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075013
9612045101
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW80
Q
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9612628278
9612628278
LKB-2 DIN Male/Male NW80 ...
9612075220
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Male
NW80
EPDM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9612628279
9612628279
LKB-2 DIN Male/Male NW80 ...
9612075227
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Male
NW80
EPDM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403605
9613403605
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075034
9612045101
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW80
FPM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9613403611
9613403611
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075041
9612045101
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW80
FPM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403617
9613403617
LKB-2 DIN Male/Weld NW80 ...
9612075134
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW80
FPM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9613403623
9613403623
LKB-2 DIN Male/Weld NW80 ...
9612075141
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW80
FPM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403633
9613403633
LKB-2 DIN Male/Male NW80 ...
9612075234
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Male
NW80
FPM
304
Handle
2 Pos.
no indication
9613403634
9613403634
LKB-2 DIN Male/Male NW80 ...
9612075241
9612045101
LKB-2
DIN
Male
Male
NW80
FPM
316L
Handle
2 Pos.
no indication
9613403641
9613403641
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075034
9612523703
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW80
FPM
304
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403647
9613403647
LKB-2 DIN Welding ends NW...
9612075041
9612523703
LKB-2
DIN
Welding
Welding
NW80
FPM
316L
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403653
9613403653
LKB-2 DIN Male/Weld NW80 ...
9612075134
9612523703
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW80
FPM
304
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403659
9613403659
LKB-2 DIN Male/Weld NW80 ...
9612075141
9612523703
LKB-2
DIN
Male
Weld
NW80
FPM
316L
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403669
9613403669
LKB-2 DIN Male/Male NW80 ...
9612075234
9612523703
LKB-2
DIN
Male
Male
NW80
FPM
304
Handle
2 Pos. 90
no indication
9613403670
9613403670
LKB-2 DIN Male/Male NW80 ...
9612075241
9612523703
LKB-2
DIN
Male
Male
NW80
FPM
316L
Handle
2 Pos. 90
no indication
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
LKB-2 Manual DN100 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Manual DN65 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Manual DN50 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Manual DN40 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Manual DN25 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Actuator DN25 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Actuator DN80 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Actuator DN50 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Actuator DN32 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
Model 62314 - Butterfly valve plain end / female end - EPDM gasket - Stainl...
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
26.10.2021
LKB-2 Actuator DN65 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Actuator DN40 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB-2 Manual DN32 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
LKB Actuator DN150 - Butterfly Valve
Alfa Laval
25.01.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성