Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95300 - 小型输送带,内部带有驱动装置
norelem
输送和移动技术
95000 轮, 辊 万向球 小型输送带
小型输送带
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/kleinbandfoerderer/95300.prj},{NB=95300-010047100X1500},{BEST=95300-010047100X1500},{B=100},{L=1500},{BGS=11.5},{GETU=1:47},{BEL=3},{GMATT=PVC glatt, 70° Shore A},{GEW=15.0000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84282000},{EAN=4059495416816},{FILTER=NORELEM,},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
B
宽度
[mm]
L
长度
[mm]
BGS
输送带速度,每分钟最大行走米数 m/min
[m/min]
GETU
变速比
ⁿ/ₐ
BEL
最大装载量 kg
[kg]
GMATT
输送工作面的皮带材料
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
95300-010047060X520
95300-010047060X520
60
520
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
4.7800
Yes
84282000
4059495416748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047060X750
95300-010047060X750
60
750
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
7.5000
Yes
84282000
4059495416755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047060X1000
95300-010047060X1000
60
1000
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
10.0000
Yes
84282000
4059495416762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047060X1500
95300-010047060X1500
60
1500
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
15.0000
Yes
84282000
4059495416779
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047100X520
95300-010047100X520
100
520
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
6.3800
Yes
84282000
4059495416786
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047100X750
95300-010047100X750
100
750
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
8.5000
Yes
84282000
4059495416793
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047100X1000
95300-010047100X1000
100
1000
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
9.2800
Yes
84282000
4059495416809
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047100X1500
95300-010047100X1500
100
1500
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
15.0000
Yes
84282000
4059495416816
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047150X520
95300-010047150X520
150
520
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
5.0000
Yes
84282000
4059495416823
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047150X750
95300-010047150X750
150
750
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
10.0000
Yes
84282000
4059495416830
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047150X1000
95300-010047150X1000
150
1000
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
12.1950
Yes
84282000
4059495416847
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047150X1500
95300-010047150X1500
150
1500
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
15.0000
Yes
84282000
4059495416854
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047200X520
95300-010047200X520
200
520
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
9.4100
Yes
84282000
4059495416861
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047200X750
95300-010047200X750
200
750
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
11.7100
Yes
84282000
4059495416878
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047200X1000
95300-010047200X1000
200
1000
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
15.0000
Yes
84282000
4059495416885
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95300-010047200X1500
95300-010047200X1500
200
1500
11.5
1:47
3
聚氯乙烯 亮色, 硬度 70° 邵氏 A
18.0000
Yes
84282000
4059495416892
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表