피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
95028 - Swivel and fixed castors medum-duty version
norelem
Material handling and transport
95000 Wheels, castors Ball transfer units Small conveyor belts
Wheels, castors
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/foerder_und_bewegungstechnik/gruppe_95000/raeder_u_rollen/95028.prj},{NB=95028-1254010},{BEST=95028-125401},{AUSF=Bockrolle},{ROT=0},{ROT1=0.000},{RL=Kugellager},{A=48},{B=85},{B1=60},{B2=0},{B3=40},{L=100},{L1=80},{H=155},{D=9},{R=110.5},{R1=125},{TFK=250},{GEW=1.1000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83022000},{EAN=4059495272306},{C=45.000},{CD=15.000},{VERS=1.000},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
RL
wheel bearing
ⁿ/ₐ
A
distance
[mm]
B
width
[mm]
B1
width
[mm]
B2
width
[mm]
B3
width
[mm]
L
width
[mm]
L1
Length
[mm]
H
height
[mm]
D
diameter
[mm]
R
distance
[mm]
R1
diameter
[mm]
TFK
load-carrying capacity
[kg]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
95028-10040
95028-10040
Swivel Castor
ball bearing
45
85
60
0
40
100
80
130
9
95.0
100
250
1.1840
Yes
83022000
4059495272269
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95028-12540
95028-12540
Swivel Castor
ball bearing
48
85
60
0
40
100
80
155
9
110.5
125
250
1.2980
Yes
83022000
4059495272290
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95028-16050
95028-16050
Swivel Castor
ball bearing
63
110
80
75
50
140
105
202
11
143.0
160
550
3.3000
Yes
83022000
4059495272320
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95028-20050
95028-20050
Swivel Castor
ball bearing
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
800
3.4600
Yes
83022000
4059495272351
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95028-100401
95028-100401
Fixed Castor
ball bearing
45
85
60
0
40
100
80
130
9
95.0
100
250
0.8539
Yes
83022000
4059495272276
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95028-125401
95028-125401
Fixed Castor
ball bearing
48
85
60
0
40
100
80
155
9
110.5
125
250
1.1000
Yes
83022000
4059495272306
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95028-160501
95028-160501
Fixed Castor
ball bearing
63
110
80
75
50
140
105
202
11
143.0
160
550
2.3300
Yes
83022000
4059495272337
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95028-200501
95028-200501
Fixed Castor
ball bearing
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
800
2.9200
Yes
83022000
4059495272368
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95028-100402
95028-100402
Swivel Castor with stop-t...
ball bearing
45
85
60
0
40
100
80
130
9
95.0
100
250
1.4600
Yes
83022000
4059495272283
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95028-125402
95028-125402
Swivel Castor with stop-t...
ball bearing
48
85
60
0
40
100
80
155
9
110.5
125
250
1.6200
Yes
83022000
4059495272313
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95028-160502
95028-160502
Swivel Castor with stop-t...
ball bearing
63
110
80
75
50
140
105
202
11
143.0
160
550
3.6000
Yes
83022000
4059495272344
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
95028-200502
95028-200502
Swivel Castor with stop-t...
ball bearing
70
110
80
75
50
140
105
245
11
170.0
200
800
3.8000
Yes
83022000
4059495272375
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성