피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
MultiTech Drawer Height 118 mm - MultiTech Drawer Height 118 mm
Hettich
Drawer systems
Multitech singal wall drawer
Drawer
Profile height 54 mm
Powered by
CAD모델 선택
{hettich/drawer_systems/multitech_single_wall/drawer/profile_h_118mm/multitech_height_118mm_asmtab.prj},{NB=51417},{L=275.000},{ARTICLENO=51417},{OLD=51417},{FINISH=White},{L1=274.500},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=264.500},{L5=0.000},{PPATH=multitech_drawer_height_118mm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
L
Nominal Length
[mm]
ARTICLENO
Order Number
[mm]
FINISH
ⁿ/ₐ
9127889
250.000
9127889
White
9127891
275.000
9127891
White
9127893
350.000
9127893
White
9127895
400.000
9127895
White
9127897
450.000
9127897
White
9127899
500.000
9127899
White
9127901
550.000
9127901
White
9127890
250.000
9127890
Gray
9127892
275.000
9127892
Gray
9127894
350.000
9127894
Gray
9127896
400.000
9127896
Gray
9127898
450.000
9127898
Gray
9127900
500.000
9127900
Gray
9127902
550.000
9127902
Gray
50033
250.000
50033
White
9127941
250.000
9127941
White
51417
275.000
51417
White
50035
350.000
50035
White
9127945
350.000
9127945
White
50037
400.000
50037
White
9127947
400.000
9127947
White
50039
450.000
50039
White
9127949
450.000
9127949
White
50041
500.000
50041
White
9127951
500.000
9127951
White
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성