피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
87715
Molex
Edge Card Connectors
Edgecard to PCB
PCI Express
Powered by
CAD모델 선택
{molex/edge_card_connectors/edgecard_to_pcb/pci_express/87715.prj},{NB=877159105},{SHA256=SvTepkdAuN8UrBprDTUNdUYXEicbi/SZlQ33nQ3BrFg=},{INAME=00087__877159105},{PN=877159105},{DESC=1.00mm Pitch, PCI Express Connector, 64 Circuits, Nylon 4/6 Glass-filled, Black Housing, Phosphor Bronze, 0.38µm Gold Soldertail, Lead-Free},{PSC=64s - 0p},{CURRENT=1.1},{ECT=1.57},{ORIENTATION=Vertical},{PCBTHICKNESS=2.40},{TIS=Through Hole}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
PSC
(p)ower-(s)ignal Configuration
ⁿ/ₐ
CURRENT
Maximum Current
[A]
ECT
Edge Card Thickness
[mm]
ORIENTATION
Orientation
ⁿ/ₐ
PCBTHICKNESS
PCB Thickness - Recommended
[mm]
TIS
Termination Interface: Style
ⁿ/ₐ
877159002
877159002
1.00mm Pitch, PCI Express...
36s - 0p
1.1
1.57
Vertical
1.60
Through Hole
877159005
877159005
1.00mm Pitch, PCI Express...
36s - 0p
1.1
1.57
Vertical
2.40
Through Hole
877159006
877159006
1.00mm Pitch, PCI Express...
36s - 0p
1.1
1.57
Vertical
1.60
Through Hole
877159100
877159100
1.00mm Pitch, PCI Express...
64s - 0p
1.1
1.57
Vertical
1.60
Through Hole
877159105
877159105
1.00mm Pitch, PCI Express...
64s - 0p
1.1
1.57
Vertical
2.40
Through Hole
877159106
877159106
1.00mm Pitch, PCI Express...
64s - 0p
1.1
1.57
Vertical
1.60
Through Hole
877159205
877159205
1.00mm Pitch, PCI Express...
98s - 0p
1.1
1.57
Vertical
2.40
Through Hole
877159206
877159206
1.00mm Pitch, PCI Express...
98s - 0p
1.1
1.57
Vertical
1.60
Through Hole
877159302
877159302
1.00mm Pitch, PCI Express...
164s - 0p
1.1
1.57
Vertical
1.60
Through Hole
877159305
877159305
1.00mm Pitch, PCI Express...
164s - 0p
1.1
1.57
Vertical
2.40
Through Hole
877159306
877159306
1.00mm Pitch, PCI Express...
164s - 0p
1.1
1.57
Vertical
1.60
Through Hole
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성