피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
8635 - Digital electropneumatic Positioner SideControl
Buerkert
Products (A - Z)
8186
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/8186/sidecontroli.prj},{NB=8635-322841-Positioner SideControl-42},{BUNR=322841},{ANTG=},{SF=},{AP=MIN},{V=42},{M=27XX},{ATEX=ja},{BB=1},{CNSMASSEXACT=1.500},{ACTIVE=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
SF
Control function
[mm]
M
mounting version
[mm]
ATEX
Atex variable
ⁿ/ₐ
BB
mounting bracket
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
ACTIVE
ⁿ/ₐ
8635-150347-Positioner Si...
150347
A
27XX
ja
0
0.713
1
8635-155369-Positioner Si...
155369
A
27XX
ja
0
0.349
1
8635-151111-Positioner Si...
151111
A
27XX
ja
0
1.370
1
8635-155373-Positioner Si...
155373
A
27XX
ja
0
1.392
1
8635-147267-Positioner Si...
147267
A
27XX
nein
0
1.370
1
8635-147268-Positioner Si...
147268
A
27XX
nein
0
1.365
1
8635-147263-Positioner Si...
147263
NAMUR
ja
0
1.407
1
8635-160542-Positioner Si...
160542
NAMUR
ja
0
1.500
1
8635-155371-Positioner Si...
155371
NAMUR
ja
0
1.436
1
8635-160667-Positioner Si...
160667
NAMUR
nein
0
2.200
1
8635-147264-Positioner Si...
147264
NAMUR
ja
0
1.375
1
8635-155375-Positioner Si...
155375
NAMUR
ja
0
1.400
1
8635-147265-Positioner Si...
147265
NAMUR
nein
0
1.420
1
8635-147266-Positioner Si...
147266
NAMUR
nein
0
1.500
1
8635-322837-Positioner Si...
322837
27XX
ja
1
1.500
1
8635-322839-Positioner Si...
322839
27XX
ja
1
1.500
1
8635-322840-Positioner Si...
322840
27XX
ja
1
1.500
1
8635-322841-Positioner Si...
322841
27XX
ja
1
1.500
1
8635-322842-Positioner Si...
322842
27XX
nein
1
1.500
1
8635-322844-Positioner Si...
322844
27XX
nein
1
1.500
1
8635-322845-Positioner Si...
322845
27XX
nein
1
1.500
1
8635-322847-Positioner Si...
322847
27XX
nein
1
1.500
1
8635-155377-Positioner Si...
155377
27XX
nein
0
1.445
1
8635-155382-Positioner Si...
155382
NAMUR
nein
0
1.500
1
8635-147269-Positioner Si...
147269
NAMUR
ja
0
1.500
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
2508 - Cable Plug Form A
Buerkert
08.12.2023
2712-MUFFE - 2/2-way Globe Control Valve,
Buerkert
08.12.2023
8792 - Digital electropneumatic positioner
Buerkert
08.12.2023
8025 - Insertion flowmeter or batch controller with paddle wheel and flow t...
Buerkert
08.12.2023
6014p - Plunger valve 3/2 way direct-acting
Buerkert
08.12.2023
8695 - Control head for decentralized automation of ELEMENT process valves
Buerkert
08.12.2023
5282 - Servo-assisted 2/2-way diaphragm valve
Buerkert
08.12.2023
6012P - 3/2-Way-mini-solenoid-valve-P
Buerkert
08.12.2023
8692 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
8611 - eCONTROL - Universal controller
Buerkert
08.12.2023
8032 - Flowmeter/Threshold detector with paddle wheel
Buerkert
08.12.2023
8645BM - 8645 busmodule
Buerkert
08.12.2023
8791 - Digital electropneumatic positioner
Buerkert
08.12.2023
8693 - Digital electropneumatic
Buerkert
08.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성