您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
русский
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rittal
Created: 01.09.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rittal
隔板 - 隔板,用于TS
Rittal
系统附件
壁板
隔板
Powered by
CAD模型選擇
{rittal/sys_zub/waende/trennwaende/trennwand.prj},{NB=8609.860},{BEST=8609.860},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Trennwand},{BEZ2=für TS},{BEZ3=Stahlblech},{H=1800},{T=600},{SH=1800},{ST=600},{VERS=4},{H1=1702},{T1=502},{T2=492},{T3=466},{A=525},{B=1025},{C=1550},{INFOPAGE=hb32_s921},{CNSECLASS51=27-18-21-02},{CNSECLASS70=27-18-21-02},{CNSECLASS80=27-18-21-02},{CNSETIM40=EC002525},{GEW=13.150}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
BEST
型号
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
H1
高度
[mm]
T1
深度
[mm]
T3
深度
[mm]
CNSECLASS51
ⁿ/ₐ
CNSECLASS70
ⁿ/ₐ
CNSECLASS80
ⁿ/ₐ
CNSETIM40
ⁿ/ₐ
GEW
Gewicht
[kg]
8609.450
8609.450
1302
402
366
8609.650
8609.650
1502
402
366
8609.840
8609.840
隔板
for TS
Sheet steel
1702
302
266
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
8.150
8609.850
8609.850
隔板
for TS
Sheet steel
1702
402
366
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
10.800
8609.860
8609.860
隔板
for TS
Sheet steel
1702
502
466
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
13.150
8609.040
8609.040
隔板
for TS
Sheet steel
1902
302
266
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
9.000
8609.050
8609.050
隔板
for TS
Sheet steel
1902
402
366
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
11.900
8609.060
8609.060
隔板
for TS
Sheet steel
1902
502
466
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
15.300
8609.080
8609.080
隔板
for TS
Sheet steel
1902
702
666
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
19.200
8609.260
8609.260
隔板
for TS
Sheet steel
2102
502
466
27-18-21-02
27-18-21-02
27-18-21-02
EC002525
15.600
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
安装板 TS8 - 机柜系统
Rittal
20.07.2021
并联柜系统 TS 8 - TS8
Rittal
29.02.2024
侧板 - 侧板, 可螺纹连接, 钢板用于 TS
Rittal
11.09.2022
Wall-Mounted Housing - WM
Rittal
29.02.2024
安装板 AE - 机柜系统
Rittal
20.07.2021
Compact enclosures - AE
Rittal
29.02.2024
Gland plate AE - 机柜系统
Rittal
20.07.2021
PDU international, basic version - Power Distribution Unit
Rittal
17.09.2021
Base/plinth components front and rear - Sheet steel for TS, TS IT, SE, CM, ...
Rittal
20.10.2023
3332 - RTT cooling unit- blue e - performance category 4000 W
Rittal
14.04.2022
PS punched section without mounting flange 23 x 73 mm - for TS, SE
Rittal
30.06.2021
Base/plinth trim panels, side Sheet steel - for base/plinth components, fro...
Rittal
20.10.2023
安装板 SE8 - 机柜系统
Rittal
20.07.2021
PS punched section with mounting flange, 23 x 73 mm - for TS, SE
Rittal
30.06.2021
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表