您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
English
8540 - Flange curved section 45°, PN 16
HAWLE
WATER Plant construction
Flange sliders, shaped parts
Shaped parts
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/ch_water_plant_construction/flange_sliders_shaped_parts/shaped_parts/8540.prj},{NB=8540150000 8540 DN150 - PN16 (400)},{IN=8540150000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=150},{PN=PN16},{L=160},{H=220},{W=19.3},{NPK412=242424},{PDF=Link},{T=170},{D2=285},{D1=213},{L1=19.00},{K=240.0000},{Q=8},{DB=23},{L2=290.000},{X=20.8781},{D3=150.000},{ROT=91.920},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
W
Weight
[kg]
NPK412
Norm Price Catalog No. 412
ⁿ/ₐ
8540050000
8540050000
50
PN16
150
6.0
-
8540065000
8540065000
65
PN16
165
7.5
-
8540080000
8540080000
80
PN16
130
9.5
242421
8540100000
8540100000
100
PN16
140
11.5
242422
8540125000
8540125000
125
PN16
150
16.4
242423
8540150000
8540150000
150
PN16
160
19.3
242424
8540200000
8540200000
200
PN10
180
30.8
242525
8540201000
8540201000
200
PN16
180
36.0
242625
8540250000
8540250000
250
PN10
350
80.0
242526
8540251000
8540251000
250
PN16
350
80.0
246626
8540300000
8540300000
300
PN10
400
112.0
242527
8540301000
8540301000
300
PN16
400
112.0
242627
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表