피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
생성됨: 20.3.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
NI 150 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
Hydraulics
Rod Seals (Hydraulic)
Powered by
CAD모델 선택
{freudenberg/hydraulics/rod_seals_hydraulic/ni150_asmtab.prj},{NB=84543 NI 150 32 42 7(0)},{IDNR=},{ARTIKELNR=84543},{ER=ISO},{DD=32.0},{D=42.0},{NUT=0},{H=7.0},{L=7.5},{P=5.0},{C=4.5},{M=h},{FH=0.500},{G=1.100},{LB=1.900},{LBX=0.000},{LH=2.250},{LHX=0.000},{WA=45.000},{WB=45.000},{WD=8.000},{ALPHA=22.500},{B1=0.800},{B2=2.700},{E=0.800},{K=0.700},{L1=0.100},{U=0.300},{Z=1.000},{PPATH=ni150/ni150_asmtpl.prj},{VPE=Industriepack},{HIDE=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTIKELNR
Item no.
ⁿ/ₐ
ER
Groove
ⁿ/ₐ
DD
Dimension d
[mm]
D
Dimension
[mm]
H
Dimension
[mm]
L
Dimension
[mm]
P
Profile
[mm]
C
[mm]
VPE
Packaging
ⁿ/ₐ
84531 NI 150 6 12 4
84531
6.0
12.0
4.0
4.5
3.0
3.5
Industry Pack
40421770 NI 150 6 12 4
40421770
6.0
12.0
4.0
4.5
3.0
3.5
Small Pack
84532 NI 150 8 14 4
84532
8.0
14.0
4.0
4.5
3.0
3.5
Industry Pack
40421771 NI 150 8 14 4
40421771
8.0
14.0
4.0
4.5
3.0
3.5
Small Pack
84533 NI 150 8 16 5.5
84533
ISO
8.0
16.0
5.5
6.0
4.0
3.5
Industry Pack
40421772 NI 150 8 16 5.5
40421772
ISO
8.0
16.0
5.5
6.0
4.0
3.5
Small Pack
84534 NI 150 10 18 5.5
84534
ISO
10.0
18.0
5.5
6.0
4.0
3.5
Industry Pack
40421773 NI 150 10 18 5.5
40421773
ISO
10.0
18.0
5.5
6.0
4.0
3.5
Small Pack
84535 NI 150 12 20 5.5
84535
ISO
12.0
20.0
5.5
6.0
4.0
3.5
Industry Pack
40421774 NI 150 12 20 5.5
40421774
ISO
12.0
20.0
5.5
6.0
4.0
3.5
Small Pack
84536 NI 150 14 22 5.5
84536
ISO
14.0
22.0
5.5
6.0
4.0
3.5
Industry Pack
40421775 NI 150 14 22 5.5
40421775
ISO
14.0
22.0
5.5
6.0
4.0
3.5
Small Pack
84537 NI 150 16 24 5.5
84537
ISO
16.0
24.0
5.5
6.0
4.0
4.0
Industry Pack
40421776 NI 150 16 24 5.5
40421776
ISO
16.0
24.0
5.5
6.0
4.0
4.0
Small Pack
84538 NI 150 18 25 4.5
84538
18.0
25.0
4.5
5.0
3.5
4.0
Industry Pack
40421777 NI 150 18 25 4.5
40421777
18.0
25.0
4.5
5.0
3.5
4.0
Small Pack
84539 NI 150 20 28 5.5
84539
ISO
20.0
28.0
5.5
6.0
4.0
4.0
Industry Pack
40421778 NI 150 20 28 5.5
40421778
ISO
20.0
28.0
5.5
6.0
4.0
4.0
Small Pack
84540 NI 150 22 30 5.5
84540
ISO
22.0
30.0
5.5
6.0
4.0
4.0
Industry Pack
40421779 NI 150 22 30 5.5
40421779
ISO
22.0
30.0
5.5
6.0
4.0
4.0
Small Pack
84541 NI 150 25 35 7
84541
ISO
25.0
35.0
7.0
7.5
5.0
4.5
Industry Pack
40421780 NI 150 25 35 7
40421780
ISO
25.0
35.0
7.0
7.5
5.0
4.5
Small Pack
84542 NI 150 28 36 5.5
84542
28.0
36.0
5.5
6.0
4.0
4.0
Industry Pack
40421781 NI 150 28 36 5.5
40421781
28.0
36.0
5.5
6.0
4.0
4.0
Small Pack
84543 NI 150 32 42 7
84543
ISO
32.0
42.0
7.0
7.5
5.0
4.5
Industry Pack
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
N - U-packing
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
N 100 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
T 20 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
AU N - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
NI 300 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
NA 300 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
N36 - U-ring
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
06.11.2023
N25 - U-ring
Dichtomatik - Freudenberg Sealing Technologies
04.04.2023
AU N100 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
T 22 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
609 - Pneumatic Seals
Hallite
02.06.2023
T 24 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
NA 150 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
LF 300 - Merkel® U-Ring
Freudenberg - Freudenberg Sealing Technologies
17.11.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성