피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
FDWSS - FIXING DISC WITH STUD SHOULDER
WITTE
ALUFIX CLASSIC
CONNECTORS
Bolt connections
Powered by
CAD모델 선택
{witte/alufix_classic/connectors/bolt_connections/fixing_disc_with_stud.prj},{NB=82822-1},{IDNR=82822-1},{ARTICLE=WITTE-FIXING DISC WITH STUD SHOULDER},{AF=40.000},{A=19.000},{B=24x1},{C=M10},{C2=20.000},{D=20.000},{D2=5.000},{WEIGHT=0.028},{INFO=Witte Katalog},{M2=10.000},{L=19.000},{M1=24x1},{M11=24.000},{C1=8.000},{D1=5.000},{E=14.900},{F=0.700},{G=17.000},{DB=4.500},{CHEMSYMBOLS=AlZnMgCu1,5},{MATERIAL=EN AW-7075},{SURFACE=C-35 schwarz eloxiert}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDNR
Identnr
ⁿ/ₐ
ARTICLE
description
ⁿ/ₐ
AF
system
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
ⁿ/ₐ
D
[mm]
WEIGHT
[g]
CHEMSYMBOLS
ⁿ/ₐ
MATERIAL
ⁿ/ₐ
SURFACE
ⁿ/ₐ
80748
80748
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
16.000
7.000
24x1
M4
8.000
0.007
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
80748-1
80748-1
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
16.000
7.000
24x1
M4
8.000
0.007
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
80600
80600
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
25.000
10.000
24x1
M6
12.500
0.010
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
80600-1
80600-1
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
25.000
10.000
24x1
M6
12.500
0.010
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
80601
80601
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
25.000
15.000
32x1
M6
12.500
0.017
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
80601-1
80601-1
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
25.000
15.000
32x1
M6
12.500
0.017
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
82822
82822
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
40.000
19.000
24x1
M10
20.000
0.028
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
82822-1
82822-1
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
40.000
19.000
24x1
M10
20.000
0.028
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
80602
80602
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
40.000
19.000
24x1
M12
20.000
0.030
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
80602-1
80602-1
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
40.000
19.000
24x1
M12
20.000
0.030
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
92900
92900
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
40.000
24.000
32x1
M10
20.000
0.034
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
92900-1
92900-1
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
40.000
24.000
32x1
M10
20.000
0.034
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
80603
80603
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
40.000
25.000
32x1
M12
20.000
0.034
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
80603-1
80603-1
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
40.000
25.000
32x1
M12
20.000
0.034
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
82827
82827
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
50.000
30.000
32x1
M12
25.000
0.045
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-0 natur eloxiert
82827-1
82827-1
WITTE-FIXING DISC WITH ST...
50.000
30.000
32x1
M12
25.000
0.045
AlZnMgCu1,5
EN AW-7075
C-35 schwarz eloxiert
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BDWST - BOLT DISK WITH STUD
WITTE
18.10.2021
BDWTH - BOLT DISK WITH THREAD
WITTE
18.10.2021
ECO BARS DR AF25 - BARS DOUBLE ROW
WITTE
18.10.2021
CL GBP AF25 - GRID BASE PLATES AF25
WITTE
18.10.2021
TRHOLDERFORCLA - TRAVERSE HOLDER FOR CLAMPING
WITTE
18.10.2021
FDFSUIOG - FIXING DISC FOR SET UP INDEPENDANT OF GRID
WITTE
18.10.2021
SJEXT - SREW JACK EXTENSION
WITTE
18.10.2021
MGH - MAGNETIC HOLDER W/O BALL JOINT
WITTE
18.10.2021
CPNFSC - Crosspiece nut for screw connection
WITTE
18.10.2021
CROMF - CROSS OVER MALE FEMALE
WITTE
18.10.2021
FDFKCHSJ - FIXING DISK FOR KEYLESS CHUCK SCREW-JACK
WITTE
18.10.2021
NRSJ-02 - NON ROTATING SCREW JACK-02
WITTE
18.10.2021
CSJ - CAP FOR CREW JACK - alu or plastic
WITTE
18.10.2021
ECPFSC - ECO CROSSPIECE FOR SCREW CONNECTION
WITTE
18.10.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성