피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Goebel
생성됨: 25.01.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Goebel
TRE-GO press fastener blind rivet aluminum - aluminum
Goebel
Blind Rivet and Blind Rivet Nuts
Blind rivets
Powered by
CAD모델 선택
{goebel/niettechnik/blindniete/tre_go_presslaschenblindniete_flachkopf_al_al.prj},{NB=8080552310_0_0_5.2_0},{DA=5.2},{ART=8080552310},{KTXT=TRE-GO Presslaschenblindniete (Konstruktionsbau), Flachrundkopf mit gerilltem Nietdorn},{MATD=Aluminium AlCuMg 1},{MATH=Aluminium AlMG 5},{F=0},{KB=0.0},{D1=5.2},{L=31.8},{FMAX=38.6},{D2=11.7},{K=2.2},{D=2.90},{P=≥ 25,4},{B=0.0},{S=2700},{Z=1950},{G=0.0000},{K1=2.2},{P1=25.4},{KBV=[14.3:19.1]},{BH=[5.3:5.5]},{EAN=4049337093299},{ZTN=83082000},{NORMDE=ISO 7337},{NORMEU=-},{SD=3 - 5},{ROHS=ja}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DA
Outer diameter
[mm]
ART
Part ID
ⁿ/ₐ
KTXT
Short text
ⁿ/ₐ
MATD
Mandrel material
ⁿ/ₐ
MATH
Sleeve material
ⁿ/ₐ
D1
Sleeve diameter
[mm]
L
Sleeve length
[mm]
FMAX
Fmax
[mm]
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height
[mm]
D
Rivet mandrel diameter
[mm]
P
Mandrel length
[mm]
S
Shear values
[N]
Z
Traction
[N]
EAN
EAN number
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
NORMDE
ISO NORM
ⁿ/ₐ
NORMEU
ISO NORM
ⁿ/ₐ
SD
Layer thickness
[μm]
ROHS
Restriction of hazardous substances
ⁿ/ₐ
7088005217
5.2
7088005217
TRE-GO blind rivets (stru...
Aluminium AlCuMg 1
Aluminium AIMG 5
5.2
17.5
22.1
11.7
2.2
2.90
≥ 25,4
2700
1950
4049337106296
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
8080552190
5.2
8080552190
TRE-GO blind rivets (stru...
Aluminium AlCuMg 1
Aluminium AIMG 5
5.2
19.1
23.7
11.7
2.2
2.90
≥ 25,4
2700
1950
4049337076117
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
8080552220
5.2
8080552220
TRE-GO blind rivets (stru...
Aluminium AlCuMg 1
Aluminium AIMG 5
5.2
22.2
26.9
11.7
2.2
2.90
≥ 25,4
2700
1950
4049337076124
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
8080552250
5.2
8080552250
TRE-GO blind rivets (stru...
Aluminium AlCuMg 1
Aluminium AIMG 5
5.2
25.4
30.1
11.7
2.2
2.90
≥ 25,4
2700
1950
4049337125549
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
8080552280
5.2
8080552280
TRE-GO blind rivets (stru...
Aluminium AlCuMg 1
Aluminium AIMG 5
5.2
28.6
33.3
11.7
2.2
2.90
≥ 25,4
2700
1950
4049337125556
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
8080552310
5.2
8080552310
TRE-GO blind rivets (stru...
Aluminium AlCuMg 1
Aluminium AIMG 5
5.2
31.8
38.6
11.7
2.2
2.90
≥ 25,4
2700
1950
4049337093299
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
8080563202
6.3
8080563202
TRE-GO blind rivets (stru...
Aluminium AlCuMg 1
Aluminium AIMG 5
6.3
20.2
24.7
14.4
3.8
3.90
≥ 25,4
3780
2250
4049337093305
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
8080563234
6.3
8080563234
TRE-GO blind rivets (stru...
Aluminium AlCuMg 1
Aluminium AIMG 5
6.3
23.4
27.9
14.4
3.8
3.90
≥ 25,4
3780
2250
4049337125563
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
8080563265
6.3
8080563265
TRE-GO blind rivets (stru...
Aluminium AlCuMg 1
Aluminium AIMG 5
6.3
26.5
31.0
14.4
3.8
3.90
≥ 25,4
3780
2250
4049337125570
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
8080563297
6.3
8080563297
TRE-GO blind rivets (stru...
Aluminium AlCuMg 1
Aluminium AIMG 5
6.3
29.7
34.2
14.4
3.8
3.90
≥ 25,4
3780
2250
4049337114635
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
8080575280
7.5
8080575280
TRE-GO blind rivets (stru...
Aluminium AlCuMg 1
Aluminium AIMG 5
7.5
28.0
32.2
18.6
5.0
4.30
≥ 25,4
5500
4400
4049337545460
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
8080575340
7.5
8080575340
TRE-GO blind rivets (stru...
Aluminium AlCuMg 1
Aluminium AIMG 5
7.5
34.0
38.2
18.6
5.0
4.30
≥ 25,4
5500
4400
4049337545453
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
8080575370
7.5
8080575370
TRE-GO blind rivets (stru...
Aluminium AlCuMg 1
Aluminium AIMG 5
7.5
37.0
41.2
18.6
5.0
4.30
≥ 25,4
5500
4400
4049337545446
83082000
ISO 7337
-
3 - 5
yes
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성