피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
русский
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Rittal
생성됨: 01.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rittal
Gland plate - for VX
Rittal
System accessories
Base
Base
Powered by
CAD모델 선택
{rittal/sys_zub/boden/boden/bodenblech_fur_vx.prj},{NB=8001.223},{BEST=8001.223},{DETAIL=1.000},{INFO=PDF Katalog},{BEZ1=Bodenblech},{BEZ2=für VX},{BEZ3=für Schrankbreite 800 mm},{B=800},{T=275.0},{VE=1 St.},{GEW=2.600},{CNSECLASS51=-},{CNSECLASS70=-},{CNSECLASS80=-},{CNSETIM40=-},{BB=690.0},{B1=675},{T1=150},{T2=3},{T3=237.5},{INFOPAGE=vx25_erg_s6},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BEST
Model No. SZ
ⁿ/ₐ
BEZ1
Designation 1
ⁿ/ₐ
BEZ2
Designation 2
ⁿ/ₐ
BEZ3
Designation 3
ⁿ/ₐ
B
for Enclosure width
[mm]
T
Depth
[mm]
VE
Packs of
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
8001.210
8001.210
Gland plate
for VX
for Enclosure width 600 m...
600
75.0
1 pc(s).
0.800
8001.214
8001.214
Gland plate
for VX
for Enclosure width 600 m...
600
175.0
1 pc(s).
1.300
8001.218
8001.218
Gland plate
for VX
for Enclosure width 600 m...
600
237.5
1 pc(s).
1.700
8001.222
8001.222
Gland plate
for VX
for Enclosure width 600 m...
600
275.0
1 pc(s).
1.800
8001.211
8001.211
Gland plate
for VX
for Enclosure width 800 m...
800
75.0
1 pc(s).
1.000
8001.215
8001.215
Gland plate
for VX
for Enclosure width 800 m...
800
175.0
1 pc(s).
1.800
8001.219
8001.219
Gland plate
for VX
for Enclosure width 800 m...
800
237.5
1 pc(s).
2.300
8001.223
8001.223
Gland plate
for VX
for Enclosure width 800 m...
800
275.0
1 pc(s).
2.600
8001.212
8001.212
Gland plate
for VX
for Enclosure width 1000 ...
1000
75.0
1 pc(s).
0.600
8001.216
8001.216
Gland plate
for VX
for Enclosure width 1000 ...
1000
175.0
1 pc(s).
1.100
8001.220
8001.220
Gland plate
for VX
for Enclosure width 1000 ...
1000
237.5
1 pc(s).
1.500
8001.224
8001.224
Gland plate
for VX
for Enclosure width 1000 ...
1000
275.0
1 pc(s).
1.700
8001.213
8001.213
Gland plate
for VX
for Enclosure width 1200 ...
1200
75.0
1 pc(s).
0.800
8001.217
8001.217
Gland plate
for VX
for Enclosure width 1200 ...
1200
175.0
1 pc(s).
1.400
8001.221
8001.221
Gland plate
for VX
for Enclosure width 1200 ...
1200
237.5
1 pc(s).
1.800
8001.225
8001.225
Gland plate
for VX
for Enclosure width 1200 ...
1200
275.0
1 pc(s).
2.100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성