피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
75SC - TR polyurethane transpallet rollers, steel centre, ball bearing bore
Tellurerota
Pallet truck rollers
75 - TR POLYURTETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE
"TR" polyurethane transpallet rollers, steel centre
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/pallet_truck_rollers/serie75/75rollers/75sc.prj},{NB=754134},{IDNR=},{COD=754134},{D=82},{F=85},{DD=20},{L=85},{LL=47},{M=14},{SL=850},{RR=425},{LC=-},{LC2=670},{LC3=450},{W=1.03},{INFO=Catalogue},{D1=70},{LX=22},{VERS=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
DD
Hub bore diameter
[mm]
L
Hub length
[mm]
LL
Ball bearing seat diameter
[mm]
M
Ball bearing seat depth
[mm]
SL
Static load
[daN]
RR
Rolling resistance
[daN]
LC
Load capacity 3km/h
[daN]
LC2
Load capacity 4km/h
[daN]
LC3
Load capacity 6km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
754100
754100
50
40
15
40
35
11
150
0.04
754101
754101
80
40
20
40
47
14
400
200
-
350
235
0.62
754102
754102
80
70
20
70
47
14
700
390
-
560
375
0.82
754105
754105
80
90
20
90
47
14
900
430
-
700
470
1.11
754131
754131
82
60
20
60
47
14
600
360
-
480
325
0.75
754132
754132
82
70
20
70
47
14
700
400
-
560
375
0.85
754232
754232
82
70
20
70
47
16
700
400
-
560
375
0.84
754143
754143
82
75
20
75
47
14
750
400
-
590
400
0.85
754134
754134
82
85
20
85
47
14
850
425
-
670
450
1.03
754135
754135
82
90
20
90
47
14
900
440
-
700
470
1.09
754137
754137
82
100
20
100
47
14
1000
460
-
800
540
1.21
754121
754121
85
40
20
40
47
14
400
250
-
350
235
0.48
754122
754122
85
70
20
70
47
14
700
410
-
560
375
0.88
754129
754129
85
75
20
75
47
14
750
410
-
590
400
0.93
754123
754123
85
80
20
80
47
14
800
430
-
630
425
1.01
754223
754223
85
80
25
80
52
15
800
430
-
630
425
0.90
754125
754125
85
90
20
90
47
14
900
450
-
700
470
1.15
754127
754127
85
100
20
100
47
14
1000
475
-
800
540
1.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
75CC - "TR" polyurethane transpallet rollers, steel centre, hub with ball b...
Tellurerota
06.05.2024
Modèle A5-540 - Moyeu expansible cylindrique non autocentrant inoxydable
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-53 - Moyeu expansible cylindrique
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
Modèle A5-55 - Moyeu expansible cylindrique autocentrant
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
07.03.2023
75CC LABYRINTHS - "TR" polyurethane transpallet rollers, steel centre, ball...
Tellurerota
11.04.2024
62GHCC wheel - "TR-ROLL" Polyurethane wheels, cast iron
Tellurerota
06.05.2024
BB1_501 - Deep groove ball bearings, single row, for high temperature appli...
SKF
12.05.2023
74SC - Vulkollan® transpallet rollers, steel centre, hub with ball bearing ...
Tellurerota
06.05.2024
78SC - Injection polyurethane transpallet rollers, polyamide 6 centre, hub ...
Tellurerota
06.05.2024
74CC - Vulkollan® transpallet rollers, steel centre, hub with ball bearing ...
Tellurerota
06.05.2024
63SC - Vulkolan® wheels, forged steel centre, hub with ball bearing facilit...
Tellurerota
06.05.2024
79SC - "TR-Roll" polyurethane transpallet rollers steel centre
Tellurerota
06.05.2024
76CC - Polyamide 6 transpallet rollers, ball bearing bore
Tellurerota
06.05.2024
Modèle 31-520 - Vis 6 pans creux épaulée (classe 12.9)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성