피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
Deutsch
753985 - HB 85x100/25-100K
Blickle
Räder und Rollen für Gabelhubwagen, Stapler und andere Flurförderfahrzeuge
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/gabelhubwagen2c20stapler2c20flurfoerderfahrzeuge/753985.prj},{NB=753985},{MANUID=753985},{RADDURCHM=85},{RADBREITE=100},{TRAGF4KMH=960},{WEIGHT=1.376},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-20},{HB_85X100_25_100K=../_pool_/e3/2c/hb_85x100_25-100k_753985.png},{DESCSHORT=HB 85x100/25-100K}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ⁿ/ₐ
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
753985
753985
HB 85x100/25-100K
4047526000615
Blickle Räder+Rollen GmbH...
5
85
100
Kugellager
960
1.376
Polyurethan
Metall
Hubwagenrolle
braun
silber
70
-20
92 Shore A
ja
nein
nein
ja
nein
nein
ja
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
563627 - DSPKGSPO 101K
Blickle
10.10.2023
268375 - DSPK 125K
Blickle
10.10.2023
563635 - DSPKGSPO 125K
Blickle
10.10.2023
269894 - HTH 85x100/20-100K
Blickle
10.10.2023
755681 - HB 85x100/20-100K
Blickle
10.10.2023
937585 - DSPKGSPO 75/15K
Blickle
10.10.2023
PA-Rolle - POLYAMID Rolle
Winkel
21.01.2019
74CC - Vulkollan® Gabelhugwagen-Rollen, Stahlkern, Nabe mit Kugellager
Tellurerota
06.05.2024
GBN__MR2 - High Torque Timing Belts - MR2 Type
Misumi
08.06.2021
K1779 - Führungsrollen
KIPP
27.05.2024
754352 - GBN 202/50H7
Blickle
10.10.2023
95060 - Schwerlasträder, Radkörper geschweißt
norelem
30.05.2024
95062 - Polyamidräder
norelem
30.05.2024
B0497 - Schwerlastrollen
Blohm
08.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성