피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
CLOGGING INDICATORS
UFI Filters
OFF-LINE FILTERS
Powered by
CAD모델 선택
{ufi_filters/off-line_filters/clogging_indicators.prj},{NB=D0},{SHA256=OZjU0kAmEJstJdmVsAzAEoi+FkwaFEsP4R/ePQ+AkMQ=},{INAME=d0},{NAME=d0},{NNCUSTOM=CLOGGING INDICATORS},{NTCUSTOM=Clogging Indicators},{NBCUSTOM=D0},{CODE=D0},{REMARKS=SPDT differential switch. C.C. 14 - 30 V: > max resistive or inductive load 4 - 3 A respectively},{LINACUSTOM=D0},{STEPFILE=t0-t1-t2-t3-t6.step},{PNGFILE=clogging_indicators},{SETTING=Setting 1,3 bar (130 kPa)},{PRS=M20x1,5},{SEAL=FKM Fluoroelastomer},{DESCR=Differential ELECTRICAL indicators with THERMOSTAT 30° C}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REMARKS
Remarks
ⁿ/ₐ
SETTING
Setting
ⁿ/ₐ
PRS
Port Size
[인치]
SEAL
Seals
ⁿ/ₐ
DESCR
Description
ⁿ/ₐ
10
10
Vacuum gauge
1/8"
-
Vacuum gauge
11
11
Vacuum gauge
1/8"
-
Vacuum gauge
30
30
Scale 0÷6 bar (0÷600 kPa)
1/8"
-
Pressure gauge
31
31
Scale 0÷12 bar (0÷1,2 MPa...
1/8"
-
Pressure gauge
32
32
Scale 0÷6 bar (0÷600 kPa)
1/8"
-
Pressure gauge
33
33
Scale 0÷12 bar (0÷1,2 MPa...
1/8"
-
Pressure gauge
36
36
Scale 0÷12 bar (0÷1,2 MPa...
1/8"
-
Pressure gauge stainless ...
5B
5B
SPDT differential switch....
Setting 1,3 bar (130 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential VISUAL indic...
5C
5C
SPDT differential switch....
Setting 2 bar (200 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential VISUAL indic...
5D
5D
SPDT differential switch....
Setting 2,5 bar (250 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential VISUAL indic...
5E
5E
SPDT differential switch....
Setting 5 bar (500 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential VISUAL indic...
5F
5F
SPDT differential switch....
Setting 8 bar (800 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential VISUAL indic...
6B
6B
SPDT differential switch....
Setting 1,3 bar (130 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential ELECTRICAL i...
6C
6C
SPDT differential switch....
Setting 2 bar (200 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential ELECTRICAL i...
6D
6D
SPDT differential switch....
Setting 2,5 bar (250 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential ELECTRICAL i...
6E
6E
SPDT differential switch....
Setting 5 bar (500 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential ELECTRICAL i...
6F
6F
SPDT differential switch....
Setting 8 bar (800 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential ELECTRICAL i...
70
70
SPDT differential switch....
Setting 1,3 bar (130 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential VISUAL ELECT...
71
71
SPDT differential switch....
Setting 2 bar (200 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential VISUAL ELECT...
72
72
SPDT differential switch....
Setting 5 bar (500 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential VISUAL ELECT...
73
73
SPDT differential switch....
Setting 8 bar (800 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential VISUAL ELECT...
76
76
SPDT differential switch....
Setting 2,5 bar (250kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential VISUAL ELECT...
7B
7B
SPDT differential switch....
Setting 1,3 bar (130 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential ELECTRICAL i...
7C
7C
SPDT differential switch....
Setting 2 bar (200 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential ELECTRICAL i...
7D
7D
SPDT differential switch....
Setting 2,5 bar (250 kPa)
M20x1,5
NBR = Nitrile
Differential ELECTRICAL i...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성