710046 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND RETAINING RING ISO 9974 PORTS
FOR Fittings
24° connectors DIN 3861 ISO 8434-1
Powered by
CAD모델 선택
{for_fittings/7_din_24_iso_8434_1/710046.prj},{NB=A710046-1216},{CODE=A710046-1216},{FILENAME=A710046-1216_00},{F=M18x1,5-6g},{F1=M16x1,5-6g},{B=24},{B1=17},{C=73},{CH=22}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
F1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
CH
Hexagonal key
[mm]
A710046-0812
A710046-0812
M14x1,5-6g
M12x1,5-6g
21
14
64
17
A710046-1014
A710046-1014
M16x1,5-6g
M14x1,5-6g
22
15
67
19
A710046-1216
A710046-1216
M18x1,5-6g
M16x1,5-6g
24
17
73
22
A710046-1518
A710046-1518
M22x1,5-6g
M18x1,5-6g
28
21
87
24
A710046-1822
A710046-1822
M26x1,5-6g
M22x1,5-6g
31
23,5
102
27
A710046-2226
A710046-2226
M30x2-6g
M26x1,5-6g
35
27,5
102
36
SA710046-1218
SA710046-1218
M18x1,5-6g
M18x1,5-6g
27
20
87
24
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
WEE-UNF EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
710035 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN L SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
10.06.2024
WEE-OR EO - Adjustable Locknut elbow
Parker
31.05.2022
710541 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. AND...
FOR Fittings
10.06.2024
707565 - 90° ELBOW UNION MALE - SWIVEL FEMALE DIN S SERIES
FOR Fittings
06.06.2024
710530 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH O.R. ISO...
FOR Fittings
10.06.2024
710529 - 90° (ADJ) LONG ELBOW MALE DIN S SERIES - MALE BSPP WITH O.R. AND R...
FOR Fittings
10.06.2024
702643 - CONNECTOR MALE DIN S SERIES - MALE METRIC WITH ELASTOMER SEAL ISO ...
FOR Fittings
10.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성