피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Brennan Industries
생성됨: 08.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Brennan Industries
7004 - MJ-FBSPPS Straight
Brennan Industries
Conversion Adapters
Powered by
CAD모델 선택
{brennan/conversion_adapters/7004.prj},{NB=7004-10-08},{DN=10},{OD=5/8},{B1=7/8-14},{B2=08},{MAT=},{B1THD=0.8750},{TTB1=UNF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
OD
Tube O.D.
ⁿ/ₐ
B1
B1 JIC 37
ⁿ/ₐ
B1D
B1 Drill
[mm]
B2D
B2 Drill
[mm]
L
L Length
[mm]
C2
C2 Hex
[mm]
C1
C1 Hex
[mm]
7004-04-02
7004-04-02
1/4
7/16-20
4.40
3.50
36.0
14.0
14.0
7004-05-04-SS
7004-05-04-SS
5/16
1/2-20
5.90
4.70
37.2
19.0
14.0
7004-06-04
7004-06-04
3/8
9/16-18
7.50
4.70
36.5
19.0
19.0
7004-08-06
7004-08-06
1/2
3/4-16
9.90
7.90
42.3
22.0
22.0
7004-10-08
7004-10-08
5/8
7/8-14
12.30
9.90
49.8
27.0
25.4
7004-12-12
7004-12-12
3/4
1 1/16-12
15.50
16.70
57.2
32.0
28.6
7004-16-12
7004-16-12
1
1 5/16-12
21.40
16.50
59.1
32.0
36.0
7004-20-20
7004-20-20
1 1/4
1 5/8-12
27.40
28.60
65.0
50.0
50.0
7004-24-24
7004-24-24
1 1/2
1 7/8-12
33.30
33.30
79.3
55.0
50.0
7004-32-32
7004-32-32
2
2 1/2-12
45.20
43.50
92.5
70.0
65.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
9024 - MBSPP-FBSPPS Straight
Brennan Industries
28.01.2021
7034 - MP-FBSPPS Straight
Brennan Industries
28.01.2021
7025 - FJS-MM Metric Straight
Brennan Industries
28.01.2021
SO 51124 - Male adaptor union with edge seal
SERTO
11.03.2024
MFP-654 - Compression Fitting Bulkhead Connector
Reid Supply
21.07.2021
I.UM - Double MALE STRAIGHT UNIONS Stainless steel 316L
FG INOX
16.02.2017
7022 - FJS-MBSPP Straight
Brennan Industries
28.01.2021
Elbow, male-female XA10
Metalwork
21.07.2022
9644-C - FBSPP Cap
Brennan Industries
26.01.2021
1404-R - MP-FPS Straight, Restricted or Blank
Brennan Industries
28.01.2021
ROV EO - Blanking plug for tube ends
Parker
31.05.2022
7062 - MORB-MBSPP Straight
Brennan Industries
28.01.2021
9224 - MBSPP-FBSPPS 90 Elbow
Brennan Industries
26.01.2021
XGR-..S - Straight reducing connectors
EXMAR
03.03.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성