피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Industrial heating control system
SIEMENS
Electric engineering, automation, process control engineering
Control
Control for specific applications
Powered by
CAD모델 선택
{siemens/27/27-24/27-24-40/27-24-40-01.prj},{NB=6BK19431BA000AA0},{MANUID=6BK19431BA000AA0},{AAS546=MIN},{AAS547=MIN},{AAS548=MIN},{AAS549=MIN},{AAS550=MIN},{AAS552=MIN},{AAS551=MIN},{AAS553=MIN},{BAC076=MIN},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=MIN},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTC=85371098},{SUPPLIERALTNO=6BK1943-1BA00-0AA0},{IMAGE=},{DESCSHORT=SIPLUS HCS4300 CIM4310 PROFIBUS PROFIBUS},{DESCLONG=SIPLUS HCS4300 CIM4310 Central Interface Module with PROFIBUS communication},{EAN=4047618075934},{MANUNAME=Siemens},{MANUTYPEDESC=SIPLUS HCS4300 CIM4310 Central Interface Module with PROFIBUS communicatio},{AAB371=},{AAB400=PROFIBUS},{AAB667=Screw mounting to POM},{AAF549=Screw mounting to POM},{AAF607=Central Interface Module},{AAG084=true}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
SUPPLIERALTNO
Alternative product number
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
AAB371
Type of voltage supply
ⁿ/ₐ
AAB400
Interface design
ⁿ/ₐ
AAB667
suitable for mounting onto standard rails
ⁿ/ₐ
AAF549
type of fixing (screwing-fastener) available
ⁿ/ₐ
AAF607
design
ⁿ/ₐ
AAG084
UL approval present
ⁿ/ₐ
AAO677
Manufacturer name
ⁿ/ₐ
AAO742
Brand
ⁿ/ₐ
AAO847
description of product type
ⁿ/ₐ
AAQ211
Fitting position
ⁿ/ₐ
AAS544
Type of heating emitter control
ⁿ/ₐ
AAS545
Type of venting
ⁿ/ₐ
AAS546
Number of outputs for heating emitter
ⁿ/ₐ
AAS547
Number of heating emitters per output
ⁿ/ₐ
AAS548
Output voltage for heating power
[V]
AAS549
Output current for heating power
[A]
AAS550
Power capacity for heating power per output
[kW]
AAS552
Output voltage for fans
[V]
AAS551
Number of outputs for fans
ⁿ/ₐ
AAS553
Power carrying capacity for fans per output
[kW]
AAS554
Overload-/temperature protection
ⁿ/ₐ
AAU731
Manufacturer product family
ⁿ/ₐ
AAU732
Manufacturer product root
ⁿ/ₐ
BAC076
Rated switching capacity
[kA]
BAC078
Supply voltage type
ⁿ/ₐ
BAC542
Type of stress
ⁿ/ₐ
BAD553
Short circuit protection, outputs present
ⁿ/ₐ
BAG975
Protection type IP
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
CTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
6BK19422CA000AA1
6BK19422CA000AA1
6BK1942-2CA00-0AA1
SIPLUS HCS4200 POM4220 mi...
SIPLUS HCS4200 POM4220 Mi...
4047618077204
Siemens
SIPLUS HCS4200 POM4220 Mi...
Via basic device
Screw mounting to rack
Screw mounting to rack
Power Output Module
true
Siemens
SIPLUS
POM4220 mid-range phase c...
vertical
12
1
230
16.0
4.0
true
HCS4200
Power Output Module
0.0
AC
resistive load
Fuse 16 A
IP20
1
1
1
DE
85389091
6BK19422DA000AA0
6BK19422DA000AA0
6BK1942-2DA00-0AA0
SIPLUS HCS4200 POM4220 Hi...
SIPLUS HCS4200 POM4220 Hi...
4047618078706
Siemens
SIPLUS HCS4200 POM4220 Hi...
Via basic device
Screw mounting to rack
Screw mounting to rack
Power Output Module
true
Siemens
SIPLUS
POM4220 High-end
vertical
8
5
230
20.0
5.0
true
HCS4200
Power Output Module
0.0
AC
resistive load
Melting fuse 25 A
IP20
1
1
1
DE
85389091
6BK19320BA000AA0
6BK19320BA000AA0
6BK1932-0BA00-0AA0
SIPLUS HCS3200 HCS3200 Fa...
SIPLUS HCS3200 fan Compac...
4047618075767
Siemens
SIPLUS HCS3200 fan Compac...
External control
PROFIBUS
screw fixing
screw fixing
Compact heating control
Siemens
SIPLUS
HCS3200 Fan
vertical
Half-wave control
Self-ventilation
9
1
400
10.0
4.0
230
1
1.0
true
HCS3200
Compact heating control
0.0
AC
resistive load
Fuse 16 A
IP65
1
1
1
DE
85371091
6BK19320AA000AA0
6BK19320AA000AA0
6BK1932-0AA00-0AA0
SIPLUS HCS3200 HCS3200
SIPLUS HCS3200 Compact he...
4047618075736
Siemens
SIPLUS HCS3200 Compact he...
External control
PROFIBUS
screw fixing
screw fixing
Compact heating control
true
Siemens
SIPLUS
HCS3200
vertical
Half-wave control
Self-ventilation
9
1
400
10.0
4.0
0
true
HCS3200
Compact heating control
0.0
AC
resistive load
Fuse 15 A
IP65
1
1
1
DE
85371098
6BK19421AA000AA0
6BK19421AA000AA0
6BK1942-1AA00-0AA0
SIPLUS HCS4200 CIM4210 PR...
SIPLUS HCS4200 CIM4210 ce...
4047618075798
Siemens
SIPLUS HCS4200 CIM4210 ce...
PROFINET
Screw mounting to rack
Screw mounting to rack
Central Interface Module
true
Siemens
SIPLUS
CIM4210 PROFINET
vertical
External ventilation
HCS4200
Central Interface Module
DC
IP20
1
1
1
DE
85389091
6BK19422AA000AA0
6BK19422AA000AA0
6BK1942-2AA00-0AA0
SIPLUS HCS4200 POM4220 Lo...
SIPLUS HCS4200 POM4220 Lo...
4047618075811
Siemens
SIPLUS HCS4200 POM4220 Lo...
Via basic device
Screw mounting to rack
Screw mounting to rack
Power Output Module
true
Siemens
SIPLUS
POM4220 Lowend
vertical
16
1
230
6.3
1.0
true
HCS4200
Power Output Module
0.0
AC
resistive load
Safety fuse 6.3 A
IP20
1
1
1
DE
85389091
6BK19421BA000AA0
6BK19421BA000AA0
6BK1942-1BA00-0AA0
SIPLUS HCS4200 CIM4210 PR...
SIPLUS HCS4200 CIM4210 ce...
4047618075804
Siemens
SIPLUS HCS4200 CIM4210 ce...
PROFIBUS
Screw mounting to rack
Screw mounting to rack
Central Interface Module
true
Siemens
SIPLUS
CIM4210 PROFIBUS
vertical
External ventilation
HCS4200
Central Interface Module
DC
IP20
1
1
1
DE
85371098
6BK19421AA000AA1
6BK19421AA000AA1
6BK1942-1AA00-0AA1
SIPLUS HCS4200 CIM4210C P...
SIPLUS HCS4200 CIM4210C C...
4047618104405
Siemens
SIPLUS HCS4200 CIM4210C C...
PROFINET
Backplane mounting
Backplane mounting
Central Interface Module
true
Siemens
SIPLUS
CIM4210C PROFINET
vertical
Self-ventilation
HCS4200
Central Interface Module
DC
IP20
1
1
1
DE
85389091
6BK19431AA500AA0
6BK19431AA500AA0
6BK1943-1AA50-0AA0
SIPLUS HCS4300 EM4315
SIPLUS HCS4300 EM4315 MOD...
4047618075927
Siemens
SIPLUS HCS4300 EM4315 MOD...
Screw mounting to POM
Screw mounting to POM
Expansion module
true
Siemens
SIPLUS
EM4315
vertical
External ventilation
HCS4300
Expansion module
DC
IP20
1
1
1
DE
85389091
6BK19431BA000AA0
6BK19431BA000AA0
6BK1943-1BA00-0AA0
SIPLUS HCS4300 CIM4310 PR...
SIPLUS HCS4300 CIM4310 Ce...
4047618075934
Siemens
SIPLUS HCS4300 CIM4310 Ce...
PROFIBUS
Screw mounting to POM
Screw mounting to POM
Central Interface Module
true
Siemens
SIPLUS
CIM4310 PROFIBUS
vertical
External ventilation
HCS4300
Central Interface Module
DC
IP20
1
1
1
DE
85371098
6BK19432CA000AA0
6BK19432CA000AA0
6BK1943-2CA00-0AA0
SIPLUS HCS4300 POM4320 Ba...
SIPLUS HCS4300 POM4320 Re...
4047618075965
Siemens
SIPLUS HCS4300 POM4320 Re...
Via basic device
Backplane mounting
Backplane mounting
Power Output Module
false
Siemens
SIPLUS
POM4320
vertical
Self-ventilation
9
1
400
16.0
6.0
true
HCS4300
Power Output Module
0.0
AC
resistive load
Fuse 16 A
IP20
1
1
1
DE
85371098
6BK19432DA000AA0
6BK19432DA000AA0
6BK1943-2DA00-0AA0
SIPLUS HCS4300 POM4320 Ba...
SIPLUS HCS4300 POM4320 Re...
4047618075972
Siemens
SIPLUS HCS4300 POM4320 Re...
Via basic device
Backplane mounting
Backplane mounting
Power Output Module
true
Siemens
SIPLUS
POM4320
vertical
Self-ventilation
9
1
400
12.0
6.0
true
HCS4300
Power Output Module
0.0
AC
resistive load
Fuse 15 A
IP20
1
1
1
DE
85371098
6BK19431AA000AA0
6BK19431AA000AA0
6BK1943-1AA00-0AA0
SIPLUS HCS4300 CIM4310 PR...
SIPLUS HCS4300 CIM4310 Ce...
4047618075910
Siemens
SIPLUS HCS4300 CIM4310 Ce...
PROFINET
Screw mounting to POM
Screw mounting to POM
Central Interface Module
true
Siemens
SIPLUS
CIM4310 PROFINET
vertical
External ventilation
HCS4300
Central Interface Module
DC
IP20
1
1
1
DE
85389091
6BK19424AA000AA0
6BK19424AA000AA0
6BK1942-4AA00-0AA0
SIPLUS HCS4200 FM4240 fan...
SIPLUS HCS4240 fan module...
4047618075835
Siemens
SIPLUS HCS4240 fan module...
Via basic device
Screw mounting to rack
Screw mounting to rack
Accessories
true
Siemens
SIPLUS
FM4240 fan module
Self-ventilation
HCS4200
Accessories
IP20
1
1
1
DE
84145925
6BK19432AA000AA1
6BK19432AA000AA1
6BK1943-2AA00-0AA1
SIPLUS HCS4300 POM4320 Bu...
SIPLUS HCS4300 POM4320 Bu...
4047618077211
Siemens
SIPLUS HCS4300 POM4320 Bu...
Via basic device
Busbar mounting
Busbar mounting
Power Output Module
false
Siemens
SIPLUS
POM4320
vertical
Self-ventilation
9
1
400
16.0
6.0
true
HCS4300
Power Output Module
0.0
AC
resistive load
Fuse 16 A
IP20
1
1
1
DE
85371098
6BK19432AA000AA2
6BK19432AA000AA2
6BK1943-2AA00-0AA2
SIPLUS HCS4300 POM4320 BU...
SIPLUS HCS4300 POM4320 BU...
4047618077228
Siemens
SIPLUS HCS4300 POM4320 BU...
Via basic device
Busbar mounting
Busbar mounting
Power Output Module
false
Siemens
SIPLUS
POM4320 BUSBAR MOUNTING (...
vertical
Self-ventilation
9
1
400
16.0
6.0
true
HCS4300
Power Output Module
0.0
AC
resistive load
Fuse 16 A
IP20
1
1
1
DE
85371098
6BK19432BA000AA1
6BK19432BA000AA1
6BK1943-2BA00-0AA1
SIPLUS HCS4300 POM4320 Bu...
SIPLUS HCS4300 POM4320 Bu...
4047618077242
Siemens
SIPLUS HCS4300 POM4320 Bu...
Via basic device
Busbar mounting
Busbar mounting
Power Output Module
true
Siemens
SIPLUS
POM4320
vertical
Self-ventilation
9
1
400
15.0
7.0
true
HCS4300
Power Output Module
0.0
AC
resistive load
Melting fuse 20 A
IP20
1
1
1
DE
85371098
6BK19432BA000AA2
6BK19432BA000AA2
6BK1943-2BA00-0AA2
SIPLUS HCS4300 POM4320 BU...
SIPLUS HCS4300 POM4320 Bu...
4047618077235
Siemens
SIPLUS HCS4300 POM4320 Bu...
Via basic device
Busbar mounting
Busbar mounting
Power Output Module
true
Siemens
SIPLUS
POM4320 BUSBAR MOUNTING (...
vertical
Self-ventilation
9
1
400
15.0
7.0
true
HCS4300
Power Output Module
0.0
AC
resistive load
Melting fuse 20 A
IP20
1
1
1
DE
85371098
6BK19432CA000AA2
6BK19432CA000AA2
6BK1943-2CA00-0AA2
SIPLUS HCS4300 POM4320 re...
SIPLUS HCS4300 POM4320 Re...
4047618079611
Siemens
SIPLUS HCS4300 POM4320 Re...
Via basic device
Backplane mounting
Backplane mounting
Power Output Module
false
Siemens
SIPLUS
POM4320 rear panel mounti...
vertical
Self-ventilation
9
1
400
16.0
6.0
true
HCS4300
Power Output Module
0.0
AC
resistive load
Fuse 16 A
IP20
1
1
1
DE
85371098
6BK19432DA000AA2
6BK19432DA000AA2
6BK1943-2DA00-0AA2
SIPLUS HCS4300 POM4320 re...
SIPLUS HCS4300 POM4320 Re...
4047618096168
Siemens
SIPLUS HCS4300 POM4320 Re...
Via basic device
Backplane mounting
Backplane mounting
Power Output Module
true
Siemens
SIPLUS
POM4320 rear panel mounti...
vertical
Self-ventilation
9
1
400
15.0
7.0
true
HCS4300
Power Output Module
0.0
AC
resistive load
Melting fuse 20 A
IP20
1
1
1
DE
85371098
6BK19422FA000AA0
6BK19422FA000AA0
6BK1942-2FA00-0AA0
SIPLUS HCS4200 POM4220 Fl...
SIPLUS HCS4200 POM4220 FL...
4047618087401
Siemens
SIPLUS HCS4200 POM4220 FL...
Via basic device
Screw mounting to rack
Screw mounting to rack
Power Output Module
true
Siemens
SIPLUS
POM4220 Flexible
vertical
12
1
230
16.0
4.0
true
HCS4200
Power Output Module
0.0
AC
resistive load
Fuse 16 A
IP20
1
1
1
DE
85389091
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성