Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-M237.1-A-B-C-KST - 铰链M237.1,塑料
MÄDLER
驱动元件
控制单元
铰链
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/scharniere/scharnier_m237_1_a-c.prj},{NB=67700385},{ARTNR=67700385},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Kunststoff schwarz},{MAT=Kunststoff (Polyamid) glasfaserverstärkt, schwarz matt, Stift aus Edelstahl 1.4305 (V2A)},{HW=Die max. Radial- und Axialkräfte sind unverbindliche Richtwerte unter Ausschluss jeglicher Haftung},{AUSF=Form B: Mit 2 x 2 Bohrungen für Zylinderschrauben},{L=30},{D1=-},{MA1=-},{D2=4.5},{MA2=3},{D3=2.5},{H1=7.0},{H2=3.5},{H3=4.0},{H4=8},{L3=10.5},{L4=-},{M=18},{T=1.3},{FA=1300},{FR=850},{GEW=6},{PPATH=srn_m237_1_sbl.prj},{DD2=4.5},{LL4=0.0},{TT=1.3},{CTN=39263000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
HW
备注
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L
l
[mm]
D1
d1
[mm]
MA1
MA 1) - 螺纹d1的紧固扭矩
[Nm]
D2
d2
[mm]
MA2
MA 2) - 与d2匹配的螺钉的紧固力矩
[Nm]
D3
d3
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4 ≈
[mm]
L3
l3
[mm]
L4
l4
[mm]
M
m ±0,20
[mm]
T
t
[mm]
FA
FA 3) - 最大轴向力
[N]
FR
FR 4) - 开启角度90°时的最大径向力。
[N]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
67700381
67700381
黑色塑料
塑料(聚酰胺)玻璃纤维增强,黑色亚光,销轴:不锈钢...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
形式A:有2×2孔,用于沉头螺钉
30
-
-
4.5
3
2.5
7.0
3.5
4.0
8
10.5
-
18
-
1400
1000
6
39263000
67700382
67700382
黑色塑料
塑料(聚酰胺)玻璃纤维增强,黑色亚光,销轴:不锈钢...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
形式A:有2×2孔,用于沉头螺钉
40
-
-
5.5
3
4.0
9.0
5.0
5.5
11
14.0
-
25
-
1900
1280
14
39263000
67700383
67700383
黑色塑料
塑料(聚酰胺)玻璃纤维增强,黑色亚光,销轴:不锈钢...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
形式A:有2×2孔,用于沉头螺钉
50
-
-
6.5
5
6.0
11.5
6.0
6.5
14
18.0
-
30
-
2630
1720
31
39263000
67700384
67700384
黑色塑料
塑料(聚酰胺)玻璃纤维增强,黑色亚光,销轴:不锈钢...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
形式A:有2×2孔,用于沉头螺钉
60
-
-
8.5
5
8.0
15.0
8.0
8.5
18
21.0
-
36
-
3320
3070
57
39263000
67700385
67700385
黑色塑料
塑料(聚酰胺)玻璃纤维增强,黑色亚光,销轴:不锈钢...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
B型:带2 x 2的孔,用于安装帽螺丝
30
-
-
4.5
3
2.5
7.0
3.5
4.0
8
10.5
-
18
1.3
1300
850
6
39263000
67700386
67700386
黑色塑料
塑料(聚酰胺)玻璃纤维增强,黑色亚光,销轴:不锈钢...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
B型:带2 x 2的孔,用于安装帽螺丝
40
-
-
5.5
5
4.0
9.0
5.0
5.5
11
14.0
-
25
1.7
1900
1000
15
39263000
67700387
67700387
黑色塑料
塑料(聚酰胺)玻璃纤维增强,黑色亚光,销轴:不锈钢...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
B型:带2 x 2的孔,用于安装帽螺丝
50
-
-
6.5
5
6.0
11.5
6.0
6.5
14
18.0
-
30
3
2860
1360
30
39263000
67700388
67700388
黑色塑料
塑料(聚酰胺)玻璃纤维增强,黑色亚光,销轴:不锈钢...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
B型:带2 x 2的孔,用于安装帽螺丝
60
-
-
8.5
5
8.0
15.0
8.0
8.5
18
21.0
-
36
3.7
3440
2170
57
39263000
67700389
67700389
黑色塑料
塑料(聚酰胺)玻璃纤维增强型,黑色亚光,销钉:不锈...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
C型: 带2 x 2螺纹螺栓
40
M5
5
-
-
4.0
9.0
5.0
5.5
11
14.0
12
25
-
2000
1000
26
39263000
67700390
67700390
黑色塑料
塑料(聚酰胺)玻璃纤维增强型,黑色亚光,销钉:不锈...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
C型: 带2 x 2螺纹螺栓
50
M6
5
-
-
6.0
11.5
6.0
6.5
14
18.0
12
30
-
2340
2100
50
39263000
67700391
67700391
黑色塑料
塑料(聚酰胺)玻璃纤维增强型,黑色亚光,销钉:不锈...
最大径向和轴向力是不具约束力的指导值,不承担任何责...
C型: 带2 x 2螺纹螺栓
60
M8
5
-
-
8.0
15.0
8.0
8.5
18
21.0
14.5
36
-
3000
2130
101
39263000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表