Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-VKH-300-N-IG - 可调式夹紧杆300,N型,带内螺纹,通过拉动脱离
MÄDLER
驱动元件
控制单元
夹子把手
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/bedienteile/klemmhebel/v_kh_300_ausf_n_ig.prj},{NB=66572800},{ARTNR=66572800},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Zink-Druckguss schwarz},{MAT=Griffkörper: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, Gewindebuchse / Halteschraube: Stahl 5.8 brüniert},{AUSF=N: mit Innengewinde},{L1=63},{D1=M6},{D3=13.5},{D4=17.5},{H1=31.0},{H2=6.5},{H3=45},{H4=4.0},{T=11},{GEW=76},{BS=10},{R=0.350},{DD1=6},{CTN=84879090},{DK=8.5},{DKT=2.00},{K=5},{TT=2.9},{TD1=4.430},{TD2=3.191},{TC=0.25},{D1H13=9.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
L1
l1
[mm]
D1
d1
[mm]
D3
d3
[mm]
D4
d4
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
h3
[mm]
H4
h4
[mm]
T
t
[mm]
GEW
重量
[g]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
66572000
66572000
压铸锌黑
手柄:锌压铸,黑色塑料涂层,螺纹插件/紧固螺钉:5...
N:带内螺纹
30
M4
10.0
13.0
24.5
4.0
31
3.5
7
27
84879090
66572200
66572200
压铸锌黑
手柄:锌压铸,黑色塑料涂层,螺纹插件/紧固螺钉:5...
N:带内螺纹
30
M5
10.0
13.0
24.5
4.0
31
3.5
7
27
84879090
66572400
66572400
压铸锌黑
手柄:锌压铸,黑色塑料涂层,螺纹插件/紧固螺钉:5...
N:带内螺纹
45
M4
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
9
34
84879090
66572600
66572600
压铸锌黑
手柄:锌压铸,黑色塑料涂层,螺纹插件/紧固螺钉:5...
N:带内螺纹
45
M5
10.0
13.0
24.5
4.0
34
3.5
9
34
84879090
66572800
66572800
压铸锌黑
手柄:锌压铸,黑色塑料涂层,螺纹插件/紧固螺钉:5...
N:带内螺纹
63
M6
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
11
76
84879090
66573000
66573000
压铸锌黑
手柄:锌压铸,黑色塑料涂层,螺纹插件/紧固螺钉:5...
N:带内螺纹
63
M8
13.5
17.5
31.0
6.5
45
4.0
11
74
84879090
66573100
66573100
压铸锌黑
手柄:锌压铸,黑色塑料涂层,螺纹插件/紧固螺钉:5...
N:带内螺纹
78
M8
16.0
21.0
36.0
8.0
54
4.0
14
123
84879090
66573300
66573300
压铸锌黑
手柄:锌压铸,黑色塑料涂层,螺纹插件/紧固螺钉:5...
N:带内螺纹
78
M10
16.0
21.0
36.0
8.0
54
4.0
14
119
84879090
66573400
66573400
压铸锌黑
手柄:锌压铸,黑色塑料涂层,螺纹插件/紧固螺钉:5...
N:带内螺纹
92
M10
19.0
24.0
43.0
11.0
64
4.0
17
194
84879090
66573600
66573600
压铸锌黑
手柄:锌压铸,黑色塑料涂层,螺纹插件/紧固螺钉:5...
N:带内螺纹
92
M12
19.0
24.0
43.0
11.0
64
4.0
17
171
84879090
66573800
66573800
压铸锌黑
手柄:锌压铸,黑色塑料涂层,螺纹插件/紧固螺钉:5...
N:带内螺纹
108
M16
23.0
30.0
50.5
12.0
75
5.0
22
289
84879090
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表